Indietro alla panoramica

Nuova soluzione completa per azionamenti a pignone e cremagliera efficienti e precisi

Con la nuova combinazione integrata di riduttore, pignone e cremagliera, Neugart offre una soluzione completa ad alte prestazioni per garantire la massima precisione ed efficienza nelle applicazioni con cremagliere. 

Il sistema, perfettamente coordinato, garantisce la massima forza di avanzamento, il funzionamento più silenzioso e la precisione di posizionamento ideale per i sistemi di automazione e azionamento più complessi.

Le cremagliere in acciaio bonificato temprato induttivamente sono disponibili con dentatura diritta o obliqua. Coprono un range di moduli da 1,5 a 5 mm e corrispondono al livello di qualità 6. Il trattamento termico e la rettifica conferiscono alla superficie un'elevata qualità che garantisce durata e sicurezza del processo. Oltre alle lunghezze standard da 1.000 e 2.000 mm, sono disponibili anche versioni personalizzate.

Che si tratti di riduttori coassiali o angolari, della linea Precision o Economy Line, la nuova soluzione può essere combinata in modo flessibile e adattata individualmente a ogni applicazione. Un robusto supporto dell'albero di uscita garantisce una trasmissione di potenza affidabile, anche con carichi elevati e cicli dinamici: tranquilli, precisi e duraturi.

Con questa soluzione completa, Neugart offre tutto da un unico fornitore: integrazione facile, elevate prestazioni e massima flessibilità per azionamenti a cremagliera precisi e all'avanguardia.

Per saperne di più

Restiamo in contatto

Abbonamento alla newsletter

Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.

Iscrizione alla newsletter

Social media

  • Youtube
  • Linkedin