- Page d’accueil
- Informations & nouveautés
- Actualités
Nouvelle solution intégrée pour des systèmes pignon-crémaillère performants et précis
Avec la nouvelle combinaison intégrée réducteur-pignon-crémaillère, Neugart propose une solution complète et performante, garantissant une précision et une efficacité optimales pour les applications à crémaillère.
Ce système parfaitement harmonisé assure une force d’avance maximale, un fonctionnement silencieux et une précision de positionnement exceptionnelle, le rendant idéal pour les systèmes d’automatisation et d’entraînement les plus exigeants.
Les crémaillères en acier trempé par induction sont proposées avec denture droite ou hélicoïdale, couvrant une plage modulaire de 1,5 à 5 mm et répondant au niveau de qualité 6. Grâce au traitement thermique et à la rectification, la surface atteint un niveau de finition supérieur, garantissant longévité et fiabilité des processus. Outre les longueurs standard de 1 000 et 2 000 mm, des versions personnalisées sont également disponibles.
Qu’il s’agisse d’un réducteur coaxial ou d’angle, de la gamme Precision ou Economy Line, la solution se combine de manière flexible et s’adapte individuellement à chaque application. Un palier d’arbre de sortie robuste assure une transmission de puissance fiable, même sous fortes charges et cycles dynamiques, avec un fonctionnement homogène, une grande précision et une durabilité accrue.
Avec cette solution complète, Neugart offre tout d’une seule source : intégration simplifiée, performances élevées et flexibilité maximale pour des entraînements à crémaillère précis et à la pointe de la technologie.
Restons en contact
S'abonner à la newsletter
Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.
S'inscrire à la newsletter