Toplu bakış’a geri

Verimli ve hassas pinyon-kremayer tahrikleri için yeni komple çözüm

Neugart, yeni entegre redüktörleri-pinyon-kremayer kombinasyonu ile kremayer uygulamalarında en yüksek hassasiyet ve verimlilik için güçlü bir komple çözüm sunuyor.  

Mükemmel uyumlu sistem, maksimum itme gücü, sessiz çalışma ve yüksek pozisyonlama hassasiyeti sağlar – zorlu otomasyon ve tahrik sistemleri için idealdir.

İndüksiyonla sertleştirilmiş, temperlenmiş çelikten üretilen kremayerler, isteğe bağlı olarak düz veya helisel dişli olarak temin edilebilir. 1,5 ila 5 mm modül aralığını kapsayan bu dişliler, kalite seviyesi 6'ya uygundur. Isıl işlem ve taşlama sayesinde, uzun ömür ve proses güvenliği sağlayan özellikle yüksek kaliteli bir yüzey elde edilir. 1000 ve 2000 mm'lik standart uzunlukların yanı sıra, müşteriye özel tasarımlar da mevcuttur.

Hassas veya Ekonomi serisi, koaksiyel veya dik açılı redüktörler, yeni çözüm esnek bir şekilde kombine edilebilir ve her uygulamaya ayrı ayrı uyarlanabilir. Özellikle sağlam çıkış mili yatağı, yüksek yükler ve dinamik döngülerde bile güvenilir güç aktarımı sağlar – sessiz, hassas ve uzun ömürlü.

Neugart, bu kapsamlı ürün yelpazesiyle, hassas, son teknoloji kremayer ve pinyon tahrik sistemleri için basit entegrasyon, yüksek performans ve maksimum esneklik sağlayan tek noktadan çözüm sunmaktadır.

Daha fazla bilgi edinin  

Bağlantıda kalalım

Haber bülteni abonesi ol

Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.

Haber bülteni için başvur

Sosyal medya

  • Youtube
  • Linkedin