Zurück zur Übersicht

Kleine Baugrößen für die Economy-Baureihen PLQE und PLFE

Viel Getriebe auf wenig Raum

Die Neuentwicklungen PLQE040 und PLFE055 erweitern die bewährten Economy-Baureihen PLQE und PLFE um kleinere Baugrößen und runden das entsprechende Portfolio nach unten ab. Damit reagiert Neugart auf den Wunsch vieler Maschinenhersteller nach kompakteren, leichteren Servoantrieben.

Das PLQE040 in Baugröße 040 ergänzt die erfolgreiche Economy-Planetengetriebe-Baureihe PLQE, für die nun insgesamt vier Baugrößen zwischen 040 und 120 zur Auswahl stehen. Der Neuzugang präsentiert sich mit einer Gesamtlänge von kaum mehr als 90 mm (inkl. Adapter) und einem abtriebsseitigen Zentrierbunddurchmesser von gerade einmal 35 mm als wahrer „Kraftzwerg“ in der Economy-Familie. Es kann, je nach Übersetzung, Nenndrehmomente bis zu 20 Nm übertragen.

Mit dem neuen PLFE055 bietet nun auch die Economy-Flanschgetriebe Baureihe PLFE vier Baugrößen, beginnend mit 055. Die Neuheit ist 1- und 2-stufig sowie mit Übersetzungen von i=3 bis i=100 verfügbar. Der Zentrierbunddurchmesser beträgt hier 55 mm und es können, je nach Übersetzung, Nenn-Drehmomente von bis zu 20 Nm realisiert werden.

Die beiden Neuheiten basieren auf der millionenfach bewährten Economy-Verzahnungstechnologie mit Geradverzahnung und sind bereits in den Neugart-Softwaretools Neugart Calculation Programm (NCP) und Tec Data Finder (TDF) integriert.


Mehr erfahren: PLQE040
Mehr erfahren: PLFE055