Indietro alla panoramica

Taglie compatte per le serie Economy PLQE e PLFE

Tanto movimento in poco spazio

I nuovi riduttori PLQE040 e PLFE055 sviluppo ampliano le collaudate serie Economy PLQE e PLFE con prodotti di taglia più compatta, completando così il segmento di minori dimensioni del relativo portafoglio prodotti. È questa la risposta di Neugart a tanti costruttori di macchine alla ricerca di servoazionamenti più compatti e più leggeri.

Il PLQE040 nella taglia 040 completa la riuscita serie di riduttori epicicloidali Economy PLQE, nella quale ora sono disponibili complessivamente quattro taglie fra 040 e 120. La new entry si presenta con una lunghezza complessiva di poco più di 90 mm (adattatore incluso) e un diametro del collare di centraggio in uscita di appena 35 mm: si tratta di un vero e proprio "mini portento" della famiglia Economy. A seconda del rapporto di riduzione e delle coppie nominali è in grado di trasmettere fino a 20 Nm.

Con il nuovo PLFE055 ora anche la serie di riduttori flangiati Economy PLFE offre quattro taglie, a partire da 055. Le novità sono rappresentate dalla disponibilità di uno o due stadi e di rapporti di riduzione da i=3 fino a i=100. In questo caso il diametro del collare di centraggio è pari a 55 mm e, a seconda del rapporto di riduzione, possono essere raggiunte coppie nominali massime di 20 Nm.

Entrambe le novità si basano sulla tecnologia di dentatura Economy testata milioni di volte con dentatura dritta e sono già integrate nei tool software di Neugart: Neugart Calculation Programm (NCP) e Tec Data Finder (TDF).


Per saperne di più: PLQE040
Per saperne di più: PLFE055