Wird geladen ...
– Economy-Planetengetriebe

PLFE

Baugröße

Zum Tec Data Finder

Nutzen Sie unseren Tec Data Finder (TDF) um Ihr Getriebe zu konfigurieren und bei Bedarf direkt anzufragen.

PLFE Planetengetriebe
PLFE Koaxialgetriebe
PLFE Economy Line
PLFE mit runder, extra großer Abtriebsflansch
PLFE web rotation

Zu kurz gibt es nicht: Das PLFE ist unser Planetengetriebe mit kompakter Flansch-Abtriebswelle. Sie sparen mehr als ein Drittel des Platzes. Durch seine genormte Flansch-Schnittstelle ist es besonders einfach zu montieren. Die integrierte Passstiftbohrung bietet zusätzliche Sicherheit bei der Fixierung.

Features

  • Economy Line
  • Koaxialgetriebe
  • Geradverzahnt
  • Reibungsarme Rillenkugellager
  • Runder, extra großer Abtriebsflansch
  • Getriebe sehr kurz bauend
  • Drehrichtung gleichsinnig
  • Planetenträger in Scheibenausführung

Weitere Informationen

PLFE 055 PLFE 064 PLFE 090 PLFE 110 Stufe
Übersetzungen 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Wirkungsgrad η % % 97 - 98 97 - 98
Betriebstemperatur min. / Betriebstemperatur max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Schutzart IP54 IP54
Standard Verdrehspiel φ arcmin arcmin <15 - <19 <15 - <19 <10 - <12 <10 - <12 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9
Verdrehsteifigkeit C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.5 - 5.6 13 - 50 5.1 - 11.9 45 - 105 15.9 - 39.5 141 - 350 29.5 - 88.0 261 - 779
Getriebegewicht m kg lbm 0.7 - 0.8 1.5 - 1.7 1.1 - 1.4 2.4 - 3.1 3.0 - 3.7 6.6 - 8.2 6.6 - 8.6 14.6 - 19.0
Laufgeräusch LpA dB(A) dB(A) 58 58 58 58 60 60 65 65
PLFE 055 PLFE 064 PLFE 090 PLFE 110
Maximale Radialkraft Fr max N lbf 1150 259 900 202 2200 495 3800 854
Maximale Axialkraft Fa max N lbf 1000 225 1200 270 3300 742 5200 1169
Maximales Kippmoment MK max Nm lbf.in 25 224 20 175 73 643 173 1530
PLFE 055 PLFE 064 PLFE 090 PLFE 110
Massenträgheitsmoment Antrieb J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.022 - 0.070 0.195 - 0.620 0.084 - 0.231 0.743 - 2.045 0.356 - 1.164 3.151 - 10.302 1.377 - 3.430 12.187 - 30.358
Mittleres Leerlaufdrehmoment T0 Nm lbf.in 0.05 - 0.25 1 - 2 0.10 - 0.30 1 - 3 0.15 - 0.60 1 - 5 0.45 - 1.30 4 - 12
PLFE 055 PLFE 064 PLFE 090 PLFE 110 Stufe
Zyklusdrehmoment T2Z Nm lbf.in 5 - 15 44 - 133 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 1
5 - 20 44 - 177 15 - 44 133 - 389 38 - 130 336 - 1151 95 - 260 841 - 2301 2
Maximales Drehmoment T2max Nm lbf.in 8 - 24 71 - 212 24 - 61 212 - 540 60 - 175 531 - 1549 152 - 310 1345 - 2744 1
8 - 32 71 - 283 24 - 70 212 - 620 60 - 192 531 - 1699 152 - 415 1345 - 3673 2
Dauerdrehmoment T2D Nm lbf.in 4 - 13 31 - 111 13 - 24 111 - 212 32 - 94 283 - 832 80 - 165 708 - 1460 1
4 - 17 35 - 150 13 - 37 111 - 327 32 - 102 283 - 903 80 - 220 708 - 1947 2
Not-Aus Drehmoment T2Stop Nm lbf.in 22 - 36 195 - 319 60 - 80 531 - 708 150 - 220 1328 - 1947 340 - 500 3009 - 4425 1
27 - 40 239 - 354 75 - 88 664 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
PLFE 055 PLFE 064 PLFE 090 PLFE 110 Stufe
Dauerantriebsdrehzahl n1D min-1 rpm 5000 5000 2850 - 4500 2850 - 4500 2350 - 4000 2350 - 4000 1350 - 3500 1350 - 3500 1
5000 5000 4500 4500 3750 - 4000 3750 - 4000 1600 - 3500 1600 - 3500 2
Max. mechanische Antriebsdrehzahl n1max min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Vielfältige Abtriebswellen

  • Flansch-Abtriebswelle (ISO 9409-1)

Schmierung

  • Standard Schmierung     
  • Lebensmitteltaugliche Schmierung           

Oberfläche

  • Standard Oberfläche
  • Lackierte Oberfläche

Optimierte Spannsysteme

  • Massenträgheitsoptimiertes Spannsystem
  • Spannsystem für große Motorwellendurchmesser

Antrieb

  • Motoranpassung      
  • Keine Motoranpassung - Universalflansch
PLFE 055 PLFE 064 PLFE 090 PLFE 110 Stufe
Lochkreisdurchmesser Abtriebswelle D11 mm in 25 0.984 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480
Zentrierbunddurchmesser Abtriebsflansch D13 mm in 55 2.165 64 2.520 90 3.543 110 4.331
Flanschdurchmesser Abtrieb D14 mm in 72 2.835 86 3.386 118 4.646 145 5.709
Gesamtlänge L1 mm in 71.5 2.815 69.0 2.717 98.5 3.878 125.5 4.941 1
84.5 3.327 81.5 3.209 116.0 4.567 152.5 6.004 2
Abtriebsflanschlänge L13 mm in 19.0 0.748 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142

Downloads

Produktkatalog: PLFE
Betriebsanleitung
Anbauanleitung: PLFE

 

Konfigurieren Sie hier Ihr PLFE Getriebe

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes PLFE Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

GETRIEBE KONFIGURIEREN

Diese Getriebe könnten Sie auch interessieren:

WPLFE WPLFE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-260 Nm
Zyklusdrehmoment
124-2301 lbf in
Radialkraft
900-3800 N
Radialkraft
202-854 N
Axialkraft
1200-5200 N
Axialkraft
270-1169 N
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PFHE PFHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
15-260 Nm
Zyklusdrehmoment
133-2301 lbf in
Radialkraft
2300-5150 N
Radialkraft
517-1158 N
Axialkraft
2850-6450 N
Axialkraft
641-1450 N
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
Sondergetriebe Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.

Zyklusdrehmoment
Nm
Zyklusdrehmoment
lbf in
Radialkraft
N
Radialkraft
N
Ihre Anforderungen
Mehr erfahren
PSFNpro PSFNpro
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-1800 Nm
Zyklusdrehmoment
119-15931 lbf in
Radialkraft
1450-23000 N
Radialkraft
326-5171 N
Axialkraft
2350-12000 N
Axialkraft
528-2698 N
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PLPE PLPE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
5-460 Nm
Zyklusdrehmoment
44-4071 lbf in
Radialkraft
1300-8400 N
Radialkraft
292-1888 N
Axialkraft
1000-11000 N
Axialkraft
225-2473 N
Verdrehspiel
6-19 arcmin
Verdrehspiel
6-19 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
NGV NGV
Baugröße
Zyklusdrehmoment
18-260 Nm
Zyklusdrehmoment
159-2301 lbf in
Radialkraft
2700-7200 N
Radialkraft
607-1619 N
Axialkraft
2850-6450 N
Axialkraft
641-1450 N
Verdrehspiel
9-12 arcmin
Verdrehspiel
9-12 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PLQE PLQE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
5-260 Nm
Zyklusdrehmoment
44-2301 lbf in
Radialkraft
520-4000 N
Radialkraft
117-899 N
Axialkraft
620-3800 N
Axialkraft
139-854 N
Verdrehspiel
7-22 arcmin
Verdrehspiel
7-22 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PLE PLE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
5-800 Nm
Zyklusdrehmoment
44-7081 lbf in
Radialkraft
200-5000 N
Radialkraft
45-1124 N
Axialkraft
240-11000 N
Axialkraft
54-2473 N
Verdrehspiel
6-22 arcmin
Verdrehspiel
6-22 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PLHE PLHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
15-260 Nm
Zyklusdrehmoment
133-2301 lbf in
Radialkraft
3200-6000 N
Radialkraft
719-1349 N
Axialkraft
3400-6500 N
Axialkraft
764-1461 N
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie suchen?

Dann nutzen Sie unsere intuitiv bedienbaren Tools! Damit sind das passende Getriebe und die zugehörigen CAD-Daten nur wenige Klicks entfernt.


Finden Sie Ihr Getriebe mit dem Product Filter!

Der Product Filter ist genial einfach. Und er führt Sie auf direktem Weg zur passenden Lösung. Testen Sie ihn aus!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Getriebe einfach konfigurieren

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

TEC DATA FINDER


Für Profis: das NCP

Das Neugart Calculation Program, kurz NCP, ist unsere Berechnungssoftware zur Getriebekonfiguration. Mit ihr können Sie also die perfekte Getriebe-Motor-Konfiguration zusammenstellen. Direkt anhand Ihrer Applikationsdaten. 

Neugart Calculation Program

Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH

Kontaktieren Sie uns!

Bleiben wir in Verbindung

Newsletter abonnieren

Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Zum Newsletter anmelden

Social Media

  • Youtube
  • Linkedin
  • Xing
  • Facebook
  • Instagram