- Página inicial
- Conhecimento & Notícias
- Novidades
TDF: A ferramenta ideal para seleção do seu redutor

A Neugart coloca à disposição a atualização do Tec Data Finder (TDF), uma ferramenta inovadora de configuração on-line e de fácil utilização, inclusive para tablets e smartphones.
A partir de agora, o TDF da Neugart poderá ser utilizado em qualquer lugar através de dispositivos móveis. Graças ao seu design responsivo, o layout flexível se adapta automaticamente à dispositivos móveis. Deste modo, sua utilização é muito fácil tanto em smartphones quanto em tablets.
Outra vantagem da nova versão é o perfil de configuração flexível, permitindo que o usuário escolha iniciar a seleção pelo motor ou pelo redutor. O TDF verifica a compatibilidade dimensional entre o redutor e o motor. Dependendo dos dados inseridos, a seleção do motor ou a configuração do redutor é limitada. Assim, somente são exibidos os redutores que são compatíveis com o motor selecionado, ou exibidos os motores compatíveis com o redutor previamente definido.
Além disso, as explicações ilustrativas durante a configuração do redutor são muito positivas para os iniciantes, permitindo uma configuração rápida e fácil. O TDF é igualmente adequado para designers e usuários de outras áreas. Além da configuração intuitiva, o TDF também oferece a opção de configurar o redutor automaticamente para ajustar-se ao motor simplesmente clicando em um botão.
Com mais de 17.000 motores no banco de dados, o usuário tem disponível os modelos dos maiores fabricantes do mercado. Se um motor não estiver no banco de dados, o usuário tem a opção de criar seus próprios motores. Neste caso, o preenchimento dos dados nos campos é interativo, destacando em cores as dimensões necessárias do motor, mostradas em um desenho técnico. Além do sistema métrico, os dados do motor também podem ser inseridos no sistema de medição britânico e americano.
Outro destaque é a possibilidade de comparar até cinco redutores. As diferenças dos dados técnicos são destacadas em cores com um único clique. Assim, os usuários podem ver imediatamente qual redutor engloba de maneira ideal os requisitos técnicos.
Após a configuração, pode-se solicitar modelos CAD e desenhos técnicos, bem como propostas. Os usuários registrados também têm acesso às configurações anteriores através da sua conta, simplificando novas solicitações.
A compatibilidade com o Neugart Calculation Program (NCP) também é de fácil utilização. O TDF verifica somente o alinhamento geométrico do motor ao redutor. Para dimensionar e verificar os valores característicos relacionados à aplicação, está disponível o software de cálculo NCP gratuito. Após a configuração do conjunto redutor-motor no TDF, pode-se fazer o download do arquivo de sistema controlado do NCP. O arquivo pode então ser importado para o NCP. O conjunto redutor-motor configurado é criado automaticamente no NCP e o usuário somente precisa inserir os dados do aplicativo para calcular o trem de força completo. O software gratuito de design NPC está disponível para download.
Vamos manter contato
Assine a newsletter
Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.
Ir a Assinar newsletter