Retour à l'aperçu

TDF: La solution intelligente pour trouver le réducteur adéquat

Grâce à la nouvelle version de Tec Data Finder (TDF), Neugart met à disposition un outil de configuration en ligne novateur et très convivial, y compris sur tablette et smartphone.

Le programme TDF de Neugart peut désormais être aussi utilisé sur des appareils mobiles lors de déplacements. La mise en page flexible s'adapte automatiquement aux appareils mobiles grâce à la fonction Responsive Design qui fait que TDF s'adapte automatiquement à l'espace disponible sur l'écran. Cela permet de garantir la facilité d’utilisation sur smartphone et tablette.

Un autre avantage de cette nouvelle version est la flexibilité du lancement de la configuration. En effet, l'utilisateur peut choisir s'il préfère commencer la configuration par le moteur ou par le réducteur. TDF vérifie la compatibilité géométrique entre le réducteur et le moteur. En fonction de la variante de départ, les moteurs sélectionnables ou la configuration de réducteur sont limités. Ainsi, seuls sont montrés les réducteurs pouvant être montés sur le moteur ou les moteurs pouvant être montés sur le réducteur.

Les nouveaux utilisateurs quant à eux se réjouiront des explications illustrées lors de la configuration du réducteur, qui permettent une configuration simple et rapide. Ainsi, TDF est aussi bien adapté aux constructeurs qu'aux utilisateurs d'autres secteurs spécialisés. Outre la configuration intuitive, TDF offre également la possibilité d'ajuster automatiquement le réducteur au moteur par un simple clic.

Avec plus de 17 000 moteurs, l'utilisateur a le choix entre les fabricants de moteur les plus courants. Si un moteur ne s'y trouve pas, l'utilisateur a la possibilité de créer ses propres données de moteur.  La saisie est facilitée par des champs de saisie interactifs. Ainsi, la partie du moteur correspondante à la valeur saisie est mise en valeur en couleur sur le dessin technique. En plus du système métrique, les paramètres moteur peuvent être également saisi dans le système de mesure anglo-saxon et anglo-américain.

Un autre point fort est la possibilité de comparer jusqu'à cinq réducteurs à la fois. Les différences dans les données techniques sont mises en valeurs en couleur en un simple clic. L'utilisateur voit ainsi tout de suite quel réducteur répond de façon optimale à ses exigences techniques.

Après la configuration, des demandes de modèles CAO, de fiches techniques et de devis peuvent être envoyées. Les utilisateurs enregistrés ont en outre accès aux configurations précédentes via leur compte d'utilisateur. Cela permet de redemander plus facilement les modèles CAO et les fiches techniques et facilite les demandes de devis.

La compatibilité avec le logiciel Neugart Calculation Program (NCP) est également très pratique. TDF se contente de vérifier la possibilité géométrique de montage du moteur sur le réducteur. Le logiciel de calcul gratuit NCP est à disposition pour le dimensionnement et le contrôle des valeurs spécifiques à une application. Une fois que l'ensemble réducteur/moteur a été configuré dans TDF, le téléchargement d'un fichier de système réglé NCP peut être exécuté. Le fichier peut ensuite être importé dans NCP. L'ensemble réducteur/moteur configuré est automatiquement créée dans NCP et l'utilisateur n'a plus qu'à saisir les données d'application pour calculer le mécanisme d'entraînement complet. Le logiciel de dimensionnement gratuit NPC est disponible au téléchargement.

 

Tec Data Finder