Redüktörünüz için bireysel bir çözüme mi ihtiyacınız var? O zaman doğru yerdesiniz. Çünkü bizde "Adem ve Havva" ile tekrar tekrar başlamak zorunda değilsiniz.
Bunun neden böyle olduğu kolaylıkla açıklanabilir: Neugart, uzun yıllara dayanan deneyimi ve önemli teknolojik düşünceyi bir araya getirmektedir. Farklı redüktörlerden oluşan modüler sistemimiz binlerce kez kombine edilebilir. Hizmetinize sunduklarımız: İlk adımda sizi dikkatle dinliyoruz. Tahrik teknolojiniz veya müşterilerinizin tedarikçisi olarak tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu öğreniyoruz. Ayrıca size bir görüşmede ve araçlarımızla, birlikte her redüktör detayını uygulama durumunuza nasıl mükemmel şekilde uyarlayabileceğimizi göstereceğiz. Sonuç olarak, sizin ve müşterileriniz için mükemmel redüktörü hızlı ve uygun bir şekilde elde edersiniz ve biz ise makine mühendisliği için mükemmel bir redüktör çözümü ile bir kez daha yardımcı olabildiğimiz mutlu bir müşteri kazanmış oluruz.
Sektörlerimiz Ve Referanslarımız
Bir sektör seçin
Hızlı bir genel bakış için sizler için sekiz farklı sektör hazırladık. Tabii ki, bir üretici olarak makine mühendisliğinde kullanılan redüktörler konusunda çok daha geniş bir bilgi birikimine sahibiz. Çünkü planet redüktörlerimiz ile birçok uygulama alanını kapsıyoruz. Bize sormaktan çekinmeyin. Çünkü sizi severek dinler ve sizin için en iyi çözümü mutlaka buluruz: Sizin ve müşterilerinizin yüzde 100 memnun kalacağı uzun ömürlü, güvenilir ve sağlam bir redüktör. Buna güvenin!
Otomasyon ve Robotik
Verimli tahrik teknolojisi bu sektörde kesinlikle vazgeçilmezdir. Makine mühendisliğine odaklanmış redüktör uzmanı olarak, bunun için mükemmel dengeleme eyleminin önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Çünkü maliyet verimliliği, sağlamlık ve dayanıklılık tasarım özelliklerine basit ve doğrudan uymalıdır. Diğer bir deyişle: Önemli olan, uygun fiyata hızlı bir şekilde elde edilebilen en iyi teknolojidir. Burada müşterilerimiz için yaklaşık 100 yıllık deneyim ve güncel bilgi birikimini kullanıyoruz. Ve elbette Neugart Software, Neugart Brainware ve Neugart Hardware'e de güveniyoruz. Böylece planet redüktörlerimizi ihtiyaçlarınıza göre bireysel olarak yapılandırabiliriz. Burada Neugart Software, Neugart Brainware ve Neugart Hardware araçlarımızı özel yapan şeyin tam olarak ne olduğunu öğrenebilirsiniz.
Avantajlarınız:
- Bizim modüler prensibimiz: Redüktörlerimizi sizin için binlerce varyantta yapılandırabiliriz. Bu hızlı, kolay ve gereksinimlerinize uygun olarak gerçekleştirilir. Siz fiyat avantajlarından yararlanırsınız ve biz bu sayede birinci sınıf kalitemizi sağlarız.
- Güvenilir ve uzun ömürlü: Tahrik teknolojisine yönelik redüktörlerimizin bu kadar sağlam olmalarının bir nedeni: Yağı değiştirmeden çalışırlar. Bunu benzersiz teknik tasarımımızla elde ediyoruz.
- Akıllı yazılım: Sadece uygun şekilde oturan bir redüktör verimli ve güvenilir bir şekilde çalışır. Ancak bir uygulama için doğru redüktörü bulmak o kadar kolay değil. Öyle değil mi? Bizim yazılımımız ile mümkün! Çünkü Neugart modüler sistemimizin tüm olanaklarından yararlanır.
- Dünya genelinde yanınızdayız: Muhtemelen tahrik teknolojisi için en az bir Neugart redüktörünün çalışmadığı hiçbir ülke yoktur. Bu nedenle, deneyimli satış mühendislerinden oluşan sıkı bir ağa sahibiz. Yani her zaman yanınızdayız - nerede ve ne zaman olursa olsun.
Ambalaj endüstrisi
Sürekli yeni ambalaj - ve sürekli değişen gereksinimler. Bundan özellikle hızlı tüketim ürünlerindeki ambalaj endüstrisi yönlendiriliyor. Bir redüktör üreticisi olarak ambalaj endüstrisindeki makine ve sistem üreticileri için mükemmel bir iş ortağız. Çünkü Neugart donanımımız neredeyse her zaman gıda, ilaç ve kozmetik ürünleri paketleyicilerinin yüksek taleplerine tak ve çalıştır şeklinde uyar. Bu da her zaman mükemmel planet redüktöre sahip olduğumuz modüler prensibimizden de kaynaklanmaktadır.
Avantajlarınız:
- Bizim modüler prensibimiz: Redüktörlerimizi sizin için binlerce varyantta yapılandırabiliriz. Bu hızlı, kolay ve gereksinimlerinize uygun olarak gerçekleştirilir. Siz fiyat avantajlarından yararlanırsınız ve biz bu sayede birinci sınıf kalitemizi sağlarız.
- Akıllı yazılım: Sadece uygun şekilde oturan bir redüktör verimli ve güvenilir bir şekilde çalışır. Ancak bir uygulama için doğru redüktörü bulmak o kadar kolay değil. Öyle değil mi? Bizim yazılımımız ile mümkün! Çünkü Neugart modüler sistemimizin tüm olanaklarından yararlanır.
- Onlarca yıllık deneyim: Neredeyse 100 yıldır müşterilerimizin profesyonel iş ortağıyız. Hangi soruları soracağımızı biliyoruz. Ve planet redüktörlerimiz ile tüm zorlukların üstesinden geliyoruz. Her ne kadar özel, talepkar veya karmaşık olsalar da.
- Dinamik ve sağlam: Makine mühendisliği ile ilgili redüktör uzmanları olarak, bizim için net olan bir şey var: Müşterilerimizin kusursuz çalışan güvenilir teknolojiye ihtiyacı var. Diğer bir deyişle: Onların güvenilir bir şekilde çalışan akıllıca tasarlanmış planet redüktörlerimize ihtiyaçları var.
- Dünya genelinde yanınızdayız: Muhtemelen tahrik teknolojisi için Neugart tarafından üretilen en az bir redüktörün çalışmadığı hiçbir ülke yoktur. Bu nedenle, deneyimli satış mühendislerinden oluşan sıkı bir ağa sahibiz. Yani her zaman yanınızdayız - nerede ve ne zaman olursa olsun.
Takım tezgahları
Tornalama, frezeleme ve lazerleme işlemlerinde hassasiyet, rijitlik, tork, düşük boşluk ve benzeri faktörler önemlidir. Bu işlemlerde bileşenlerin birlikte mükemmel bir şekilde çalışması önemlidir. Burada da bilgimiz birikimimiz sizi daha ileriye taşıyacaktır. Tıpkı dinleyici niteliklerimiz gibi. Çünkü geliştirme ve satış mühendislerimiz, uygulamanız için hangi çözüme ihtiyacınız olduğunu doğrudan anlar.
Avantajlarınız:
- Güvenilir ve uzun ömürlü: Tahrik teknolojisine yönelik redüktörlerimizin bu kadar sağlam olmalarının bir nedeni:Yağlayıcıyı değiştirmeden çalışırlar. Bunu benzersiz teknik tasarımımızla elde ediyoruz.
- Akıllı yazılım: Sadece uygun şekilde oturan bir redüktör verimli ve güvenilir bir şekilde çalışır. Ancak bir uygulama için doğru redüktörü bulmak o kadar kolay değil. Öyle değil mi? Bizim yazılımımız ile mümkün! Çünkü Neugart modüler sistemimizin tüm olanaklarından yararlanır.
- Onlarca yıllık deneyim: Neredeyse 100 yıldır müşterilerimizin profesyonel iş ortağıyız. Hangi soruları soracağımızı biliyoruz. Ve planet redüktörlerimiz ile tüm zorlukların üstesinden geliyoruz. Her ne kadar özel, talepkar veya karmaşık olsalar da.
- Kaliteniz için ideal: Redüktörlerimiz tam olarak gereksinimlerinizi karşılar. Bu nedenle, makineniz tarafından frezelenen veya lazerlenen nihai ürün tek kelimeyle mükemmel olur.
Gıda endüstrisi
Gıda endüstrisi için tahrik teknolojisi ve redüktör konusunda öncüyüz. Çünkü standart redüktörlerimizde bile NSF-H1'e göre sertifikalı yağları kullanabiliriz. HLAE planet redüktör, dünyadaki ilk 3-A sertifikalı Hygienic Design'a sahip planet redüktördür ve aynı zamanda EHEDG yönergelerinin gereksinimlerini de karşılar. Bu redüktör en katı uluslararası hijyen gereksinimlerini karşılar ve böylece standartları belirler. Bu da sizin avantajınızdır: Avrupa Hijyenik Mühendislik ve Tasarım Grubu'nun (EHEDG) bir üyesiyiz. Oradaki gelişimi kendimiz yürütüyoruz.
Avantajlarınız:
- Sertifikalı hijyen: HLAE planet redüktörümüz yeni standartlar belirliyor. Çünkü dünyada 3-A RPSCQC'ye göre sertifikalandırılan ilk redüktördür. Bu, müşterilerimize saf üretimin maksimum güvenliğini sağlar.
- Aşırılıklar için yaratıldı: İstek üzerine optimize edilmiş contalar veya özel yağlayıcılar kullanıyoruz. Bu durumda, tahriklerimiz eksi 40 °C'ye kadar bile son derece güvenilir bir şekilde çalışır. Ayrıca, örneğin IP69K gibi en yüksek koruma sınıflarını da karşılayabiliyoruz.
- Bizim modüler prensibimiz: Redüktörlerimizi sizin için binlerce varyantta yapılandırabiliriz. Bu hızlı, kolay ve gereksinimlerinize uygun olarak gerçekleştirilir. Siz fiyat avantajlarından yararlanırsınız ve biz bu sayede birinci sınıf kalitemizi sağlarız.
- Dünya genelinde yanınızdayız: Muhtemelen tahrik teknolojisi için Neugart tarafından üretilen en az bir redüktörün çalışmadığı hiçbir ülke yoktur. Bu nedenle, deneyimli satış mühendislerinden oluşan sıkı bir ağa sahibiz. Yani her zaman yanınızdayız - nerede ve ne zaman olursa olsun.
Tıbbi teknoloji ve eczacılık
Röntgen cihazında veya bilgisayarlı tomografide kendini sessiz ve hassas bir şekilde ayarlayan bir hasta yatağı. Eczacılıkta kullanım sırasında daha fazla performans sağlayan bir redüktör. Bunlar, tıp alanındaki tahrik teknolojisi redüktörlerimizin sadece iki uygulamasıdır. Diğer bir örnek ise ilaç, sağlık ürünleri ve kozmetik ürünlerinin ambalajlanmasıdır. Burada, temizlenmesi kolay, elektro-parlatılmış paslanmaz çeliğe güveniyoruz.
Avantajlarınız:
- Bizim modüler prensibimiz: Redüktörlerimizi sizin için binlerce varyantta yapılandırabiliriz. Bu hızlı, kolay ve gereksinimlerinize uygun olarak gerçekleştirilir. Siz fiyat avantajlarından yararlanırsınız ve biz bu sayede birinci sınıf kalitemizi sağlarız.
- Akıllı yazılım: Sadece uygun şekilde oturan bir redüktör verimli ve güvenilir bir şekilde çalışır. Ancak bir uygulama için doğru redüktörü bulmak o kadar kolay değil. Öyle değil mi? Bizim yazılımımız ile mümkün! Çünkü Neugart modüler sistemimizin tüm olanaklarından yararlanır.
- Sertifikalı hijyen: HLAE planet redüktörümüz yeni standartlar belirliyor. Çünkü dünyada 3-A RPSCQC'ye göre sertifikalandırılan ilk redüktördür. Bu, müşterilerimize saf üretimin maksimum güvenliğini sağlar.
- Dünya genelinde yanınızdayız: Muhtemelen tahrik teknolojisi için Neugart tarafından üretilen en az bir redüktörün çalışmadığı hiçbir ülke yoktur. Bu nedenle, deneyimli satış mühendislerinden oluşan sıkı bir ağa sahibiz. Yani her zaman yanınızdayız - nerede ve ne zaman olursa olsun.
Baskı teknolojisi
Baskı makinelerinin sağlıklı çalışabilmesi için homojen senkronizasyon sağlayan redüktörlere ihtiyacınız vardır. Tahrik teknolojisi ve redüktör uzmanları olarak şunu biliyoruz: Bunun anahtarı, optimum şekilde tasarlanmış helisel dişlidir. Çünkü burada her şey doğru yürüdüğünde, tek diş ile geçirme etkisi ortadan kalkar. Sonuç olarak, baskı görüntüsü çok daha iyi olur. Planet redüktörlerimiz ayrıca sürtünme açısından optimize edilmiş yuvarlanma davranışlarıyla da etkileyicidir ve makinenin ısınmasını engellerler. Bu sektörde etiketleme makineleri özel bir rol oynamaktadır. Çünkü burada esnekliğe ek olarak, ekonomi de en büyük rolü oynamakta. Ve bu kuşkusuz en güçlü yönlerimizden biridir.
Avantajlarınız:
- Güvenilir ve uzun ömürlü: Tahrik teknolojisine yönelik redüktörlerimizin bu kadar sağlam olmalarının bir nedeni:Yağlayıcıyı değiştirmeden çalışırlar. Bunu benzersiz teknik tasarımımızla elde ediyoruz.
- Akıllı yazılım: Sadece uygun şekilde oturan bir redüktör verimli ve güvenilir bir şekilde çalışır. Ancak bir uygulama için doğru redüktörü bulmak o kadar kolay değil. Öyle değil mi? Bizim yazılımımız ile mümkün! Çünkü Neugart modüler sistemimizin tüm olanaklarından yararlanır.
- Onlarca yıllık deneyim: Neredeyse 100 yıldır müşterilerimizin profesyonel iş ortağıyız. Hangi soruları soracağımızı biliyoruz. Ve planet redüktörlerimiz ile tüm zorlukların üstesinden geliyoruz. Her ne kadar özel, talepkar veya karmaşık olsalar da.
- Kaliteniz için ideal: gereksinimlerinizi tam olarak karşılar. Bu nedenle, frezelediğiniz veya deldiğiniz nihai ürün de tek kelimeyle mükemmel olacaktır.
Tarım
Günümüzde tarım yüksek teknolojidir. Çünkü traktörler, biçerdöverler ve benzerleri sadece düşük maliyetli değil, aynı zamanda sağlam ve dayanıklı olmalıdır. Bu alana özel olarak, özellikle zor olan planet redüktörler geliştirdik. Tarlalarda ve ahırlarda çevre kirliliğine karşı koyuyorlar. Değişken sıcaklıklar ve kir onları etkilemez. Ek olarak, donma noktasının çok altındaki sıcaklıklarda bile güvenilir şekilde çalışırlar.
Avantajlarınız:
- Güvenilir ve uzun ömürlü: Tahrik teknolojisine yönelik redüktörlerimizin bu kadar sağlam olmalarının bir nedeni:Yağlayıcıyı değiştirmeden çalışırlar. Bunu benzersiz teknik tasarımımızla elde ediyoruz.
- Dünya genelinde yanınızdayız: Muhtemelen tahrik teknolojisi için Neugart tarafından üretilen en az bir redüktörün çalışmadığı hiçbir ülke yoktur. Bu nedenle, deneyimli satış mühendislerinden oluşan sıkı bir ağa sahibiz. Yani her zaman yanınızdayız - nerede ve ne zaman olursa olsun.
- Dinamik ve sağlam: Makine mühendisliği ile ilgili redüktör uzmanları olarak, bizim için net olan bir şey var: Müşterilerimizin kusursuz çalışan güvenilir teknolojiye ihtiyacı var. Diğer bir deyişle: Onların güvenilir bir şekilde çalışan akıllıca tasarlanmış planet redüktörlerimize ihtiyaçları var.
- Aşırılıklar için yaratıldı: İstek üzerine optimize edilmiş contalar veya özel yağlayıcılar kullanıyoruz. Bu durumda, tahriklerimiz eksi 40 °C'ye kadar bile son derece güvenilir bir şekilde çalışır. Ayrıca, örneğin IP69K gibi en yüksek koruma sınıflarını da karşılayabiliyoruz.
İntralojistik
Bu endüstride hızlı, güvenilir, maksimum çalışma süresi ve minimum bakım ile çalışmak önemlidir. Ama aynı zamanda, örneğin, istif makinelerin veya konveyör bantların ağır yüklere kolayca ve güvenle dayanabilmesi de önemlidir. Bu ve diğer birçok alanda dünyanın her yerindeki iş ortakları Neugart kalitesine güvenirler. Çünkü tahrik teknolojili redüktörlerimiz ile güvenle çalışabileceklerini biliyorlar. Ayrıca maliyet verimliliği ve kaliteyi uyumlu hale getirdiğimizi de takdir ediyorlar. Veya çözümlerimizi doğrudan ihtiyaçlarına göre uyarladığımızı.
Avantajlarınız:
- Bizim modüler prensibimiz: Redüktörlerimizi sizin için binlerce varyantta yapılandırabiliriz. Bu hızlı, kolay ve gereksinimlerinize uygun olarak gerçekleştirilir. Siz fiyat avantajlarından yararlanırsınız ve biz bu sayede birinci sınıf kalitemizi sağlarız.
- Akıllı yazılım: Sadece uygun şekilde oturan bir redüktör verimli ve güvenilir bir şekilde çalışır. Ancak bir uygulama için doğru redüktörü bulmak o kadar kolay değil. Öyle değil mi? Bizim yazılımımız ile mümkün! Çünkü Neugart modüler sistemimizin tüm olanaklarından yararlanır.
- Güvenilir ve uzun ömürlü: Tahrik teknolojisine yönelik redüktörlerimizin bu kadar sağlam olmalarının bir nedeni:Yağlayıcıyı değiştirmeden çalışırlar. Bunu benzersiz teknik tasarımımızla elde ediyoruz.
- Dinamik ve sağlam: Makine mühendisliği ile ilgili redüktör uzmanları olarak, bizim için net olan bir şey var: Müşterilerimizin kusursuz çalışan güvenilir teknolojiye ihtiyacı var. Diğer bir deyişle: Onların güvenilir bir şekilde çalışan akıllıca tasarlanmış planet redüktörlerimize ihtiyaçları var.
- Dünya genelinde yanınızdayız: Muhtemelen tahrik teknolojisi için Neugart tarafından üretilen en az bir redüktörün çalışmadığı hiçbir ülke yoktur. Bu nedenle, deneyimli satış mühendislerinden oluşan sıkı bir ağa sahibiz. Yani her zaman yanınızdayız - nerede ve ne zaman olursa olsun.
İş birliği: Anlayış tesadüf değildir
Neden bir redüktör üreticisi olarak bu kadar çok müşteriye destek olmakla kalmıyor, aynı zamanda onlara gerçekten ilerlemelerinde yardımcı oluyoruz? Çok basit: Çünkü onları her zaman çok dikkatli bir şekilde dinliyoruz ve en iyi çözüme giden yolda yazılımımızı, beynimizi ve donanımımızı kullanıyoruz.
Neugart Yazılım
Her ihtiyaç için doğru yazılıma sahibiz. Ama kendiniz görün: Bulmak, yapılandırmak ve tahrik sistemini tasarlamak sadece birkaç tıklamayla mümkün
Mükemmel redüktöre giden dijital yol. Seçimi siz yapın:
Neugart Beyin
Kişisel görev gücü olarak yanınızdayız ve ilk fikirden mükemmel redüktöre kadar size eşlik ediyoruz.
Neugart Donanım
Sonunda her şey nereye varır: Redüktörünüze. Ve bunun alabileceğiniz en iyi redüktör olduğunu iddia ediyoruz.
Hizmetlerimiz hakkında sorularınız mı var?
Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
Neugart Satış Ekibiniz
Bağlantıda kalalım
Haber bülteni abonesi ol
Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.
Haber bülteni için başvur