Loading ...


Hipoid redüktör– bu nedir?

Hipoid redüktörler konik dişli redüktörlerin özel biçimleridir. Bunlarda eksenler iki paralel düzlemde kesişir.

Diğer konik dişli redüktörlerin aksine burada bir eksen kayması vardır. Bu da önemli: Pratikte, tahrik mili ve çıkış mili aynı yönde ve zıt yönlerde dönebilir.

Piyasada bulunan hipoid redüktörler ters dönüş yönü oluşturan bir yapıya sahiptir.

Avantajlarınız nelerdir?

  • Bu dişlileri kullanmanın temel nedeni: Konik pinyon, eksenel kayma nedeniyle daha büyük bir spiral açıyla çalışabilir. Bu sayede toplam diş örtüşmesi artar.
  • Bu da, hipoid redüktörlerin aynı alanda spiral konik diş yapılarına kıyasla daha fazla tork iletebileceği anlamına gelir.
  • Ayrıca daha büyük aktarımlar da mümkün.
  • Hipoid redüktörler, konik dişli kutularına kıyasla çok düzgün çalışma karakteri ile öne çıkmaktadır. Ancak çok yüksek hızlar için uygun değildirler.

Başka bir özelliği: Hipoid redüktörlerde dişler uzunlamasına yönde kayar. Bunun için özel yağlara ihtiyaç duyulur. Dişlilerin tepki kuvvetleri de yüksektir. O kadar yüksek ki konik makaralı rulmanlar kullanmanız gerekiyor. Ancak o zaman genel tahrik hızlarında yeterli bir rulman ömrü garanti edilir.


Hipoid redüktörler nerelerde kullanılır?

Tek kademeli hipoid redüktörler, konik dişli kademesi ile 3:1 ila 10:1 oranlarına ulaşılabilmesi avantajına sahiptir. Daha yüksek oranlar gerektiğinde, bunlar bir planet redüktör ile kombine edilebilir.

Kayar dişlerle bağlantılı yüksek tork, hipoid redüktörlerde daha yüksek sürtünme yaratır. Sonuç olarak, bu dişliler nispeten yüksek kayıplarla çalışır. Bu nedenle, genellikle çok kademeli redüktörlerin parçaları olarak kullanılır. Burada genellikle bir çıkış kademesi olarak çalışırlar. Çünkü orada hızlar daha düşük ve torklar daha yüksektir.


İçi boş miller hipoid redüktörlere uyar

Hipoid redüktörün bir avantajı: Büyük halka dişli çapları nedeniyle özellikle içi boş millerle çalışmak için uygundurlar. Bu, çıkış milinin kabloların beslenmesine de izin vermesi gerektiğinde pratiktir. Veya sıkıştırma setleri kullanılmak istendiğinde.
Bu da ilgi çekicidir: Hipoid redüktörlerde her iki çıkış milinden tork alınabilir ve bu şekilde redüktörün performansı bölünebilir.


Avantajları:

  • Bunları dar alanlarda kullanabilirsiniz.
  • Yüksek torklara ulaşabilir ve son derece çalışma sessizliği ile çalışabilirler.
  • Kompakt tasarıma sahiptirler ve diğer redüktör türleri ile kombine edilebilir.
  • Çıkış mili, içi boş mil olarak da uygulanabilir.

Dezavantajları:

  • Yapısı karmaşık.
  • Planet redüktörlere göre daha düşük verimliliğe sahiptirler.
  • Çok yüksek hızlar için uygun değildirler.

Redüktörlerimiz