Bizimle çalıştığınızda hiçbir sorunuz cevapsız kalmaz
Elbette burada sonsuz teknik derinliğe inemeyiz. Ancak mühendislerimiz ve satış ekibimiz bunu çok iyi yapabilir. Başka teknik veya uygulamaya özel sorularınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçin. Amacınız için bilgi birikimimiz ve mükemmel planet redüktörlerimizle ilgili size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.
A
Aktarma kolunun diskli modeli
Redüktör parçaları
Aktarma kolunun diskli modelinde planetler tek taraflı desteklenir. Aktarma kolunun bu dizaynı, redüktörün kütle ataletini düşürür ve dinamik bu şekilde yükseltilir.
Aktarma kolunun kafesli modeli
Redüktör parçaları
Aktarma kolunun kafesli modeli redüktörün burulma dayanımını çok yükseltir, çünkü planetler her iki taraftan da desteklenir. Burulma dayanımı yükselen redüktör pozisyonlandırmada daha da hassaslaşır. Bu şekilde aktarılması mümkün olan tork ta yükselmiş olur.
B
Burç
Redüktör parçaları
Neugart planet redüktörleri bir sıkma klamp sistemi üzerinden motor miline bağlanır.
Piyasada çok sayıda motor mili çapları mevcuttur, ancak sıkma klamp sistemi sadece belirli büyüklüklerde mevcuttur. Arada bulunan çaplara uyum bir burçla gerçekleştirilir.
Bu durumlarda redüktör uygun burçla teslim edilir. Mevcut klamp sistemleri ve uygun burçlarla ilgili bir genel bakışı Neugart kataloğunda bulabilirsiniz.
Burulma dayanımı
Redüktör karekteristiği
Burulma dayanımı (torsiyon dayanımı da denir), başka şeylerin yanı sıra çıkış miline ve redüktör kategorisine bağlıdır. Flanş bağlantılı bir çıkış mili, bir şaftlı mile göre daha yüksek bir burulma dayanımına sahiptir.
Yüksek torsiyon dayanımı, yüksek yüklerin dinamik olarak hareket ettirilmesi ve hassas şekilde konumlandırılması gereken her yerde bir avantaj sunar.
D
Dairesel çıkış flanşı
Çıkış flanşı
Karmaşık olmayan, kolay montaj için standart kesişme noktası. Makine gövdesinde vida deliğine veya somunla kontra kuvvete ihtiyaç yoktur. Redüktör, uygulama tarafından dört vida ile doğrudan redüktörün üzerinde bulunan vida deliklerinden sabitlenir.
Dairesel, ekstra büyük çıkış flanşı
Çıkış flanşı
8 veya 12 vidalama deliği olan montaj flanşı en yüksek torkların aktarılmasına izin verir.
Dik açılı 90° redüktör
Aktarım yönü
Giriş ve çıkış milleri birbirine 90°’lik açı oluşturur.
Dişli türü
Redüktör parçaları
Redüktörler içinde çeşitli tiplerde kullanılır. Ayrıntılar için bkz.
Dönme yönü aynı
Dönme yönü
Giriş ve çıkış milleri aynı yönde dönerler.
Dönme yönü ters
Dönme yönü
Giriş ve çıkış milleri karşıt yönde dönerler.
Düz dişli
Dişli türü
Düz dişli ile en yüksek tork aktarılır. Böylece redüktörün güç yoğunluğu belirgin bir şekilde artırılır.
E
Economy Line
Ürün Kategorisi
Uygun fiyatlı hassasiyet. Mükemmel bir fiyat/performans oranı ve ekonomik redüktör serisi. Ekonomi serisinin 6 arcmin’e kadarolan boşluk oranı yüksek hassasiyeti, çok geniş çeşit yelpazesi ve uyarlama olanakları ile herkesi ikna ediyor.
Ekstra uzun merkezleme çapı
Çıkış flanşı
Uzun merkezleme çapı, çıkış yatağını uygulamalara daha yaklaştırır ve böylece eksenel dar yapıyı genişletmeden radyal kuvvetlerin desteklenmesini iyileştirir.
EPDM keçe
Sızdırmazlık
Tipik uygulama alanları, kullanılan keçelerin yüksek sıcak su ve buhar direncinin gerekli olduğu yerlerdir (sıcaklık aralığı -50 °C ila +140 °C). EPDM ayrıca çok iyi yaşlanma ve ozon direncine sahiptir. Oksitleyici ajanlara karşı kimyasal direnç de çok iyidir.
F
Flanşlı redüktörler
Redüktör türüne
Temel olarak, flanşlı redüktörler ve çıkış miline sahip planet redüktörler birbirlerine benzer. Ancak çok önemli bir fark var: kısa flanş mili geometrisi. Bununla birlikte, çıkış flanşlı redüktörler, eksenel olarak kompakt tasarımları ile öne çıkmaktadır.
H
Helisel dişli
Dişli türü
Helisel dişli çalışma gürültüsünü azaltır. Titreşim en aza indirgenir. Örneğin işleme makinelerinde kullanıldığında yüzey kalitesi artar.
Hipoid redüktörler
Gearbox type
Hipoid redüktörler konik dişli redüktörlerin özel biçimleridir. Bunlarda eksenler iki paralel düzlemde kesişir. Diğer konik dişli redüktörlerin aksine burada bir eksen kayması vardır.
Hipoit dişli açısal kademe
Dişli türü
Konik dişli redüktör, hipoid dişleri sayesinde son derece senkron ve titreşimsiz çalışır. Bu dişli türünün diğer bir avantajı da sessiz çalışmasıdır. Eksenler farklı düzlemlerde bulunur, birbiriyle çakışır.
I
ISO 9409-1’a uygun flanş çıkış mili
Çıkış mili
Standart flanş bağlantısı (EN ISO 9409-1’a uygun) kayış kasnağı, lineer uygulamalar, döner tabla gibi giriş bileşenlerinin kolay ve hızlı montajını sağlar. Bu redüktörlerin burulma dayanımı, bilinen çıkış milleri ile karşılaştırıldığında birkaç kat daha yüksektir. Entegre merkezleme deliği redüktörün tespit edilmesinde ek bir garanti sağlar. İstendiğinde merkezleme deliği olmadan, bunun yerine ek bir dişli ile de temin edilebilir.
K
Kare çıkış flanşı
Çıkış flanşı
Redüktörü, ara flanşa gerek kalmadan kare çıkış flanşı ile doğrudan makineye bağlayabilirsiniz. Çıkış flanşının üzerindeki geçiş delikleri kolay ve emniyetli bir montaj, geniş kapsamlı bir erişim sunar.
Konik dişli açısal kademe
Dişli türü
Açısal kademe için dişlileri düz olan bir konik dişli takımı ve bir 1:1 aktarma oranı kullanılır. Bu açısal kademe teknolojisi dar yapıyı yüksek performans kabiliyeti ile birleştirir. Bu açısal kademe teknolojisi dar yapıyı yüksek performans kabiliyeti ile birleştirir.
Konik dişli redüktör
Redüktör türüne
Konik dişli redüktörler, düz dişli, helis dişli veya spiral konik dişli çarklar kullanacak şekilde tasarlanabilir. Konik dişli redüktörlerin eksenleri genelde 90 derecelik açıyla kesişirler. Ancak dik açıyla kesişmeleri zorunlu değildir. Eksenlerin başka açılarda olması da mümkündür.
Konusundaki Yetkinliğimiz
Redüktör türüne
Aktarma kolunun diskli modelinde planetler tek taraflı desteklenir. Aktarma kolunun bu dizaynı, redüktörün kütle ataletini düşürür ve dinamik bu şekilde yükseltilir.
Kütlesel atalet momenti
Redüktör karekteristiği
Kütle ataletinin azalması dişlinin dinamiğini artırarak daha küçük ve daha hafif motorların kullanılmasına imkan verir.
L
Lake yüzey
Yüzey
Redüktör isteğe bağlı olarak boyalı bir yüzeyle seçilebilir. Standart renk RAL 9005 koyu siyah, diğer renkler talep üzerine sunulur.
O
Ön yüklemeli sabit bilyalı rulman
Yataklama
EEkstra büyük oluklu bilyeli yatağı daha yüksek radyal ve eksenel kuvvetlere izin verir. Tahrik elemanları ek yatak bileşenlerine gerek kalmaksızın doğrudan çıkış miline monte edilebilirler.
Öngerilimli eğik bilyalı rulman
Yataklama
Büyük çaplı, çift olarak yerleştirilmiş eğik bilyalı rulmanlar en yüksek radyal ve eksenel kuvvetlere izin verir. Ayrıca redüktörün devrilme momenti de belirgin ölçüde yükselir. Eğik bilyalı rulmanlarla donatılmış redüktörler döner tabla ve kremayer dişli tahrikli uygulamalar için idealdir.
Öngerilimli konik makaralı rulman
Yataklama
Öngerilimli çiftli konik bilyeli yataklar yüksek ve sürekli bir rijitlik sağlar. Değişen dönme yönlerinde dahi radyal kuvvet çıkış yataklarında boşluk oluşmaz.
P
Pinyon montajlı planet redüktörler
Pinyon
Planet redüktörler helis veya düz dişli pinyonla kombine edilir ve doğrudan pinyon kremayer uygulamalarınıza monte edilebilir.
Planet dişli
Redüktör türüne
Bir planet redüktöründe, bir çevre dişlisine eşit şekilde yerleştirilmiş pinyon dişliler, içe ve dışa doğru dişleri bulunan bir çarkın arasında eşmerkezli bir yörüngede dönerler.
Precision Line
Ürün Kategorisi
Hassas seri, hassasiyetten ödün vermeyenler için. 3 arcmin’lik standart boşluk oranı ve istenirse 1 arcmin’lik uygulama için en yüksek hassasiyete izin verir. Yatak ve contada özel teknolojiler ve kafesli modelde aktarma kolu, Hassas Serinin performansını artırır. Bu seri ayrıca, son derece titreşimsiz ve yüksek performanslı konik hipoid dişli redüktör ile tamamlanır.
R
Radyal mil keçesi
Sızdırmazlık
Neugart’ın kendi geliştirdiği öngerilimli sızdır-mazlık radyal şaft keçesi toza ve tazyikli suya karşı dahi mükemmel bir koruma sunar. Bu sayede IP65 koruma sınıfının gerekli yerine getirilir.
S
Sıkma bileziği olan sıkma sistemi için içi boş şaft
Çıkış mili
İçi boş mil, makine milinin sıkma bileziği olan bir sıkma sistemi ile bağlanmasına izin verir. Sıkma ve içinden kablo geçirilebilen yapı her iki taraf için de mümkündür.
Sızdırmazlık
Redüktör parçaları
Redüktörlerde çeşitli tiplerde kullanılırlar. Ayrıntılar için bkz.
Sürtünmesi düşük sabit bilyeli rulman
Yataklama
Sürtünmesi düşük yatak konsepti ile, redüktör yüksek devir sayıları için en iyi şekilde hazırlanmıştır. Bu yatakların ısı oluşumunun düşük olması performanstan ödün vermeden yüksek devir sayılarının sürekliliğini sağlar.
T
Tork arayüzü
Çıkış mili
Flanş çıkış milindeki ve çıkış flanşındaki arttırılmış delik ve vidalı delik sayısı arayüz bağlantısının rijitliğini arttırır – böylece daha yüksek sıkma torkları aktarılabilir.
U
Uygulamaya özgü redüktörler
Ürün Kategorisi
Bu redüktörler uygulamaya özgü gereksinimlere optimize edilmiştir. Bu sayede Hygienic Design redüktörü HLAE, gıda ve ilaç sektöründeki hassas gereksinimleri karşılar. Endüstriyel forklift araçlarındaki kullanım için NGV planet redüktörünün akıllı konsepti redüktöre uygun tekerlek ile katma değerli bir çözüm sunar.
Y
Yataklama
Redüktör parçaları
Redüktörlerde kullanılan birkaç çeşit dişli vardır. Ayrıntılar için bkz.
Sürtünmesiz sabit bilyalı rulman
Güçlendirilmiş sabit bilyalı rulman
Z
Çıkış flanşı
Redüktör parçaları
Çıkış flanşı için çeşitli tasarımlar kullanılabilir. Ayrıntılar için bkz.
Çıkış mili
Gearbox components
Çıkış flanşı için çeşitli tasarımlar kullanılabilir. Ayrıntılar için bkz.
ISO 9409’a uygun flanş çıkış mili
Çok kademeli redüktör
Redüktör türüne
Basit düz dişli redüktörlerde her redüktör kademesi bir çift dişliden oluşur. Kademeli redüktörler, birden fazla dişli çiftinin seri olarak bağlanmasıyla oluşur.
Çoklu Kamalı mil çıkışı (DIN 5480)
Çıkış mili
İstediğinde DIN 5480’e uygun bir dişli çıkış mili de seçilebilir.
İçi boş şaft
Çıkış mili
Tek kademeli redüktörlerde içi boş mil, içinden kablo geçirilebilen esnek bir yapısal çözüm sunar.
İletim oranı çeşitliliği
Redüktör karekteristiği
Birden çok planet kademesi art arda bağlanarak daha yüksek iletim oranları elde edilebilir. Örneğin 20:1 iletim oranlı bir planet redüktör, 5:1 ve 4:1 ayrı ayrı iletim oranlarından elde edilebilir.
Bir redüktör kademesi için yaklaşık 3:1 ila 10:1'lik bir iletim oranı aralığı teknik bakımdan hem daha mantıklı hem de ekonomiktir. Nedeni, diş sayısının oranında yatmaktadır. 10:1'lik bir iletim oranından itibaren tahrik dişlisi çok küçülür. Bu, dişli geometrisini ve iletilebilir dönme momentini olumsuz etkiler.
Her planet redüktör için farklı tekil iletim oranları birleştirilerek i=3'ten i=512'ye kadar planet redüktörde çok sayıda toplam iletim oranları elde edilir.
İndirgenmiş diş boşluğu
Redüktör karekteristiği
İstendiğinde en yüksek hassasiyet amacıyla düşürülmüş boşluk oranı, koaksiyal redüktörlerde < 1 arcmin, konik dişli redüktörlerde < 3 arcmin olarak seçilebilir.
Bağlantıda kalalım
Haber bülteni abonesi ol
Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.
Haber bülteni için başvur