Neugart, planet redüktörler ve bununla ilgili her konuda birinci sınıf kalite ile öne çıkmaktadır.
Ve lider olduğumuzu söylediğimizde, redüktörlerimizin dayanıklılığını, güvenilirliğini, hizmet ömrünü ve performansını kastediyoruz. Tüm bu faktörlerin bizimle mükemmel bir şekilde etkileşime girmesi, özellikle verimli yapılarımızın ve kapsamlı kalite yönetimimizin bir sonucudur.
Kalite
Sıfır hata felsefesini yaşıyoruz
Maksimum hassasiyet ve dayanıklılık, her şeyi doğru yapmayı gerektirir. İşte tam da bu yüzden müşteri olarak sizinle birlikte planlamada elimizden gelen her şeyi sağlıyoruz. Karşılaştığınız zorlukları anlamak ve %100 karşılamak istiyoruz. Elbette sıfır hata toleransımız üretimimize, servisimize, yedek parça tedarikimize ve diğer tüm alanlara da yansıyor.
Test edilmeyi seviyoruz
Güven iyi, kontrol daha da iyidir. Bunu kalite yönetiminde de ciddiye alıyoruz. Bu nedenle gelişmiş bir kalite yönetim sistemi kullanıyoruz.Bununla birlikte ürün ve hizmetlerimizin tüm gereksinimlerinin uzun vadede karşılanmasını sağlar. QM/UM/EM sistemimiz, hem yapı olarak hem de etkisi açısından KY sistemleri için tanınan standarda uygundur: DIN EN ISO 9001. Ayrıca DIN EN ISO 14001 Çevre Standardı'nı ve DIN EN 16247-1'e göre Enerji Denetimi gereksinimlerini de karşılar.
Mükemmeli daha da iyi hale getirmek – bu mümkün mü?
Evet ve hayır. Çünkü her şeyin yolunda olduğu yerde ayarlarla oynamamıza gerek yok. Bununla birlikte, ürünlerimizin geliştirilmesi ve üretimi sırasında olduğu kadar görüşmelerde de her zaman yeni fikirler ortaya çıkıyor. Bunları ısrarlı bir şekilde takip ediyoruz. Çünkü inovasyon ve optimizasyon DNA'mızın bir parçasıdır. Ayrıca, müşterilerimizin sadece bugün değil, yarın da mükemmel çalışmalarımız için bizi takdir etmelerini istiyoruz.
Hizmetlerimiz hakkında sorularınız mı var?
Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
Neugart Satış Ekibiniz
Bağlantıda kalalım
Haber bülteni abonesi ol
Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.
Haber bülteni için başvur