İster gıda, ilaç ve kozmetik ürünleri ister paketleme makineleri olsun:Paketleme sistemleri çözüm ortağınız olarak her konuda yanınızdayız. Esneklik bize bu konuda rehberlik ediyor.
İlk sırada deneyimlerimiz bulunuyor. Bilgi birikimimiz ve Neugart teknolojisi ile paketleme ve etiketlemenin yapıldığı her yerde temsil ediliyoruz. Bu konuda modüler ürün portföyümüz ile öne çıkıyoruz. Çünkü ambalaj endüstrisine yönelik redüktörlerimiz dinamik, sağlam ve sorunsuz üretimi garanti ediyor.
Neugart, paketleme makinelerinin Rolls-Royce'unda
Flonheim'deki genel merkezinde 150 çalışanı bulunan ECONO-PAK, özellikle dondurulmuş gıdalara yönelik yemek sektörü ve yemek dışı sektörü için paketleme makinelerinde uzmanlaşmış bir kuruluş. Şirketin dünya çapında faaliyet gösteren 1000'den fazla tesisi bulunuyor. ECONO-PAK aynı zamanda üstten yüklemeli makineler alanında da küresel pazar lideri konumunda. Ve bize ECONO-PAK için çok özel bir zorluğun üstesinden gelme imkanı sağlandı.
Sadece bir paketleme makinesi değil, bir paketleme merkezi
SP-I-24 koli paketleme sistemi, oldukça karmaşık, tam otomatik bir paketleme merkezidir. Boyutlarına göre kesilen karton kutular sistemde dış karton altlığı veya sargı olarak işlenir. İstifleme ünitesi ürünleri alır ve dış ambalajın içine yerleştirir. Bu daha sonra birkaç işlem adımında katlanır, tutkalla nemlendirilir ve son olarak bitmiş paket olarak kapatma ünitesinde kapatılır.
Tüm bunlar bir servo motor ve planet redüktör ile çalışır. Buradaki zorluklar şu şekilde: Farklı ürünler her zaman özelleştirilmiş ambalajlar gerektirir. Bunun için SP-I-24 çok esnek bir yapıya sahip. Bu esnekliği redüktör de yansıtabilmeli. Hem de gerekli işletme güvenliğinde. İşte tam da bu noktada bizim işimiz devreye girdi.
Kontaminasyona karşı güvenli - çünkü gıdaya uygun yağlandı
Sadece redüktörlerimizde değil, ECONO-PAK tesislerinde de yerine getirdiğimiz bir ekstra:
Gıdaya uygun yağlama. Bir çökme veya arıza durumunda dahi paketlenecek ürün asla kirlenmez.
Müşteriye özel uyarlamalar - bizim için sorun değil
Modüler prensibimiz sayesinde müşterilerimizin çoğu ihtiyacını hızlı ve kolay bir şekilde karşılayabiliyoruz. Ancak ECONO-PAK ile kullanılan tüm redüktörlerin yaklaşık %30'u mevcut piyasa standardından sapıyor. Bu yüzden onları müşterilerimize özel olarak uyarlıyoruz. Bunu hızlı, uygun maliyetli, güvenli ve güvenilir bir şekilde yapabiliyoruz.
Tedarikçi olarak güçlü teknik gösteri
SP-I-24 için redüktörlerimizin teknik onayını alabilmek için birçok testten geçmemiz gerekiyordu. İlk aşamada ECONO-PAK'ın kendi bünyesindeki paketleme makinelerinde. İkinci aşamada ise Neugart redüktörlerimiz başarıyla kuruldu ve saha test makinelerinde test edildi.
Redüktörlerimizin tüm teknik gereksinimleri karşılaması sürecin sadece bir parçasıydı. Tutarlı deneyim ve danışmanlık paketimiz de belirleyici oldu. Bugün deneyimli ECONO-PAK montajcıları redüktörlerimizi "tek kelimeyle iyi" buluyor. Ve onaylıyorlar: "Bunca yıldır sahada bir Neugart redüktörünü değiştirmek zorunda kalmadık".
Belirleyici faktör: komple paketimiz
Ambalaj endüstrisine redüktörlerimiz ile getirdiğimiz performansta uzmanlığımızın genişliği önemlidir:
- Planet redüktörlerimiz, modüler prensibe dayalı olarak çeşitli şekillerde tasarlanabilir. Sonuç: en yüksek kalitede ekonomik bir satın alma maliyeti.
- Buna kendi uygulamanız için doğru redüktörü hızlı ve sezgisel bir şekilde bulunabilmesini sağlayan akıllı yazılımımız da ekleniyor. Burada karmaşıklığı kolaylaştırıyor ve birçok faktörü en iyi ortak paydaya indiriyoruz.
- Buna tecrübemizi ve redüktörlerimizin sağlamlığı da ekleniyor. Çünkü müşterilerimizin güvenilir teknolojiye ihtiyaçları var. Bunları size akıllıca tasarlanmış planet redüktörlerimiz ile teslim ediyoruz.
Geleceğe bakış
Hijyenik bakış açıları giderek daha önemli hale geliyor
ECONO-PAK açısından hijyen konusu, ambalaj sektöründe giderek daha önemli hale geliyor. Aynı şekilde tüm bileşenlerin kolay temizliği de. Kenarlar veya tortular giderilmeli ve bileşenler boya ile korunmalı veya paslanmaz çelikten üretilmiş olmalı. Bu konuda piyasadaki değişiklikleri karşılamak için ECONO-PAK ile birlikte trendleri gözlemliyoruz.
"Makinelerimizin çalışma güvenliği birinci önceliğe sahiptir. Neugart, tüm projeler için her zaman tutarlı bir danışmanlık paketi sunmuştur. Neugart'ın görüşmelerde bize vaat ettiği her şey gerçek uygulamalarda her zaman doğrulandı. Bir iş ortağı tam da böyle olmalı."
Markus Zerbe | Satış Bölümü Sorumlusu | ECONO-PAK
İndirme sayfası
Bir projeyi birlikte ele alalım mı?
Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
Neugart Satış Ekibiniz
Bağlantıda kalalım
Haber bülteni abonesi ol
Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.
Haber bülteni için başvur