Loading ...


Konik dişli kutusu – bu nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi, bu bir redüktörün çalıştığı açı ile ilgilidir. Bir koaksiyel redüktörde bu açı sıfır derecedir.Çoğu konik dişli kutusu tahrik ve çıkış arasında 90 derecelik bir açıyla çalışır. Bir konik dişli kutusunun veya konik planet redüktörün yapısına bağlı olarak, bir eksen kayması meydana gelebilir.

 

Konik dişli redüktör

Hipoid redüktörler

En yaygın konik dişli kutuları hangileridir?

En yaygın tek kademeli redüktör türleri, konik dişli redüktörler ve sonsuz dişli redüktörlerdir. Ancak genel olarak konik dişli kutuları, farklı dişli tiplerinin kombinasyonuyla gerçekleştirilmektedir.
Kesişen eksenlere sahip konik dişli redüktörler, örneğin düz dişli, helisel dişli veya spiral bir dişli yapısında olabilir. Hipoid konik dişli redüktörler, spiral konik dişlere sahiptir. Onlarda eksenler bir eksen kayması ile kesişir. Bunun avantajı, teknik olarak  aktarmaların klasik konik dişlilere göre daha büyük olmasıdır.


Konik dişli kutuları nasıl kombine edilir?

Bu, diğer redüktör türleri ile birlikte konik dişli redüktörler kullanılarak yapılabilir. Bu genellikle planet redüktörler ile yapılır. Bunlar önden bağlanabildiği gibi arkadan da bağlanabilirler. Her durumda, çok çeşitli toplam aktarımlara ulaşılabilir. Buna göre, bu redüktörler için de geniş bir kullanım alanı ortaya çıkmaktadır.


Verimlilik ne kadar iyi?

Verimlilik genellikle konik dişli redüktörlerde koaksiyel planet redüktörlere göre daha düşüktür. Oldukça basit çünkü burada yüksek eksenel ve radyal kuvvetler etki eder. Bunlar yataklar tarafından karşılanır. Ancak bu, daha düşük verimlilikte fark edilebilen bir kayıpla sonuçlanır.
Konik dişli redüktörlerin bir başka eksikliği: çalışma anında  oluşan sesler o kadar iyi değil. Ayrıca, örneğin planet redüktörlerden daha düşük torklar aktarabilirler.
Ancak hipoid redüktörün özel şeklinden dolayı, hareketler daha yumuşak, sessizliği daha iyidir ve düz konik dişli redüktöre kıyasla torklar yüksek olabilir. Bunun bedeli, konik dişli kademesinde yataklar üzerindeki yüksek yük nedeniyle tasarım açısından "ödenir".


Bu redüktörler ne zaman kullanılır?

Genellikle az yer olduğunda. Fakat kullanım amacı özel bir tahrik ve çıkış düzenlemesi gerektirdiğinde de kullanılır. Örneğin, kablolar içinden geçtiği için mil, içi boş bir mil olarak tasarlandığında.


Konik dişli kutularının avantajları:

  • Bunları sınırlı alanlarda kullanabilirsiniz.
  • Kompakt bir yapıya sahiptirler.
  • Diğer redüktör türleri ile kolaylıkla kombine edilebilirler.
  • Hipoid redüktör olarak sorunsuz çalışırlar ve yüksek torkların üstesinden gelebilirler.
  • Mil, içi boş mil olarak da tasarlanabilir.

Konik dişli kutularının dezavantajları:

  • Yapısı nispeten karmaşıktır.
  • Planet redüktörlere göre daha düşük verimliliğe sahiptirler.
  • Çalışma sesleri koaksiyel planet redüktörlerden daha yüksek.

Redüktörlerimiz

Bağlantıda kalalım

Haber bülteni abonesi ol

Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.

Haber bülteni için başvur

Sosyal medya

  • Youtube
  • Linkedin