Loading ...
Compact precision gearboxes 055

055规格的紧凑型精密减速机

精密型行星减速机PSBNpro055、PSNpro055和PSFNpro055:在很小的安装空间内拥有很高的扭矩和精度。

PSBNpro055:经济、高效

轴输出式的PSBNpro055是经济且高效的:运行平稳的深沟球轴承能够使该产品的满载效率高达98%,即使在高扭矩、输入转速高达5,000转/分钟时,依然可以平稳安静的运行。

查看下载

PSNpro055: 用于高径向和高轴向力

轴输出式PSNpro055(光轴或带键可选)方形输出法兰,输出端拥有超长定心环,圆锥滚子轴承可以承受更高的径向力和轴向力。

查看下载

PSFNpro055: 超大的输出法兰

PSFNpro055输出端为法兰轴,且拥有超大的输出法兰和预紧的角接触滚子轴承。这使得1级的PSFN055长度仅有66mm,抗扭能力:它可以承受高达1,600N的径向力和高达3,550N的轴向力。

查看下载

紧凑的精密型减速机PSBNpro055,PSNpro055和PSFNpro055丰富了Neugart 055规格的产品,它们的数据已集成在Neugart Calculation Program (NCP)和Tec Data Finder (TDF)中。

PSBNpro055 特点

  • 精密型
  • 同轴减速机
  • 斜齿
  • 增强深沟球轴承
  • 径向轴密封
  • 正方形输出法兰
  • 旋转方向 同方向
  • 行星齿轮架(笼状结构)

PSNpro055 特点

  • 精密型
  • 同轴减速机
  • 斜齿
  • 径向轴密封
  • 正方形输出法兰
  • 输出端带有超长定心环
  • 旋转方向 同方向
  • 行星齿轮架(笼状结构)

PSFNpro055 特点

  • 精密型
  • 同轴减速机
  • 斜齿
  • 配有预紧的角接触滚子轴承
  • 径向轴密封
  • 特大圆形输出法兰
  • 非常短的减速机
  • 旋转方向 同方向
  • 行星齿轮架(笼状结构)

Downloads

产品目录:PSBNpro
电机安装说明书: PSBNpro
产品目录:PSNpro
电机安装说明书: PSNpro
产品目录:PSFNpro
电机安装说明书: PSFNpro

 

在此配置您的减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

配置减速机

让我们保持联系

订阅简报

您可以在第一时间了解新的产品、会展、培训日程安排,时刻掌握最新动态。

报名订阅简报

社交媒体

  • Linkedin