Loading ...
Compact precision gearboxes 055

Redutores de precisão compactos no tamanho 055

Os redutores planetários da Precision Line PSBNpro055, PSNpro055 e PSFNpro055 no tamanho 055: alta densidade de torque e alta precisão no menor espaço de instalação.

PSBNpro055: econômico e eficiente

O PSBNpro055 com eixo de saída impressiona por sua economia e eficiência: os rolamentos rígidos de esferas de deslizamento suave proporcionam ao modelo uma alta eficiência de 98% a plena carga e permitem um funcionamento silencioso e homogêneo com altos torques e velocidades de acionamento de até 5.000 rpm.

PARA OS DOWNLOADS

PSNpro055: para altas forças radiais e axiais

O PSNpro055 com eixo de saída (opcionalmente liso ou com chaveta) e flange de saída quadrado oferece um colar de centralização particularmente longo na saída e pode absorver altas forças radiais e axiais graças ao seu rolamento de saída de alto desempenho.

PARA OS DOWNLOADS

PSFNpro055: com flange extragrande

O PSFNpro055 com eixo de saída de flange e flange redondo extragrande é equipado com rolamentos de rolos angulares pré-carregados. Isso faz com que a redutores (de um estágio), que tem apenas 66 mm de comprimento, seja particularmente resistente à torção: ela pode absorver forças radiais de até 1.600 N e forças axiais de até 3.550 N.

PARA OS DOWNLOADS

Os redutores de precisão compactos PSBNpro055, PSNpro055 e PSFNpro055 complementam a linha de redutores compactos da Neugart em tamanhos pequenos até 055. Eles estão disponíveis a partir do tamanho de lote 1 e, obviamente, também estão integrados nas ferramentas de software Neugart Neugart Calculation Programme (NCP) e Tec Data Finder (TDF).

PSBNpro055 Features

  • Precision Line
  • Redutores coaxiais
  • Engrenagem helicoidal
  • Rolamentos rígidos de esferas reforçados
  • Vedação radial do eixo
  • Flange de saída quadrado
  • Sentido de rotação no mesmo sentido
  • Portador planetário com design de gaiola

Funcionalidades PSNpro055

  • Precision Line
  • Redutores coaxiais
  • Engrenagem helicoidal
  • Vedação radial do eixo
  • Flange de saída quadrado
  • Colar de centragem extralongo à saída
  • Sentido de rotação no mesmo sentido
  • Portador planetário com design de gaiola

Funcionalidades PSFNpro055

  • Precision Line
  • Redutores coaxiais
  • Engrenagem helicoidal
  • Rolamentos de esferas helicoidais pré-carregados
  • Vedação radial do eixo
  • Flange de saída redondo, extragrande
  • Redutor de construção muito curta
  • Sentido de rotação no mesmo sentido
  • Portador planetário com design de gaiola

Downloads

Catálogo de produtos: PSBNpro
Instruções de montagem: PSBNpro
Catálogo de produtos: PSNpro
Instruções de montagem: PSNpro
Catálogo de produtos: PSFNpro
Instruções de montagem: PSFNpro

 

Configure aqui o seu redutor

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

CONFIGURAR CAIXA DE VELOCIDADES

Vamos manter contato

Assine a newsletter

Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.

Ir a Assinar newsletter

Mídias sociais

  • Youtube
  • Linkedin