Cargando...
Compact precision gearboxes 055

Reductores compactos de precisión de tamaño 055

Los reductores planetarios Precision Line PSBNpro055, PSNpro055 y PSFNpro055 en tamaño 055: alta densidad de par y alta precisión en el menor espacio de instalación.

PSBNpro055: económico y eficaz

El PSBNpro055 con eje de salida impresiona por su economía y eficiencia: los rodamientos rígidos a bolas de funcionamiento suave confieren al modelo una alta eficiencia del 98% a plena carga y permiten un funcionamiento silencioso y homogéneo con pares elevados y velocidades de accionamiento de hasta 5.000 rpm.

IR A LAS DESCARGAS

PSNpro055: para fuerzas radiales y axiales elevadas

El PSNpro055 con eje de salida (opcionalmente liso o con chaveta) y brida de salida cuadrada ofrece un collarín de centrado especialmente largo en la salida y puede absorber grandes fuerzas radiales y axiales gracias a su rodamiento de salida de alto rendimiento.

IR A LAS DESCARGAS

PSFNpro055: con brida extragrande

El PSFNpro055 con eje de salida de brida y brida redonda extragrande está equipado con rodamientos de rodillos cónicos precargados. Esto hace que el reductor (de 1 etapa), de solo 66 mm de longitud, sea especialmente resistente a la torsión: puede absorber fuerzas radiales de hasta 1.600 N y fuerzas axiales de hasta 3.550 N.

IR A LAS DESCARGAS

Los reductores de precisión compactos PSBNpro055, PSNpro055 y PSFNpro055 complementan la gama Neugart de reductores compactos en tamaños pequeños hasta 055. Están disponibles a partir del tamaño de lote 1 y, por supuesto, también están integrados en las herramientas de software Neugart Calculation Programm (NCP) y Tec Data Finder (TDF).

Características PSBNpro055

  • Precision Line
  • Reductor coaxial
  • Dentado inclinado
  • Rodamiento ranurado a bolas reforzado
  • Retén radial de eje
  • Brida de salida cuadrada
  • Dirección de giro en el mismo sentido
  • Portasatélites en versión de jaula

Características PSNpro055

  • Precision Line
  • Reductor coaxial
  • Dentado inclinado
  • Retén radial de eje
  • Brida de salida cuadrada
  • Collar de centrado extra largo en la salida
  • Dirección de giro en el mismo sentido
  • Portasatélites en versión de jaula

Características PSFNpro055

  • Precision Line
  • Reductor coaxial
  • Dentado inclinado
  • Rodamiento de rodillos inclinados pretensado
  • Retén radial de eje
  • Brida de salida redonda, extra grande
  • Reductor de diseño muy corto
  • Dirección de giro en el mismo sentido
  • Portasatélites en versión de jaula

Downloads

Catálogo de producto: PSBNpro
Instrucciones de montaje: PSBNpro
Catálogo de producto: PSNpro
Instrucciones de montaje: PSNpro
Catálogo de producto: PSFNpro
Instrucciones de montaje: PSFNpro

 

Configure aquí su reductor

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

CONFIGURAR LA CAJA DE CAMBIOS

Mantengámonos en contacto

Suscripción al boletín informativo

Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.

Suscribirse al boletín de noticias

Redes sociales

  • Youtube
  • Linkedin