Loading ...
Compact precision gearboxes 055

Réducteurs de précision compacts

Les réducteurs planétaires de la gamme de Précision (Precision Line) PSBNpro055, PSNpro055 et PSFNpro055 de taille 055 allient densité de couple élevée et haute précision dans un espace réduit.

PSBNpro055 : économique et efficace

Le réducteur PSBNpro055 à arbre de sortie est économique et efficace les roulements à billes à gorge à faible coefficient de frottement permettent d’atteindre un rendement élevé de 98% à pleine charge et un fonctionnement silencieux et homogène avec des couples élevés et des vitesses d'entrée allant jusqu'à 5 000 min-1.

ACCÉDER AUX TÉLÉCHARGEMENTS

PSNpro055 : pour des forces radiales et axiales élevées

Le réducteur PSNpro055 à arbre de sortie (au choix : lisse ou avec clavette) et bride de sortie carrée est composé d’une collerette de centrage particulièrement longue en sortie. Il absorbe des forces radiales et axiales élevées grâce à son roulement de sortie performant.

ACCÉDER AUX TÉLÉCHARGEMENTS

PSFNpro055 : bride extra-large

Le réducteur PSFNpro055 à arbre de sortie à bride est doté d’une très grande bride ronde et de roulements à rouleaux à contact oblique précontraints. Ce réducteur mono-étagé d'une longueur de 66 mm est particulièrement résistant aux contraintes de torsions. Il absorbe des forces radiales allant jusqu'à 1 600 N et des forces axiales allant jusqu'à 3 550 N.

ACCÉDER AUX TÉLÉCHARGEMENTS

Les réducteurs planétaires de précision PSBNpro055, PSNpro055 et PSFNpro055 complètent la gamme de réducteurs planétaires compacts Neugart déjà existante. Ils sont disponibles à l’unité et sont inclus dans le logiciel de dimensionnement Neugart Calculation Programm (NCP) et l’outil de configuration Tec Data Finder (TDF).

Caractéristiques du PSBNpro055

  • Precision Line
  • Réducteur coaxial
  • Denture hélicoïdale
  • Roulements à billes à gorge renforcés
  • Bague d'étanchéité radiale pour arbres
  • Bride de sortie carrée
  • Sens de rotation identique
  • Porte-satellites en exécution à cage

Caractéristiques du PSNpro055

  • Precision Line
  • Réducteur coaxial
  • Denture hélicoïdale
  • Bague d'étanchéité radiale pour arbres
  • Bride de sortie carrée
  • Très long collier de centrage en sortie
  • Sens de rotation identique
  • Porte-satellites en exécution à cage

Caractéristiques du PSFNpro055

  • Precision Line
  • Réducteur coaxial
  • Denture hélicoïdale
  • Roulements à rouleaux à contact précontraints
  • Bague d'étanchéité radiale pour arbres
  • Très grande bride de sortie ronde
  • Réducteurs de conception très courte
  • Sens de rotation identique
  • Porte-satellites en exécution à cage

Downloads

Catalogue de produits : PSBNpro
Instructions de montage: PSBNpro
Catalogue de produits : PSNpro
Instructions de montage: PSNpro
Catalogue de produits : PSFNpro
Instructions de montage: PSFNpro

 

Configurez votre réducteur ici

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

CONFIGURER LE RÉDUCTEUR

Restons en contact

S'abonner à la newsletter

Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.

S'inscrire à la newsletter

Réseaux sociaux

  • Youtube
  • Linkedin