Wird geladen ...
Edelstahlgetriebe für hygienische Anwendungen in der Lebensmittelindustrie

Edelstahlgetriebe für höchste Hygiene- und Korrosionsanforderungen

Edelstahlgetriebe werden überall dort eingesetzt, wo Hygiene, Reinigbarkeit und Korrosionsbeständigkeit entscheidend sind. Für höchste Anforderungen bietet Neugart mit dem HLAE ein vollständig aus Edelstahl gefertigtes Hygienic-Design-Getriebe. Ergänzend stehen weitere Lösungen mit Edelstahlkomponenten für korrosive Umgebungen zur Verfügung.

Passendes Getriebe finden

Entdecken Sie unsere Edelstahlgetriebe-Lösungen

Die Anforderungen an Hygiene und Korrosionsschutz unterscheiden sich je nach Anwendung. Während in sensiblen Produktionsbereichen häufig ein vollständig aus Edelstahl gefertigtes Hygienic-Design-Getriebe erforderlich ist, können für andere Anwendungen Getriebe mit Edelstahlkomponenten eine geeignete und wirtschaftliche Lösung darstellen.

Für Anwendungen mit höchsten Anforderungen an Reinigbarkeit, Hygiene und Korrosionsschutz bietet Neugart mit dem HLAE eine speziell entwickelte Hygienic-Design-Lösung. Das aus Edelstahl gefertigte Getriebe wurde für den Einsatz in Nass- und Hygienebereichen entwickelt und verfügt über eine hygienegerechte Konstruktion, hohe Schutzarten bis IP69K sowie NSF-H1-zugelassene Schmierstoffe für anspruchsvolle Washdown-Anwendungen.

Für Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an Korrosionsschutz und Langlebigkeit stehen darüber hinaus weitere Getriebelösungen mit Edelstahlkomponenten zur Verfügung.

Darüber hinaus umfasst das Portfolio:

  • Economy Getriebe für wirtschaftliche Antriebslösungen
  • Präzisionsgetriebe für höchste Anforderungen an Genauigkeit und Positionierung
  • Applikationsspezifische Getriebe für besondere Einsatzbedingungen
  • Individualgetriebe für kundenspezifische Anforderungen

So finden Sie die passende Lösung für Ihre Anwendung und Ihre spezifischen Anforderungen.

HLAE Hygienic Design Getriebe

Eigenschaften und Vorteile von Edelstahlgetrieben

Getriebe aus Edelstahl bieten zahlreiche Vorteile für hygienekritische und korrosive Einsatzumgebungen.
Besonders das HLAE wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen Hygiene, Reinigbarkeit und Korrosionsbeständigkeit höchste Priorität haben.

Hygienisches Design

Durch glatte Oberflächen und eine Konstruktion mit möglichst wenigen Schmutznestern lassen sich unsere Getriebe besonders einfach reinigen. Die hohe Reinigungs- und Abwaschbarkeit unterstützt die Einhaltung anspruchsvoller Hygienestandards und reduziert die Ansammlung von Schmutz, Ablagerungen und Bakterien.

Hohe Korrosionsbeständigkeit

Unsere Edelstahl-Getriebe sind für den Einsatz in feuchten Umgebungen sowie bei Kontakt mit salzhaltigem Wasser oder sauren Reinigungsmitteln ausgelegt. Im Vergleich zu Aluminium- oder Gussgehäusen sind sie deutlich widerstandsfähiger gegenüber Rost und Korrosion.

Hoher Wirkungsgrad

Die Hygienic-Design-Lösungen von Neugart verbinden die Vorteile eines korrosionsbeständigen Gehäuses mit der Leistungsfähigkeit moderner Planetengetriebetechnologie.

Getriebe Pharmaindustrie, Kosmetikindustrie und Lebensmittelindustrie
HLAE Getriebe

Bewährte Langlebigkeit

Edelstahl bietet eine hohe Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen und ermöglicht lange Standzeiten. Dadurch werden Wartungsaufwand, Reparaturen und ungeplante Stillstände reduziert.

Hohe Schutzarten und Washdown-Fähigkeit

Unsere Lösungen für Hygienebereiche erfüllen je nach Ausführung Schutzarten bis IP69K sowie IP66 und IP65. Dadurch sind sie staubdicht und für Hochdruck- und Heißwasserreinigung geeignet.

Lebensmitteltaugliche Schmierung

Für hygienekritische Anwendungen verwenden wir NSF-H1-zugelassene Schmierstoffe. Diese reduzieren Verschleiß, minimieren Reibung und schützen interne Komponenten zuverlässig vor Hitze und Korrosion.

Mehr zum Hygienic-Design-Getriebe HLAE

Typische Einsatzbereiche von Edelstahlgetrieben

Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Hygiene, Reinigbarkeit und Korrosionsschutz spielen in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion eine zentrale Rolle. Hygienegerechte Getriebe sind ein wichtiger Bestandteil moderner Edelstahl-Antriebe. Sie unterstützen die Einhaltung hoher Hygienestandards und sind für regelmäßige Reinigungsprozesse ausgelegt. Dadurch eignen sie sich für Anwendungen, in denen Hygienekonzepte wie HACCP eine wichtige Rolle spielen.

Pharmaindustrie

Auch die pharmazeutische Produktion stellt höchste Anforderungen an Hygiene und Reinigbarkeit. Hygienic-Design-Getriebe unterstützen die Einhaltung entsprechender Vorschriften und widerstehen aggressiven Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Zudem eignen sie sich für Prozesse mit sauren oder alkalischen Medien, bei denen andere Werkstoffe an ihre Grenzen stoßen.

Kosmetikindustrie

In der Kosmetikproduktion stehen Produktsicherheit und Hygiene ebenfalls im Fokus. Getriebe für hygienekritische Anwendungen helfen dabei, Kontaminationen zu vermeiden und sterile Produktionsbedingungen aufrechtzuerhalten. Da Produktionsanlagen regelmäßig intensiv gereinigt werden müssen, profitieren Hersteller zusätzlich von der hohen Beständigkeit gegenüber Hochdruck- und Heißwasserreinigung.

Verpackungsindustrie

Saubere und hygienische Maschinen sind in der Verpackungsindustrie unverzichtbar. Edelstahlgetriebe unterstützen hohe Hygienestandards und halten intensiven Reinigungsprozessen stand. Langfristig lassen sich durch die hohe Lebensdauer und den reduzierten Wartungsaufwand Betriebskosten senken.

Marine- und Offshore-Anwendungen

Auf Schiffen, Plattformen und Offshore-Anlagen sind Antriebskomponenten dauerhaft Feuchtigkeit und Salzwasser ausgesetzt. Getriebe aus Edelstahl bieten hier eine zuverlässige Lösung durch ihre hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber Seewasser, Gischt und hoher Luftfeuchtigkeit.

Außenbereiche und feuchte Umgebungen

Auch außerhalb maritimer Anwendungen eignen sich korrosionsbeständige Getriebe für den Einsatz im Freien. Sie schützen zuverlässig vor Feuchtigkeit, Witterungseinflüssen und korrosiven Umgebungsbedingungen. Typische Einsatzbereiche finden sich beispielsweise in der Holz-, Beton-, Baustoff- oder Metallindustrie.

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Edelstahlgetriebe werden aus korrosionsbeständigen Werkstoffen gefertigt und sind für den Einsatz in hygienisch sensiblen sowie feuchtigkeitsintensiven Umgebungen ausgelegt. Ihre grundsätzliche Funktion entspricht der eines herkömmlichen Getriebes. Durch ihre spezielle Materialauswahl und Oberflächenbeschaffenheit eignen sie sich jedoch besonders für Anwendungen in feuchten, korrosiven oder Außenbereichen, in denen Aluminium- oder Gussgehäuse an ihre Grenzen stoßen.

Edelstahlgetriebe bieten eine hohe Zuverlässigkeit in korrosiven Umgebungen und Anwendungen mit strengen Hygieneanforderungen. Typische Einsatzbereiche sind beispielsweise die Lebensmittelverarbeitung oder die Pharmaindustrie, in denen Feuchtigkeit, Reinigungsprozesse und potenzielle Kontaminationsrisiken eine wichtige Rolle spielen.

Durch ihre hohe Korrosionsbeständigkeit, ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Reinigungsmedien sowie ihre hygienegerechte Konstruktion tragen Edelstahlgetriebe dazu bei, bakterielle Ablagerungen zu reduzieren. Darüber hinaus halten sie auch intensiven Hochdruck- und Reinigungsprozessen stand.

Ein Hygienic-Design-Getriebe ist ein speziell entwickeltes Getriebe für Anwendungen mit besonders hohen Anforderungen an Hygiene und Reinigbarkeit. Ziel dieser Konstruktionen ist es, das Risiko von Kontaminationen und Bakterienwachstum in sensiblen Produktionsbereichen, beispielsweise in der Lebensmittel-, Pharma- oder Kosmetikindustrie, zu minimieren.

Ja. Edelstahl bietet insbesondere in Anwendungen mit hohen Anforderungen an Korrosionsschutz, Reinigbarkeit und Hygiene erhebliche Vorteile. Deshalb wird er bevorzugt in Umgebungen eingesetzt, in denen Feuchtigkeit, aggressive Reinigungsmittel oder strenge Hygienestandards eine wichtige Rolle spielen.

Edelstahl gehört zu den besonders langlebigen und widerstandsfähigen Werkstoffen. Je nach Werkstoffqualität, Einsatzbedingungen und Wartung kann seine Lebensdauer mehrere Jahrzehnte betragen. Faktoren wie Umwelteinflüsse, Reinigungsverfahren und die verwendete Edelstahllegierung beeinflussen die tatsächliche Nutzungsdauer der Komponenten.

Edelstahlgetriebe von Neugart: Präzision und Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Anwendungen

Unsere Getriebe basieren auf jahrzehntelanger deutscher Ingenieurskunst und sind für den zuverlässigen Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen entwickelt.

Als führender Hersteller von Präzisionsgetrieben stehen wir für Qualität, Dynamik und technologische Kompetenz. Dieser Anspruch gilt auch für unsere Edelstahlgetriebe und hygienischen Speziallösungen

ZU UNSEREN GETRIEBEN

TDF Tablet Phone

Finden Sie Ihr passendes Getriebe in wenigen Schritten

Ob Standardlösung oder kundenspezifische Ausführung – wir unterstützen Sie bei der Auswahl der passenden Antriebslösung. Nutzen Sie unseren Tec Data Finder, um geeignete Getriebe zu konfigurieren, technische Daten zu vergleichen und direkt eine Anfrage zu stellen. Unser Expertenteam unterstützt Sie gerne bei der Auswahl und Auslegung.

Konfiguration starten

Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH

Kontaktieren Sie uns!

Bleiben wir in Verbindung

Newsletter abonnieren

Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Zum Newsletter anmelden

Social Media

  • Youtube
  • Linkedin
  • Xing
  • Facebook
  • Instagram