HLAE
Baugröße
Zum Tec Data FinderNutzen Sie unseren Tec Data Finder (TDF) um Ihr Getriebe zu konfigurieren und bei Bedarf direkt anzufragen.
Unser HLAE ist einzigartig: Es ist das weltweit erste Planetengetriebe in Hygienic Design – flexibel ohne Radialschraube, leistungsstark und doch einfach und schnell zu reinigen. Es wurde speziell für Anwendungen in sensiblen Bereichen wie Pharma, Kosmetik und Lebensmittel entwickelt.
Features
-
Koaxialgetriebe
-
Hygienic Design
-
FDA zertifizierte Materialien
-
NSF H1 Schmierstoff
-
Frei von radialen Schrauben
-
Schutzklasse IP69K
-
Geradverzahnt
-
Reibungsarme Rillenkugellager
-
Radialwellendichtring
-
Runder Abtriebsflansch
-
Drehrichtung gleichsinnig
-
Planetenträger in Scheibenausführung
Weitere Informationen
| HLAE 070 | HLAE 090 | HLAE 110 | Stufe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Übersetzungen | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
| 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||
| Wirkungsgrad | η | % % | 97 - 98 97 - 98 | |||
| Betriebstemperatur min. / Betriebstemperatur max. | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||
| Schutzart | IP69K IP69K | |||||
| Standard Verdrehspiel | φ | arcmin arcmin | <10 - <12 <10 - <12 | <7 - <9 <7 - <9 | <7 - <9 <7 - <9 | |
| Verdrehsteifigkeit | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 2.2 - 2.9 19 - 26 | 6.6 - 8.7 58 - 77 | 13.5 - 19.0 119 - 168 | |
| Getriebegewicht | m | kg lbm | 2.1 - 2.5 4.6 - 5.6 | 3.7 - 4.5 8.2 - 9.8 | 7.3 - 9.0 16.1 - 19.8 | |
| Laufgeräusch | LpA | dB(A) dB(A) | 58 58 | 60 60 | 65 65 | |
| HLAE 070 | HLAE 090 | HLAE 110 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Maximale Radialkraft | Fr max | N lbf | 1000 225 | 1250 281 | 5000 1124 |
| Maximale Axialkraft | Fa max | N lbf | 1200 270 | 1600 360 | 3800 854 |
| Maximales Kippmoment | MK max | Nm lbf.in | 48 428 | 68 603 | 376 3331 |
| HLAE 070 | HLAE 090 | HLAE 110 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Massenträgheitsmoment Antrieb | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.084 - 0.154 0.743 - 1.363 | 0.748 - 1.088 6.620 - 9.630 | 1.569 - 2.530 13.887 - 22.392 |
| Mittleres Leerlaufdrehmoment | T0 | Nm lbf.in | 0.10 - 0.40 1 - 4 | 0.15 - 0.75 1 - 7 | 0.45 - 1.85 4 - 16 |
| HLAE 070 | HLAE 090 | HLAE 110 | Stufe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyklusdrehmoment | T2Z | Nm lbf.in | 15 - 33 133 - 292 | 38 - 87 336 - 770 | 95 - 171 841 - 1513 | 1 |
| 15 - 33 133 - 292 | 38 - 87 336 - 770 | 95 - 171 841 - 1513 | 2 | |||
| Maximales Drehmoment | T2max | Nm lbf.in | 24 - 48 212 - 425 | 60 - 139 531 - 1230 | 152 - 270 1345 - 2390 | 1 |
| 24 - 52 212 - 460 | 60 - 139 531 - 1230 | 152 - 270 1345 - 2390 | 2 | |||
| Dauerdrehmoment | T2D | Nm lbf.in | 13 - 20 111 - 177 | 32 - 70 283 - 620 | 80 - 146 708 - 1292 | 1 |
| 13 - 28 111 - 248 | 32 - 81 283 - 717 | 80 - 165 708 - 1460 | 2 | |||
| Not-Aus Drehmoment | T2Stop | Nm lbf.in | 30 - 66 266 - 584 | 76 - 174 673 - 1540 | 190 - 340 1682 - 3009 | 1 |
| 30 - 66 266 - 584 | 76 - 174 673 - 1540 | 190 - 340 1682 - 3009 | 2 |
| HLAE 070 | HLAE 090 | HLAE 110 | Stufe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dauerantriebsdrehzahl | n1D | min-1 rpm | 3950 - 4000 3950 - 4000 | 2350 - 3500 2350 - 3500 | 1150 - 2600 1150 - 2600 | 1 |
| 4000 4000 | 2300 - 3500 2300 - 3500 | 1100 - 3000 1100 - 3000 | 2 | |||
| Max. mechanische Antriebsdrehzahl | n1max | min-1 rpm | 13000 13000 | 7000 7000 | 6500 6500 |
Vielfältige Abtriebswellen
-
Abtriebswelle mit Passfeder
-
Glatte Abtriebswelle
Schmierung
-
Lebensmitteltaugliche Schmierung
Antrieb
-
Motoranpassung
Oberfläche
-
EPDM Dichtungen
Abdichtungskit
-
Abdichtung zur Applikation
| HLAE 070 | HLAE 090 | HLAE 110 | Stufe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellendurchmesser Abtrieb | D3 | mm in | 14 0.551 | 20 0.787 | 25 0.984 | |
| Zentrierbunddurchmesser Abtrieb | D5 | mm in | 40 1.575 | 58 2.283 | 65 2.559 | |
| Gehäusedurchmesser | D6 | mm in | 69 2.717 | 88 3.465 | 109 4.291 | |
| Gesamtlänge | L1 | mm in | 123.5 4.862 | 146.0 5.748 | 191.0 7.520 | 1 |
| 135.5 5.335 | 166.0 6.535 | 219.0 8.622 | 2 | |||
| Wellenlänge Abtrieb | L3 | mm in | 41.7 1.642 | 50 1.969 | 66.5 2.618 |
HLAE Abdichtungskit
Das frei positionierbare Abdichtungskit des HLAE bietet höchsten hygienischen Schutz und ist damit universell für verschiedene Wandstärken geeinigt. Es erlaubt Ihnen so die maximale Flexibilität bei der Anbindung an die Maschine unter Einhaltung höchster hygienischer Anforderungen.
HLAE Abdichtungskit
Downloads
Konfigurieren Sie hier Ihr HLAE Getriebe
Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes HLAE Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.
„Neugart ist professionell und agiert technisch flexibel. Das Ergebnis ist sehr gut: Das Getriebe fügt sich optisch optimal in unser Maschinendesign ein. Begeistert hat mich die Hartnäckigkeit, mit der Neugart das hygienische Design des Getriebes soweit optimiert hat, bis ein Standardprodukt auf den Markt gebracht werden konnte."
Dipl.-Ing. Andreas Harder | Entwicklung und Konstruktion | Weber Maschinenbau GmbH
Sie haben nicht gefunden, wonach Sie suchen?
Dann nutzen Sie unsere intuitiv bedienbaren Tools! Damit sind das passende Getriebe und die zugehörigen CAD-Daten nur wenige Klicks entfernt.
Finden Sie Ihr Getriebe mit dem Product Filter!
Der Product Filter ist genial einfach. Und er führt Sie auf direktem Weg zur passenden Lösung. Testen Sie ihn aus!
Tec Data Finder – Getriebe einfach konfigurieren
Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.
Für Profis: das NCP
Das Neugart Calculation Program, kurz NCP, ist unsere Berechnungssoftware zur Getriebekonfiguration. Mit ihr können Sie also die perfekte Getriebe-Motor-Konfiguration zusammenstellen. Direkt anhand Ihrer Applikationsdaten.
Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH
Bleiben wir in Verbindung
Newsletter abonnieren
Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.
Zum Newsletter anmelden