Découvrez nos réducteurs en inox
Nous proposons une gamme complète de solutions, dont notre modèle HLAE comme seul réducteur entièrement en acier inoxydable. Les modèles NDFC et NDF sont également dotés d’arbres de sortie en inox, tandis que les autres versions utilisent des arbres en acier standard, vous permettant ainsi de choisir la solution la plus adaptée à votre application.
Economy Line
Notre gamme Economique offre des réducteurs planétaires coaxiaux et à renvoi d’angle, disponibles dans toutes les tailles à des prix attractifs. Compacts et légers, ils offrent robustesse, performance et couple élevé avec un faible jeu.
Découvrir la gamme Economy
Precision Line
Nos réducteurs de Précision se caractérisent par un jeu très faible et une grande rigidité en torsion, garantissant un fonctionnement fiable. Différents types de dentures couvrent un large éventail d’applications, avec la possibilité de configurations à forte réduction.
Réducteurs de précision
Réducteurs standards dédiés à une application / environnement défini
Les réducteurs en acier inoxydable répondent à des exigences spécifiques, notamment en environnement agro-alimentaire.
Le modèle HLAE, premier réducteur planétaire hygiénique, est simple à nettoyer et à entretenir. Conçu en acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L), il est idéal pour les environnements sensibles et exigeants comme le secteur pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire.
En savoir plus
Réducteurs spéciaux
Vous ne trouvez pas exactement ce dont vous avez besoin ? Nous développons, avec vous, des solutions personnalisées adaptées à vos exigences spécifiques.
En savoir plus
HLAE, le réducteur Hygienic Design
Notre réducteur inox présente les caractéristiques et avantages suivants :
Hygienic design
Surfaces lisses et peu de zones de rétention étudiées spécialement pour faciliter le nettoyage et limiter l’accumulation de résidus et de contaminations bactériennes.
Excellente résistance à la corrosion
Résistance aux environnements humides, à l’eau salée et aux agents chimiques.
Efficacité élevée
Réduction des pertes d’énergie grâce à une minimisation des frottements et de la chaleur.
Durabilité
Longue durée de vie avec maintenance réduite.
Étanchéité et résistance au nettoyage
Classes de protection IP69K, IP66 et IP65 — étanches à la poussière et résistant aux nettoyages intensifs réalisés à haute pression.
Lubrifiant alimentaire certifié
Utilisation de lubrifiants compatibles NSF H1 pour réduire l’usure et sécuriser les composants.
Domaines d’applications
Industrie agroalimentaire
Hygiène maximale et conformité aux normes FDA et HACCP.
Industrie pharmaceutique
Résistance aux agents chimiques agressifs.
Industrie cosmétique
Prévention des contaminations et garantie de produits stériles.
Machines d’emballage
Résistance aux nettoyages intensifs et conformité aux exigences réglementaires.
Environnements marins et offshore
Protection contre la corrosion due à l’eau salée et à l’humidité.
Environnements extérieurs / humides
Protection contre les intempéries et les environnements agressifs.
FAQ
Un réducteur inox est un réducteur conçu avec des matériaux et des finitions résistants à la corrosion, adaptés aux environnements humides et hygiéniques.
Il fonctionne comme un réducteur classique, mais sa conception en acier inoxydable lui permet d’être utilisé dans des environnements humides, en extérieur ou soumis à des nettoyages intensifs, contrairement aux versions en aluminium ou en fonte.
Un réducteur ien acier inoxydable est particulièrement adapté aux environnements corrosifs et aux applications avec des exigences strictes en matière d’hygiène, comme l’industrie agroalimentaire ou pharmaceutique. Il permet de résister à l’humidité, de limiter la formation de bactéries et de supporter des nettoyages intensifs à haute pression ou avec des agents chimiques.
Un réducteur Hygienic Design est un réducteur spécialement conçu pour prévenir de la contamination et la prolifération bactérienne. Sa géométrie et ses surfaces sont optimisées pour faciliter le nettoyage, notamment dans les secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique.
Oui, l'acier inoxydable présente de nombreux avantages pour les engrenages lorsqu'il est utilisé dans des applications spécifiques telles que celles que nous avons évoquées plus haut.
L'acier inoxydable est l'un des matériaux les plus résistants et les plus durables, avec une durée de vie comprise entre 50 et plus de 100 ans. L'entretien, les conditions environnementales et la nuance de l'acier peuvent influencer sa durée de vie.
Réducteurs en acier inoxydable Neugart : conçus pour la précision et la fiabilité à long terme
Nos réducteurs en acier inoxydable s'appuient sur des décennies d'ingénierie allemande pour offrir des performances inégalées dans les conditions les plus difficiles.
Alors, pourquoi choisir Neugart ? En tant que l'un des principaux fabricants de réducteurs, nous sommes experts en matière de précision, de dynamique et d'excellence. Nous établissons la norme pour chaque produit de notre gamme. Il en va de même pour nos réducteurs en acier inoxydable spécialisés, conçus pour répondre à vos besoins spécifiques.
Trouvez le réducteur adéquat en quelques clics
Que vous recherchiez une solution standard ou sur mesure, notre outil Tec Data Finder vous permet de configurer rapidement le réducteur adapté à votre application.
Vous avez des questions sur nos réducteurs ?
Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH
Restons en contact
S'abonner à la newsletter
Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.
S'inscrire à la newsletter