Loading ...

Paslanmaz çelik redüktörler için en yüksek hijyen ve korozyon koruması

Paslanmaz çelik redüktörler, hijyen, temizlenebilirlik ve korozyon direncinin kritik öneme sahip olduğu her alanda kullanılır. En yüksek gereksinimleri karşılamak üzere Neugart, tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş HLAE Hijyenik Tasarım redüktörünü sunar. Buna ek olarak, korozif ortamlar için paslanmaz çelik bileşenlere sahip başka çözümler de mevcuttur.

Uygun redüktörü bulun

Paslanmaz çelik redüktörlerin özellikleri ve avantajları

Hijyen ve korozyon koruması gereksinimleri, uygulamaya göre farklılık gösterir. Hassas üretim alanlarında genellikle tamamen paslanmaz çelikten imal edilmiş Hijyenik Tasarımlı Redüktörler gerekli olurken, diğer uygulamalar için paslanmaz çelik bileşenlere sahip redüktörler uygun ve ekonomik bir çözüm sunabilir.

Temizlenebilirlik, hijyen ve korozyon koruması konusunda en yüksek gereksinimlerin olduğu uygulamalar için Neugart, HLAE ile özel olarak geliştirilmiş bir Hijyenik Tasarım çözümü sunmaktadır. Paslanmaz çelikten imal edilen bu redüktör, ıslak ve hijyenik alanlarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir ve hijyenik bir yapıya, IP69K'ya kadar yüksek koruma sınıflarına ve zorlu yıkama uygulamaları için NSF-H1 onaylı yağlayıcılara sahiptir.

Korozyon koruması ve uzun ömür konusunda daha yüksek gereksinimleri olan uygulamalar için, paslanmaz çelik bileşenlere sahip başka redüktör çözümleri de mevcuttur.

Bunun yanı sıra ürün yelpazesi şunları da içerir:

  • Ekonomik tahrik çözümleri için Economy redüktörler
  • Hassasiyet ve konumlandırma konusunda en yüksek gereksinimleri karşılayan hassas redüktörler
  • Özel kullanım koşulları için uygulamaya özel redüktörler
  • Müşteriye özel gereksinimler için Özel redüktörler

Böylece, uygulamanıza ve özel gereksinimlerinize uygun çözümü bulabilirsiniz.

HLAE Hygienic design redüktör

Paslanmaz çelik redüktörlerin özellikleri ve avantajları

Paslanmaz çelik redüktörler, hijyenin kritik öneme sahip olduğu ve korozyona maruz kalan çalışma ortamları için sayısız avantaj sunar.
Özellikle HLAE, hijyen, temizlenebilirlik ve korozyon direncinin en yüksek önceliğe sahip olduğu uygulamalar için geliştirilmiştir.

Hijyenik Tasarım

Pürüzsüz yüzeyleri ve kir birikimlerini en aza indiren yapısı sayesinde redüktörlerimizin temizlenmesi son derece kolaydır. Yüksek temizlenebilirlik ve yıkanabilirlik özelliği, zorlu hijyen standartlarına uyulmasını destekler ve kir, birikinti ve bakteri oluşumunu azaltır.

Yüksek Korozyon Direnci

Paslanmaz çelik redüktörlerimiz, nemli ortamlarda ve tuzlu su veya asitli temizlik maddeleriyle temas halinde kullanım için tasarlanmıştır. Alüminyum veya döküm gövdelere kıyasla pas ve korozyona karşı çok daha dayanıklıdırlar.

Yüksek verimlilik

Neugart’ın Hijyenik Tasarım çözümleri, korozyona dayanıklı gövdenin avantajlarını modern planet redüktör teknolojisinin performansıyla birleştirir.

 

Redüktör eczacılık, kozmetik ve gıda endüstrisi
Redüktör HLAE

Kanıtlanmış uzun ömür

Paslanmaz çelik, çevresel etkenlere karşı yüksek direnç sunar ve uzun hizmet ömrü sağlar. Bu sayede bakım masrafları, onarımlar ve plan dışı duruşlar azalır.

Yüksek koruma sınıfları ve yıkama dayanıklılığı

Hijyen alanlarına yönelik çözümlerimiz, modele bağlı olarak IP69K, IP66 ve IP65 koruma sınıflarına uygundur. Bu sayede toz geçirmez olup, yüksek basınçlı ve sıcak suyla temizlemeye uygundur.

Gıda sektörüne uygun yağlama

Hijyen açısından kritik uygulamalar için NSF-H1 onaylı yağlayıcılar kullanıyoruz. Bu yağlayıcılar aşınmayı azaltır, sürtünmeyi en aza indirir ve iç bileşenleri ısı ve korozyona karşı güvenilir bir şekilde korur.

HLAE HİJYENİK TASARIM REDÜKTÖRLERİ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ

Paslanmaz çelik redüktörlerin tipik kullanım alanları

Gıda ve içecek endüstrisi

Hijyen, temizlenebilirlik ve korozyon koruması, gıda ve içecek üretiminde merkezi bir rol oynar. Hijyenik redüktörler, modern paslanmaz çelik tahrik sistemlerinin önemli bir bileşenidir. Yüksek hijyen standartlarına uyulmasını desteklerler ve düzenli temizlik süreçleri için tasarlanmıştır. Bu sayede, HACCP gibi hijyen konseptlerinin önemli bir rol oynadığı uygulamalar için uygundurlar.

İlaç endüstrisi

İlaç üretimi de hijyen ve temizlenebilirlik konusunda en yüksek gereksinimleri ortaya koyar. Hijyenik tasarımlı redüktörler, ilgili yönetmeliklere uyulmasını destekler ve agresif temizlik ve dezenfeksiyon maddelerine karşı dayanıklıdır. Ayrıca, diğer malzemelerin sınırlarına ulaştığı asitli veya alkali ortamların bulunduğu süreçler için de uygundur.

Kozmetik Endüstrisi

Kozmetik üretiminde de ürün güvenliği ve hijyen ön plandadır. Hijyen açısından kritik uygulamalar için tasarlanmış redüktörler, kontaminasyonu önlemeye ve steril üretim koşullarını korumaya yardımcı olur. Üretim tesislerinin düzenli olarak yoğun bir şekilde temizlenmesi gerektiğinden, üreticiler ayrıca yüksek basınçlı ve sıcak suyla temizlemeye karşı yüksek dayanıklılıktan da yararlanır.

Ambalaj endüstrisi

Ambalaj endüstrisinde temiz ve hijyenik makineler vazgeçilmezdir. Paslanmaz çelik dişli kutuları, yüksek hijyen standartlarını destekler ve yoğun temizlik süreçlerine dayanır. Uzun vadede, uzun hizmet ömrü ve azalan bakım gereksinimi sayesinde işletme maliyetleri düşürülebilir.

Denizcilik ve Açık Deniz Uygulamaları

Gemilerde, platformlarda ve açık deniz tesislerinde tahrik bileşenleri sürekli olarak neme ve tuzlu suya maruz kalır. Paslanmaz çelik redüktörler, deniz suyu, tuzlu su püskürmeleri ve yüksek neme karşı yüksek korozyon direnci sayesinde bu uygulamalar için güvenilir bir çözüm sunar.

Dış mekanlar ve nemli ortamlar

Korozyona dayanıklı redüktörler, denizcilik uygulamalarının yanı sıra açık havada da kullanıma uygundur. Nem, hava koşulları ve aşındırıcı ortam koşullarına karşı güvenilir koruma sağlarlar. Tipik kullanım alanları arasında örneğin ahşap, beton, inşaat malzemeleri veya metal endüstrisi sayılabilir.

SSS - Sıkça Sorulan Sorular

Paslanmaz çelik redüktörler, korozyona dayanıklı malzemelerden üretilir ve hijyen açısından hassas ve nem oranı yüksek ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Temel işlevleri, geleneksel redüktörlerin işleviyle aynıdır. Ancak özel malzeme seçimi ve yüzey özellikleri sayesinde, alüminyum veya döküm gövdelerin sınırlarına ulaştığı nemli, korozif veya dış mekan uygulamaları için özellikle uygundurlar.

Paslanmaz çelik redüktörler, korozif ortamlarda ve sıkı hijyen gereklilikleri olan uygulamalarda yüksek güvenilirlik sunar. Tipik kullanım alanları arasında, nem, temizlik süreçleri ve potansiyel kontaminasyon risklerinin önemli bir rol oynadığı gıda işleme veya ilaç endüstrisi sayılabilir.

Yüksek korozyon direnci, neme ve temizlik maddelerine karşı dayanıklılığı ve hijyenik tasarımı sayesinde paslanmaz çelik redüktörler, bakteriyel birikintilerin azaltılmasına katkıda bulunur. Ayrıca, yoğun yüksek basınçlı ve temizlik süreçlerine de dayanıklıdırlar.

Hijyenik tasarımlı redüktör, hijyen ve temizlenebilirlik konusunda özellikle yüksek gereksinimleri olan uygulamalar için özel olarak geliştirilmiş bir redüktördür. Bu tasarımların amacı, gıda, ilaç veya kozmetik endüstrisi gibi hassas üretim alanlarında kontaminasyon ve bakteri üremesi riskini en aza indirmektir.

Evet. Paslanmaz çelik, özellikle korozyon koruması, temizlenebilirlik ve hijyen konusunda yüksek gereksinimleri olan uygulamalarda önemli avantajlar sunar. Bu nedenle nem, agresif temizlik maddeleri veya sıkı hijyen standartlarının önemli bir rol oynadığı ortamlarda tercih edilir.

Paslanmaz çelik, özellikle uzun ömürlü ve dayanıklı malzemeler arasında yer alır. Malzeme kalitesine, kullanım koşullarına ve bakıma bağlı olarak ömrü birkaç on yıla kadar uzayabilir. Çevresel etkiler, temizlik yöntemleri ve kullanılan paslanmaz çelik alaşımı gibi faktörler, bileşenlerin gerçek kullanım ömrünü etkiler.

Neugart paslanmaz çelik redüktörleri: Zorlu uygulamalar için hassasiyet ve güvenilirlik

Redüktörlerimiz, onlarca yıllık Alman mühendislik ustalığına dayanır ve zorlu koşullarda güvenilir kullanım için geliştirilmiştir.

Hassas redüktörlerin lider üreticisi olarak kalite, dinamizm ve teknolojik yetkinliğin simgesi konumundayız. Bu ilke, paslanmaz çelik redüktörlerimiz ve hijyenik özel çözümlerimiz için de geçerlidir

REDÜKTÖRLERİMİZE GİDİN

TDF Tablet Phone

Birkaç adımda size uygun redüktörü bulun

İster standart çözüm ister müşteriye özel tasarım olsun – uygun tahrik çözümünü seçmenizde size destek oluyoruz. Tec Data Finder aracımızı kullanarak uygun redüktörleri yapılandırın, teknik verileri karşılaştırın ve doğrudan teklif talebinde bulunun. Uzman ekibimiz, seçim ve tasarım aşamalarında size memnuniyetle destek olacaktır.

KONFİGÜRASYONA BAŞLA

Redüktörlerimizle ilgili sorularınız mı var?

Size memnuniyetle yardımcı oluruz!
Neugart GmbH

Bize ulaşın!

Bağlantıda kalalım

Haber bülteni abonesi ol

Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.

Haber bülteni için başvur

Sosyal medya

  • Youtube
  • Linkedin