Scopri le nostre soluzioni di riduttori in acciaio inox
I requisiti in materia di igiene e protezione dalla corrosione variano a seconda dell’applicazione. Mentre nelle aree di produzione sensibili è spesso necessario un riduttore dal design Hygienic Design realizzato interamente in acciaio inossidabile, per altre applicazioni i riduttori con componenti in acciaio inossidabile possono rappresentare una soluzione adeguata ed economica.
Per applicazioni con i più elevati requisiti in termini di pulibilità, igiene e protezione dalla corrosione, Neugart offre con l’HLAE una soluzione con Hygienic Design appositamente sviluppata. Il riduttore, realizzato in acciaio inossidabile, è stato progettato per l’impiego in ambienti umidi e igienici e presenta una struttura conforme ai requisiti igienici, elevati gradi di protezione fino a IP69K e lubrificanti omologati NSF-H1 per applicazioni con lavaggio intensivo.
Per applicazioni con requisiti elevati in termini di protezione dalla corrosione e durata, sono inoltre disponibili altre soluzioni di riduttori con componenti in acciaio inossidabile.
Nello specifico, la gamma comprende:
- Riduttori Economy per soluzioni di trasmissione economiche
- Riduttori di precisione per i più elevati requisiti di accuratezza e posizionamento
- Riduttori specifici per l'applicazione con condizioni d’uso particolari
- Riduttori personalizzati per esigenze specifiche del cliente
In questo modo potrete trovare la soluzione più adatta per la vostra applicazione e per le vostre esigenze specifiche.
Caratteristiche e vantaggi dei riduttori in acciaio inox
I riduttori in acciaio inossidabile offrono numerosi vantaggi per ambienti di impiego in cui l’igiene è fondamentale e in cui vi è presenza di sostanze corrosive.
In particolare, il modello HLAE è stato sviluppato per applicazioni in cui l’igiene, la facilità di pulizia e la resistenza alla corrosione hanno la massima priorità.
Design igienico
Grazie alle superfici lisce e a una struttura che riduce al minimo le aree soggette al deposito di batteri, i nostri riduttori sono particolarmente facili da pulire. L’elevata facilità di pulizia e lavaggio favorisce il rispetto di standard igienici rigorosi e riduce l’accumulo di sporco, depositi e batteri.
Elevata resistenza alla corrosione
La configurazione dei nostri riduttori in acciaio inossidabile è pensata per l’impiego in ambienti umidi e in caso di contatto con acqua salata o detergenti acidi. Confrontati con i modelli in alluminio o in ghisa, sono notevolmente più resistenti alla ruggine e alla corrosione.
Elevato rendimento
Le soluzioni di Hygienic Design di Neugart combinano i vantaggi di un alloggiamento resistente alla corrosione con le prestazioni della moderna tecnologia degli ingranaggi planetari.
Longevità comprovata
L’acciaio inossidabile offre un’elevata resistenza agli agenti atmosferici e garantisce una lunga durata. Ciò riduce gli interventi di manutenzione, le riparazioni e i fermi macchina non programmati.
Elevati gradi di protezione e idoneità al lavaggio
A seconda della versione, le nostre soluzioni per ambienti igienici soddisfano gradi di protezione fino a IP69K, oltre che IP66 e IP65. Sono quindi a tenuta di polvere e per la pulizia con acqua calda ad alta pressione.
lubrificazione per uso alimentare
Per le applicazioni in cui l’igiene è fondamentale, utilizziamo lubrificanti certificati NSF H1. Questi riducono l’usura, minimizzano l’attrito e proteggono in modo affidabile i componenti interni dal calore e dalla corrosione.
Campi di applicazione tipici dei riduttori in acciaio inox
Industria alimentare e delle bevande
L'igiene, la facilità di pulizia e la protezione dalla corrosione rivestono un ruolo centrale nella produzione di alimenti e bevande. I riduttori Hygienic Design rappresentano un componente essenziale dei moderni sistemi di trasmissione in acciaio inox.
Contribuiscono al rispetto di elevati standard igienici e hanno una configurazione per processi di pulizia regolari. Sono quindi adatti ad applicazioni in cui i concetti igienici come l'HACCP rivestono un ruolo fondamentale.
Industria farmaceutica
Anche la produzione farmaceutica pone requisiti estremamente elevati in materia di igiene e lavabilità. I riduttori Hygienic Design favoriscono il rispetto delle normative vigenti e resistono a detergenti e disinfettanti aggressivi. Inoltre, sono adatti per processi con fluidi acidi o alcalini, in cui altri materiali raggiungono i propri limiti.
Industria cosmetica
Anche nella produzione cosmetica la sicurezza dei prodotti e l’igiene sono al centro dell’attenzione. I riduttori per applicazioni critiche dal punto di vista igienico contribuiscono a evitare contaminazioni e a mantenere condizioni di produzione sterili. Poiché gli impianti di produzione devono essere sottoposti regolarmente a pulizie intensive, i costruttori beneficiano inoltre dell’elevata resistenza alla pulizia ad alta pressione e con acqua calda.
Industria dell’imballaggio
Macchine pulite e igieniche sono indispensabili nell’industria dell’imballaggio. I riduttori in acciaio inossidabile garantiscono elevati standard igienici e resistono a processi di pulizia intensivi. A lungo termine, la lunga durata e la ridotta necessità di manutenzione consentono di ridurre i costi operativi.
Applicazioni navali e offshore
Sulle navi, sulle piattaforme e negli impianti offshore, i componenti di trasmissione sono costantemente esposti all’umidità e all’acqua salata. I riduttori in acciaio inossidabile offrono in questo caso una soluzione affidabile grazie alla loro elevata resistenza alla corrosione causata dall’acqua di mare, dalla spuma e dall’elevata umidità dell’aria.
Ambienti esterni e umidi
Anche al di fuori delle applicazioni marittime, i riduttori resistenti alla corrosione sono adatti per l'uso all'aperto. Garantiscono una protezione affidabile dall'umidità, dagli agenti atmosferici e dalle condizioni ambientali corrosive. I campi di applicazione tipici si trovano, ad esempio, nell'industria del legno, del calcestruzzo, dei materiali da costruzione o dei metalli.
FAQ - Domande frequenti
I riduttori in acciaio inossidabile sono realizzati con materiali resistenti alla corrosione e hanno una configurazione adatta all’impiego in ambienti sensibili dal punto di vista igienico e con elevata umidità. La loro funzione di base corrisponde a quella di un riduttore convenzionale. Grazie alla speciale scelta dei materiali e alle caratteristiche della superficie, sono tuttavia particolarmente adatti per applicazioni in ambienti umidi, corrosivi o all’aperto, dove gli alloggiamenti in alluminio o in ghisa raggiungono i propri limiti.
I riduttori in acciaio inossidabile offrono un’elevata affidabilità in ambienti corrosivi e in applicazioni con severi requisiti igienici. Settori di impiego tipici sono, ad esempio, la lavorazione degli alimenti o l’industria farmaceutica, in cui l’umidità, i processi di pulizia e i potenziali rischi di contaminazione rivestono un ruolo importante.
Grazie alla loro elevata resistenza alla corrosione, all’umidità e ai prodotti detergenti, nonché alla loro struttura conforme alle norme igieniche, i riduttori in acciaio inossidabile contribuiscono a ridurre i depositi batterici. Inoltre, resistono anche a processi intensivi di pulizia e ad alta pressione.
Un riduttore con design Hygienic Design è un riduttore appositamente sviluppato per applicazioni con requisiti particolarmente elevati in termini di igiene e pulizia. L’obiettivo di queste progettazioni è ridurre al minimo il rischio di contaminazione e proliferazione batterica in aree di produzione sensibili, ad esempio nell’industria alimentare, farmaceutica o cosmetica.
Sì. L’acciaio inossidabile offre notevoli vantaggi, in particolare nelle applicazioni con elevati requisiti in termini di protezione dalla corrosione, pulizia e igiene. Per questo motivo viene utilizzato preferibilmente in ambienti in cui l’umidità, i detergenti aggressivi o rigorosi standard igienici giocano un ruolo importante.
L’acciaio inossidabile è uno dei materiali particolarmente durevoli e resistenti. A seconda della qualità del materiale, delle condizioni di impiego e della manutenzione, la sua durata può arrivare a diversi decenni. Fattori quali gli influssi ambientali, i processi di pulizia e la lega di acciaio inossidabile utilizzata influenzano la durata effettiva dei componenti.
Riduttori in acciaio inox Neugart: precisione e affidabilità per applicazioni esigenti
I nostri riduttori si basano su decenni di ingegneria tedesca e sono sviluppati per un impiego affidabile in condizioni esigenti.
In qualità di costruttore leader di riduttori di precisione, siamo sinonimo di qualità, dinamica e competenza tecnologica. Questo impegno vale anche per i nostri riduttori in acciaio inossidabile e per le soluzioni speciali igieniche
Trova il riduttore adatto alle tue esigenze in pochi passaggi
Che si tratti di una soluzione standard o di un modello personalizzato, vi aiutiamo nella selezione della soluzione di azionamento più adatta. Utilizzate il nostro Tec Data Finder per configurare i riduttori adatti, confrontare i dati tecnici e inviare direttamente una richiesta. Il nostro team di esperti sarà lieto di assistervi nella selezione e nella configurazione.
Restiamo in contatto
Abbonamento alla newsletter
Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.
Iscrizione alla newsletter