Cargando...
Reductor planetario
  • Home
  • Reductor Planetario

Reductor planetario: solución eficiente para la transmisión de fuerza

Se encuentran entre las soluciones de accionamiento más eficientes para aplicaciones industriales. Ofrecen una combinación óptima de prestaciones, densidad de par y fiabilidad en un diseño compacto.

Si desea adquirir un reductor planetario, en Neugart encontrará reductores económicos de la serie Economy, reductores de alta precisión y alto rendimiento, así como soluciones configurables a medida para los más diversos ramos y aplicaciones.

Encuentre el reductor adecuado

Funcionamiento de los reductores planetarios

Un reductor planetario, también denominado reductor epicicloidal, consta de varios engranajes entrelazados que permiten una densidad de potencia especialmente alta:

1. Rueda solar
Engranaje central situado en el eje de accionamiento que inicia el movimiento en el Reductor.

2. Engranajes planetarios
Varios engranajes que giran alrededor de la rueda solar y distribuyen la fuerza de manera uniforme.

3. Corona
Corona: rueda dentada exterior con dentado interior, que suele ser fija.

4. Portasatélites
Soporta los engranajes planetarios y transmite el Par de giro al Eje de salida.

Gracias a este diseño, el reductor planetario reduce la velocidad y aumenta al mismo tiempo el Par de giro. El eje de entrada y el de salida son coaxiales, lo que los hace especialmente compactos y eficientes.

 

reductor planetario piezas

¿Qué es un reductor planetario?

Un reductor planetario es un tipo especial de engranaje en el que varios engranajes están engranados simultáneamente. Esto ofrece ventajas decisivas:

  • distribución uniforme de la carga
  • alta transmisión de par
  • funcionamiento silencioso
  • larga vida útil

Se utilizan en todas aquellas aplicaciones en las que se requiere un espacio de montaje limitado y altas prestaciones.

Fundamentos y principios de funcionamiento de los engranajes planetarios

Ventajas del reductor de engranajes planetarios

Las ventajas del reductor epicicloidal lo convierten en la solución preferida en ingeniería mecánica moderna.

Selección de la solución adecuada

Economy Line

Diseñados para aplicaciones con los requisitos más exigentes en cuanto a rigidez a la torsión, huelgo y precisión. Estos reductores de alto rendimiento ofrecen altos grados de protección, mayor capacidad de carga y opciones de transmisión flexibles.

Más información

Reductores planetarios de precisión

Diseñados para aplicaciones con los requisitos más exigentes en cuanto a rigidez a la torsión, huelgo y precisión. Estos reductores planetarios de alto rendimiento ofrecen altos grados de protección, mayor capacidad de carga y opciones de transmisión flexibles.

Más información

Soluciones para aplicaciones específicas

Soluciones especiales para ramos como la industria alimentaria, la robótica o la tecnología de transporte. Neugart también desarrolla reductores a medida.

Más información

Caja de engranajes PLE
Reductor PSBN
[Translate to Español:] application-specific planetary gear reducers

¿En qué ramas se utilizan los reductores planetarios?

Los reductores planetarios se utilizan en todos aquellos ámbitos en los que la precisión y las prestaciones son fundamentales:

Automatización y robótica
Brazos robóticos, líneas de montaje automatizadas y sistemas de posicionamiento.

Construcción de maquinaria e ingeniería de instalaciones
Modelos especiales resistentes a la corrosión para mezclado, transporte y embalajes.

Técnica de transporte y manipulación
Husillos CNC, husillos de bolas, mesas giratorias y máquinas de impresión 3D.

Manipulación de materiales
Sistemas de transporte, cintas transportadoras de rodillos, correas y plataformas de posicionamiento.

Instrumentos de precisión
Sistemas láser, tecnología médica y sistemas de seguridad.

Aplicaciones de defensa
Soluciones de accionamiento fiables y precisas para sistemas de defensa que operan en condiciones exigentes.

Encontrar el modelo ideal

Desde la económica Economy Line hasta los modelps de alta precisión, pasando por soluciones especiales a medida, ofrecemos diseños compactos, un alto par de giro y la máxima fiabilidad para las más diversas aplicaciones industriales.

Gracias al asesoramiento técnico y al servicio integral, en Neugart encontrará el Reductor planetario ideal, que se adapta perfectamente para satisfacer sus necesidades.

Encontrar el modelo ideal
Reductor con brida de salida redonda

 

Configure aquí su reductor

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

Configurar el reductor

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros reductores?

¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH

¡Contáctenos!

Mantengámonos en contacto

Suscripción al boletín informativo

Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.

Suscribirse al boletín de noticias

Redes sociales

  • Youtube
  • Linkedin