Funzionamento del riduttore epicicloidale
Un riduttore epicicloidale, noto anche come riduttore planetario, è composto da più ingranaggi che lavorano simultaneamente, garantendo un’elevata densità di potenza:
1. Ingranaggio solare
Ingranaggio centrale collegato all’albero motore che trasmette il movimento al riduttore.
2. Ingranaggi planetari
Più ingranaggi che ruotano attorno all’ingranaggio solare. L’impiego di un quarto ingranaggio, ne migliora ulteriormente la distribuzione del carico
3. Corona dentata
Ingranaggio esterno con dentatura interna, generalmente fissato.
4. Portasatelliti
Supporta gli ingranaggi planetari e trasmette la coppia all’albero di uscita.
Grazie a questa struttura, il riduttore epicicloidale riduce la velocità aumentando contemporaneamente la coppia. Albero di ingresso e di uscita sono coassiali, rendendo i riduttori epicicloidali particolarmente compatti ed efficienti.
Che cos’è un riduttore epicicloidale?
Il riduttore epicicloidale è una tipologia di riduttore in cui più ingranaggi sono sempre in presa contemporaneamente. Questo principio costruttivo offre vantaggi decisivi:
- distribuzione uniforme del carico
- elevata trasmissione della coppia
- funzionamento silenzioso
- lunga durata operativa
I riduttori epicicloidale (o riduttori planetari) vengono impiegati ovunque siano richiesti ingombri ridotti e prestazioni elevate.
Nozioni di base e principi di funzionamento dei riduttori epicicloidali
Vantaggi dei riduttori epicicloidali in sintesi
I vantaggi dei riduttori epicicloidali li rendono una soluzione preferita nell'ingegneria meccanica moderna:
Trovare la soluzione di trasmissione giusta
Riduttori epicicloidali Economy
Soluzioni economicamente vantaggiose in versione coassiale o angolare per applicazioni industriali dinamiche ad alti volumi.
Riduttori epicicloidali di precisione
Progettati per applicazioni con requisiti estremamente elevati in termini di rigidità torsionale, gioco ridotto e precisione. Offrono gradi di protezione elevati, maggiore capacità di carico e opzioni flessibili.
Riduttori epicicloidali specifici per applicazione
Soluzioni speciali per settori come industria alimentare, robotica o intralogistica. Neugart sviluppa anche riduttori planetari su misura.
Settori di applicazione dei riduttori epicicloidali
I riduttori epicicloidali trovano impiego ovunque precisione e potenza siano determinanti:
Automazione e robotica
Bracci robotici, linee di assemblaggio automatizzate, sistemi di posizionamento.
Costruzione di macchine e impianti
Versioni speciali resistenti alla corrosione per miscelazione, trasporto e confezionamento.
Tecnologia di trasporto e movimentazione
Mandrini CNC, viti a ricircolo di sfere, tavole rotanti e stampanti 3D.
Material handling
Sistemi di trasporto, rulliere, nastri e piattaforme di posizionamento.
Strumentazione di precisione
Sistemi laser, tecnologia medicale e sistemi di sicurezza.
Settore della difesa
Soluzioni di azionamento affidabili e precise per sistemi di difesa che operano in condizioni estreme.
Trovi ora il Suo riduttore epicicloidale
Dalla linea Economy conveniente ai riduttori epicicloidali di alta precisione, fino alle soluzioni speciali personalizzate, offriamo design compatti, coppie elevate e massima affidabilità per le più diverse applicazioni industriali.
Grazie alla consulenza tecnica e a un servizio completo, Neugart è il partner ideale per il riduttore epicicloidale più adatto alle Sue esigenze.
Trova il prodotto adatto
Configurare qui il vostro riduttore epicicloidale
Abbiamo sviluppato TDF, ossia il Tec Data Finder, per consentirvi di configurare in pochi clic il riduttore epicicloidale che fa al caso vostro. A tale scopo TDF vi mette a disposizione tutti i dati, informazioni tecniche e modelli CAD pertinenti. Naturalmente modulati per la vostra flangia motore.
Avete domande sui nostri riduttori?
Saremo sempre lieti di esservi utili!
Neugart GmbH
Restiamo in contatto
Abbonamento alla newsletter
Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.
Iscrizione alla newsletter