Wird geladen ...
Winkelgetriebe klein

Kleine Winkelgetriebe: kompakte Kraftübertragung auf engem Raum

Kleine Winkelgetriebe ermöglichen eine leistungsfähige Kraftübertragung bei begrenztem Bauraum. Durch die Anordnung von Antrieb und Abtrieb im Winkel lassen sich Motor und Getriebe platzsparend in Maschinen und Anlagen integrieren.

Kleines Winkelgetriebe finden

Was sind kleine Winkelgetriebe und warum sind sie wichtig?

Kleine Winkelgetriebe, häufig auch als kompakte Winkelgetriebe bezeichnet, sind Getriebe, bei denen Antriebs- und Abtriebswelle in einem Winkel zueinander angeordnet sind. In den meisten Fällen beträgt dieser Winkel 90 Grad. Dadurch kann die Bewegungsrichtung gezielt geändert und der verfügbare Bauraum effizient genutzt werden. Winkelgetriebe kommen immer dann zum Einsatz, wenn Motor und Abtrieb konstruktionsbedingt nicht auf einer gemeinsamen Achse angeordnet werden können. 

Zu den häufigsten Bauformen zählen Kegelradgetriebe. Dabei übertragen Kegelräder das Drehmoment zwischen unterschiedlich ausgerichteten Wellen. Kegelradgetriebe können zudem mit anderen Getriebearten kombiniert werden, beispielsweise mit Planetengetrieben. Dadurch entstehen Winkelgetriebe mit unterschiedlichen Übersetzungen und Leistungsbereichen für zahlreiche industrielle Anwendungen. 

Das Neugart WPLE gehört zur Gruppe der Winkel-Planetengetriebe und ist bereits ab Baugröße 040 erhältlich. Es wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen kompakte Abmessungen und eine 90-Grad-Umlenkung der Antriebsbewegung erforderlich sind.

Auch bei koaxialen Getrieben bietet Neugart kompakte Lösungen für Anwendungen mit begrenztem Bauraum. Mit den Baugrößen PLQE040 und PLFE55 wurde die Economy Line gezielt um besonders kompakte Varianten erweitert. Für Anwendungen mit höheren Anforderungen an Präzision und Dynamik stehen darüber hinaus Kompakt-Präzisionsgetriebe in kleinen Baugrößen zur Verfügung.

WPLE Winkelgetriebe klein
WPLPE Kleines Winkelgetriebe

Vorteile kompakter Winkelgetriebe

Kompakte Winkelgetriebe unterstützen die Entwicklung platzsparender Maschinen und Anlagen. Ihre abgewinkelte Bauform eröffnet zusätzliche Möglichkeiten bei der Positionierung von Motor, Getriebe und Abtrieb.

  • Platzsparende Konstruktion: Durch die rechtwinklige Anordnung von Antriebs- und Abtriebswelle lassen sich kompakte Maschinenlayouts realisieren. Bei Winkelgetrieben sind Antriebs- und Abtriebswelle um 90 Grad versetzt angeordnet.
  • Hohe Flexibilität bei der Integration: Winkelgetriebe schaffen zusätzliche Freiheiten bei der Positionierung von Motoren und anderen Antriebskomponenten und erleichtern die Anpassung an unterschiedliche Einbausituationen.
  • Hohe Leistungsdichte: Moderne Winkelgetriebe kombinieren kompakte Abmessungen mit einer hohen Leistungsfähigkeit und eignen sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Die Kegelradwinkelstufe vereint geringen Bauraumbedarf mit hoher Leistungsfähigkeit.
  • Zuverlässiger Betrieb: Hochwertige Materialien, präzise Fertigungsprozesse und speziell abgestimmte Lager- und Schmierungskonzepte sorgen für eine lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit. 

Technische Spezifikationen und Modellvarianten

Die Auswahl eines kleinen Winkelgetriebes hängt von verschiedenen technischen Anforderungen ab. Dazu zählen insbesondere die verfügbare Baugröße, das erforderliche Drehmoment, das gewünschte Übersetzungsverhältnis sowie die Umgebungsbedingungen am Einsatzort. Kleine Winkelgetriebe sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und lassen sich dadurch an verschiedenste Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau anpassen.

Abmessungen und Baugrößen

Kleine Winkelgetriebe sind speziell für Anwendungen mit begrenztem Bauraum konzipiert. Je nach Baureihe stehen verschiedene Baugrößen zur Verfügung, sodass sowohl kompakte Maschinenkonzepte als auch leistungsstärkere Anwendungen realisiert werden können. Die passende Baugröße sollte anhand des verfügbaren Einbauraums sowie der erforderlichen Leistungsdaten ausgewählt werden.

Übersetzungsverhältnisse und Drehmomentbereiche

Die Auswahl des geeigneten Übersetzungsverhältnisses beeinflusst maßgeblich das Verhältnis zwischen Drehzahl und Drehmoment. Je nach Baureihe stehen unterschiedliche Übersetzungen zur Verfügung, um die Antriebslösung optimal an die jeweilige Anwendung anzupassen. Dabei gilt: Höhere Übersetzungen erhöhen das verfügbare Drehmoment und reduzieren gleichzeitig die Ausgangsdrehzahl.

Für die Auswahl des passenden Getriebes sollten neben der gewünschten Übersetzung auch das erforderliche Drehmoment und die auftretenden Lasten berücksichtigt werden. Unsere digitalen Engineering-Tools unterstützen Sie bei der Auslegung der passenden Lösung.

Verzahnungsarten

Winkelgetriebe basieren häufig auf Kegelradstufen, die eine effiziente Kraftübertragung zwischen rechtwinklig zueinander angeordneten Wellen ermöglichen. Durch die Bauweise lassen sich hohe Leistungsdichte, kompakte Abmessungen und eine zuverlässige Kraftübertragung miteinander kombinieren.

Werkstoffe und Gehäusematerialien

Die verwendeten Werkstoffe haben einen wesentlichen Einfluss auf Belastbarkeit, Gewicht und Lebensdauer eines Winkelgetriebes. Je nach Baureihe kommen robuste Gehäusematerialien sowie hochbelastbare Verzahnungs- und Lagerkomponenten zum Einsatz. Dadurch lassen sich hohe Leistungsanforderungen auch bei kompakten Baugrößen zuverlässig erfüllen.

Betriebsbedingungen


Die zulässigen Einsatzbedingungen eines Winkelgetriebes hängen von der jeweiligen Baureihe und Anwendung ab. Faktoren wie Umgebungstemperatur, Belastung, Einbausituation und Betriebsdauer sollten bereits bei der Auslegung berücksichtigt werden. Detaillierte technische Informationen stehen für jede Baureihe in den entsprechenden Datenblättern zur Verfügung.

 

 

Unsere kompakten Winkelgetriebe im Überblick

... Erweitere Eigenschaften anzeigen
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt

Finden Sie jetzt Ihr optimales Getriebe

Mit den Winkel-Planetengetrieben WPLE und WPLPE bietet Neugart kompakte und wirtschaftliche Lösungen für Anwendungen mit begrenztem Bauraum. Die verschiedenen Baugrößen und Übersetzungen ermöglichen eine bedarfsgerechte Anpassung an unterschiedliche Anforderungen in Maschinenbau, Automatisierungstechnik und Handhabungssystemen.

Dank technischer Beratung und digitaler Engineering-Tools finden Sie schnell die passende Antriebslösung für Ihre Anwendung.

GETRIEBE FINDEN
WPLPE Bevel gear right angle stage

Anwendungsgebiete für kleine Winkelgetriebe

Kleine Winkelgetriebe eignen sich für industrielle Anwendungen, bei denen wenig Bauraum zur Verfügung steht oder eine spezielle Anordnung von Antrieb und Abtrieb benötigt wird.

Automatisierung und Robotik
In automatisierten Produktionsanlagen und Robotersystemen werden kleine Winkelgetriebe für Positionier- und Handhabungsaufgaben eingesetzt. Die kompakte Bauform erleichtert die Integration in Achssysteme, Greifer und andere bewegliche Baugruppen.

Medizintechnik
In medizinischen Geräten sind häufig kompakte und präzise Antriebslösungen gefragt. Kleine Winkelgetriebe können in Analysegeräten, Laborautomatisierungssystemen oder Handlingeinheiten eingesetzt werden, in denen der verfügbare Bauraum begrenzt ist.

Verpackungs- und Handhabungstechnik
Verpackungsmaschinen und Förderanlagen stellen hohe Anforderungen an eine platzsparende Konstruktion. Kleine 90-Grad-Getriebe ermöglichen die Umlenkung von Bewegungen und unterstützen eine flexible Anordnung der Antriebskomponenten innerhalb der Maschine.

Defense-Anwendungen
Bei Anwendungen in der Verteidigungstechnik unterstützen kleine Winkelgetriebe eine platzsparende Integration bei gleichzeitig zuverlässiger Kraftübertragung und hoher Belastbarkeit.

Sondermaschinen und individuelle Konstruktionen
Bei kundenspezifischen Maschinenkonzepten helfen kompakte Winkelgetriebe dabei, vorhandenen Bauraum optimal zu nutzen. Sie bieten Konstrukteuren zusätzliche Freiheitsgrade bei der Positionierung von Motoren und Antriebskomponenten und ermöglichen dadurch flexible Maschinenlayouts.

So finden Sie das passende Winkelgetriebe für Ihre Anwendung

Die Auswahl des richtigen Getriebes hängt von zahlreichen Faktoren ab, darunter Bauraum, Drehmoment, Übersetzung, Verdrehspiel und Umgebungsbedingungen. Wenn die Vielzahl an verfügbaren Optionen die Entscheidung erschwert, unterstützt Neugart Sie mit digitalen Engineering-Tools und technischer Beratung.

Product Filter

Starten Sie mit einer schnellen Vorauswahl. Mit dem Product Filter können Sie passende Getriebe anhand grundlegender Kriterien wie Baugröße, Drehmoment, Übersetzung oder Wellenausführung eingrenzen. So erhalten Sie innerhalb weniger Klicks einen Überblick über geeignete Kegelradgetriebe für Ihre Anwendung.

Product Filter

Tec Data Finder (TDF)

Für eine detailliertere Auswahl bietet der Tec Data Finder umfangreiche technische Vergleichsmöglichkeiten. Geben Sie beispielsweise Drehmoment, Übersetzung oder weitere Leistungsparameter ein und erhalten Sie passende Lösungen für Ihre Anforderungen. Zusätzlich stehen CAD-Daten, Datenblätter und technische Informationen direkt zum Download bereit.

Tec Data Finder

Neugart Calculation Program (NCP)

Wenn Sie das gesamte Antriebssystem auslegen möchten, unterstützt Sie das Neugart Calculation Program. Mit dem NCP können Motor, Getriebe und Last gemeinsam betrachtet und simuliert werden. So lässt sich bereits in der Planungsphase prüfen, ob die ausgewählte Lösung unter realen Betriebsbedingungen zuverlässig arbeitet.

Neugart Calculation Program

TDF Tablet Phone

Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH

Kontaktieren Sie uns!

Bleiben wir in Verbindung

Newsletter abonnieren

Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Zum Newsletter anmelden

Social Media

  • Youtube
  • Linkedin
  • Xing
  • Facebook
  • Instagram