Wird geladen ...
– Economy-Winkelgetriebe

WPLPE

Baugröße

Zum Tec Data Finder

Nutzen Sie unseren Tec Data Finder (TDF) um Ihr Getriebe zu konfigurieren und bei Bedarf direkt anzufragen.

WPLPE planetary gearbox
WPLPE economy gearbox
WPLPE Bevel gear right angle stage
WPLPE gearbox rotation

Das WPLPE ist die gefragte Winkellösung aus unserem Economy-Bereich: Platzsparend und doch leistungsstark zu einem attraktiven Preis. Sie montieren Ihre Antriebselemente direkt auf die Abtriebswelle, welche es durch extra starke Rillenkugellager auch mit hohen Radialkräften aufnehmen kann. 

Features

  • Economy Line
  • Winkelgetriebe
  • Geradverzahnt
  • Kegelradwinkelstufe
  • Verstärkte Rillenkugellager
  • Runder Abtriebsflansch
  • Drehrichtung gleichsinnig
  • Planetenträger in Scheibenausführung

Weitere Informationen

WPLPE 050 WPLPE 070 WPLPE 090 WPLPE 120 Stufe
Übersetzungen 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Wirkungsgrad η % % 94 - 95 94 - 95
Betriebstemperatur min. / Betriebstemperatur max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Schutzart IP54 IP54
Standard Verdrehspiel φ arcmin arcmin <21 - <25 <21 - <25 <16 - <18 <16 - <18 <13 - <15 <13 - <15 <11 - <13 <11 - <13
Verdrehsteifigkeit C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 0.5 - 1.0 4 - 9 2.2 - 5.2 19 - 46 4.7 - 14.6 42 - 129 13.1 - 39.0 116 - 345
Getriebegewicht m kg lbm 0.8 - 1.3 1.8 - 2.9 2.1 - 2.6 4.7 - 5.7 4.8 - 5.6 10.5 - 12.3 11.4 - 13.6 25.1 - 30.1
Laufgeräusch LpA dB(A) dB(A) 68 68 70 70 73 73 75 75
WPLPE 050 WPLPE 070 WPLPE 090 WPLPE 120
Maximale Radialkraft Fr max N lbf 1300 292 1500 337 3100 697 4000 899
Maximale Axialkraft Fa max N lbf 1000 225 2000 450 3800 854 5900 1326
Maximales Kippmoment MK max Nm lbf.in 42 369 61 537 162 1429 268 2372
WPLPE 050 WPLPE 070 WPLPE 090 WPLPE 120
Massenträgheitsmoment Antrieb J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.040 - 0.060 0.354 - 0.531 0.224 - 0.336 1.983 - 2.974 0.859 - 1.361 7.603 - 12.046 2.643 - 4.073 23.393 - 36.049
Mittleres Leerlaufdrehmoment T0 Nm lbf.in 0.05 0.15 - 0.20 1 - 2 0.25 - 0.65 2 - 6 0.80 - 1.55 7 - 14
WPLPE 050 WPLPE 070 WPLPE 090 WPLPE 120 Stufe
Zyklusdrehmoment T2Z Nm lbf.in 5 - 9 40 - 75 14 - 25 124 - 221 38 - 67 336 - 593 78 - 135 690 - 1195 1
5 - 15 44 - 133 15 - 33 133 - 292 38 - 97 336 - 859 95 - 195 841 - 1726 2
Maximales Drehmoment T2max Nm lbf.in 7 - 14 62 - 119 23 - 40 204 - 354 60 - 107 531 - 947 124 - 215 1097 - 1903 1
8 - 24 71 - 212 24 - 52 212 - 460 60 - 146 531 - 1292 152 - 310 1345 - 2744 2
Dauerdrehmoment T2D Nm lbf.in 2 - 5 13 - 44 6 - 15 53 - 133 14 - 36 119 - 319 32 - 86 283 - 761 1
4 - 13 35 - 111 13 - 28 111 - 248 32 - 76 283 - 673 80 - 165 708 - 1460 2
Not-Aus Drehmoment T2Stop Nm lbf.in 12 - 27 106 - 239 60 - 80 531 - 708 135 - 220 1195 - 1947 300 - 500 2655 - 4425 1
27 - 40 239 - 354 75 - 88 664 - 779 170 - 260 1505 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
WPLPE 050 WPLPE 070 WPLPE 090 WPLPE 120 Stufe
Dauerantriebsdrehzahl n1D min-1 rpm 5000 5000 4500 4500 4000 4000 3500 3500 1
5000 5000 4500 4500 4000 4000 3300 - 3500 3300 - 3500 2
Max. mechanische Antriebsdrehzahl n1max min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Vielfältige Abtriebswellen

  • Abtriebswelle mit Passfeder        
  • Glatte Abtriebswelle       

Schmierung

  • Standard Schmierung     
  • Lebensmitteltaugliche Schmierung           

Oberfläche

  • Standard Oberfläche
  • Lackierte Oberfläche

Antrieb

  • Motoranpassung      
  • Keine Motoranpassung - Universalflansch
WPLPE 050 WPLPE 070 WPLPE 090 WPLPE 120 Stufe
Wellendurchmesser Abtrieb D3 mm in 12 0.472 16 0.630 22 0.866 32 1.260
Zentrierbunddurchmesser Abtrieb D5 mm in 35 1.378 52 2.047 68 2.677 90 3.543
Gehäusedurchmesser D6 mm in 50 1.969 70 2.756 90 3.543 120 4.724
Gesamtlänge L1 mm in 115.5 4.547 152.5 6.004 197.5 7.776 265.0 10.433 1
128.0 5.039 165.5 6.516 215.5 8.484 292.5 11.516 2
Wellenlänge Abtrieb L3 mm in 24.5 0.965 36 1.417 46 1.811 68 2.677

Downloads

Produktkatalog: WPLPE
Betriebsanleitung
Anbauanleitung: WPLPE

 

Konfigurieren Sie hier Ihr WPLPE Getriebe

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes WPLPE Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

GETRIEBE KONFIGURIEREN

Diese Getriebe könnten Sie auch interessieren:

PLPE PLPE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
5-460 Nm
Zyklusdrehmoment
44-4071 lbf in
Radialkraft
1300-8400 N
Radialkraft
292-1888 N
Axialkraft
1000-11000 N
Axialkraft
225-2473 N
Verdrehspiel
6-19 arcmin
Verdrehspiel
6-19 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPLE WPLE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
5-260 Nm
Zyklusdrehmoment
40-2301 lbf in
Radialkraft
200-2000 N
Radialkraft
45-450 N
Axialkraft
240-3800 N
Axialkraft
54-854 N
Verdrehspiel
11-28 arcmin
Verdrehspiel
11-28 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
Sondergetriebe Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.

Zyklusdrehmoment
Nm
Zyklusdrehmoment
lbf in
Radialkraft
N
Radialkraft
N
Ihre Anforderungen
Mehr erfahren
WPLN WPLN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-800 Nm
Zyklusdrehmoment
195-7081 lbf in
Radialkraft
3200-12500 N
Radialkraft
719-2810 N
Axialkraft
3400-12000 N
Axialkraft
764-2698 N
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPSFN WPSFN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-620 Nm
Zyklusdrehmoment
195-5487 lbf in
Radialkraft
2150-12000 N
Radialkraft
483-2698 N
Axialkraft
2850-7500 N
Axialkraft
641-1686 N
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPLQE WPLQE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-260 Nm
Zyklusdrehmoment
124-2301 lbf in
Radialkraft
1500-4000 N
Radialkraft
337-899 N
Axialkraft
1950-3800 N
Axialkraft
438-854 N
Verdrehspiel
11-21 arcmin
Verdrehspiel
11-21 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPLFE WPLFE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-260 Nm
Zyklusdrehmoment
124-2301 lbf in
Radialkraft
900-3800 N
Radialkraft
202-854 N
Axialkraft
1200-5200 N
Axialkraft
270-1169 N
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WGN WGN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-320 Nm
Zyklusdrehmoment
195-2832 lbf in
Radialkraft
2700-10000 N
Radialkraft
607-2248 N
Axialkraft
3400-12000 N
Axialkraft
764-2698 N
Verdrehspiel
5 arcmin
Verdrehspiel
5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie suchen?

Dann nutzen Sie unsere intuitiv bedienbaren Tools! Damit sind das passende Getriebe und die zugehörigen CAD-Daten nur wenige Klicks entfernt.


Finden Sie Ihr Getriebe mit dem Product Filter!

Der Product Filter ist genial einfach. Und er führt Sie auf direktem Weg zur passenden Lösung. Testen Sie ihn aus!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Getriebe einfach konfigurieren

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

TEC DATA FINDER


Für Profis: das NCP

Das Neugart Calculation Program, kurz NCP, ist unsere Berechnungssoftware zur Getriebekonfiguration. Mit ihr können Sie also die perfekte Getriebe-Motor-Konfiguration zusammenstellen. Direkt anhand Ihrer Applikationsdaten. 

Neugart Calculation Program

Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH

Kontaktieren Sie uns!

Bleiben wir in Verbindung

Newsletter abonnieren

Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Zum Newsletter anmelden

Social Media

  • Youtube
  • Linkedin
  • Xing
  • Facebook
  • Instagram