Wird geladen ...
– Economy-Winkelgetriebe

WPLE

Baugröße

Zum Tec Data Finder

Nutzen Sie unseren Tec Data Finder (TDF) um Ihr Getriebe zu konfigurieren und bei Bedarf direkt anzufragen.

WPLE planetary gearbox
WPLE right angle gearbox
WPLE Kegelrad Winkelgetriebe
WPLE web rotation

Das WPLE führt die Vorteile der Economy-Baureihe konsequent fort. Mit seiner kompakten aber kraftvollen Bauweise eignet es sich perfekt für dynamische Mehrachssysteme. Unser Winkelgetriebe ist lebensdauergeschmiert, einfach montierbar und das zu einem unerreichten Preis/Leistungs-Verhältnis.

Features

  • Economy Line
  • Winkelgetriebe
  • Geradverzahnt
  • Kegelradwinkelstufe
  • Reibungsarme Rillenkugellager
  • Runder Abtriebsflansch
  • Hohe Übersetzungsvielfalt i=3 bis i=512
  • Drehrichtung gleichsinnig
  • Planetenträger in Scheibenausführung

Weitere Informationen

WPLE 040 WPLE 060 WPLE 080 WPLE 120 Stufe
Übersetzungen 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 2
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 3
Wirkungsgrad η % % 88 - 95 88 - 95
Betriebstemperatur min. / Betriebstemperatur max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Schutzart IP54 IP54
Standard Verdrehspiel φ arcmin arcmin <21 - <28 <21 - <28 <16 - <21 <16 - <21 <13 - <17 <13 - <17 <11 - <15 <11 - <15
Verdrehsteifigkeit C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 0.5 - 1.0 4 - 8 1.5 - 2.5 13 - 22 4.0 - 9.8 35 - 87 9.9 - 20.5 88 - 181
Getriebegewicht m kg lbm 0.6 - 0.8 1.2 - 1.7 1.6 - 2.0 3.5 - 4.4 3.7 - 4.7 8.0 - 10.3 9.6 - 13.3 21.2 - 29.4
Laufgeräusch LpA dB(A) dB(A) 68 68 70 70 73 73 75 75
WPLE 040 WPLE 060 WPLE 080 WPLE 120
Maximale Radialkraft Fr max N lbf 200 45 700 157 1000 225 2000 450
Maximale Axialkraft Fa max N lbf 240 54 800 180 1450 326 3800 854
Maximales Kippmoment MK max Nm lbf.in 6 49 25 220 41 364 115 1018
WPLE 040 WPLE 060 WPLE 080 WPLE 120
Massenträgheitsmoment Antrieb J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.040 - 0.057 0.354 - 0.504 0.227 - 0.363 2.009 - 3.213 0.862 - 1.226 7.629 - 10.851 2.645 - 3.670 23.410 - 32.482
Mittleres Leerlaufdrehmoment T0 Nm lbf.in 0.05 0.15 - 0.20 1 - 2 0.25 - 0.60 2 - 5 0.80 - 1.45 7 - 13
WPLE 040 WPLE 060 WPLE 080 WPLE 120 Stufe
Zyklusdrehmoment T2Z Nm lbf.in 5 - 9 40 - 75 14 - 25 124 - 221 38 - 67 336 - 593 78 - 135 690 - 1195 1
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 2
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 3
Maximales Drehmoment T2max Nm lbf.in 7 - 14 62 - 119 23 - 40 204 - 354 60 - 107 531 - 947 124 - 215 1097 - 1903 1
12 - 32 106 - 283 28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 2
12 - 32 106 - 283 28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 3
Dauerdrehmoment T2D Nm lbf.in 2 - 5 13 - 44 6 - 15 53 - 133 14 - 36 119 - 319 32 - 86 283 - 761 1
6 - 17 49 - 150 15 - 37 133 - 327 41 - 102 363 - 903 96 - 220 850 - 1947 2
6 - 17 53 - 150 15 - 37 133 - 327 42 - 102 372 - 903 102 - 220 903 - 1947 3
Not-Aus Drehmoment T2Stop Nm lbf.in 12 - 27 106 - 239 60 - 80 531 - 708 135 - 220 1195 - 1947 300 - 500 2655 - 4425 1
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 240 1682 - 2124 380 - 520 3363 - 4602 3
WPLE 040 WPLE 060 WPLE 080 WPLE 120 Stufe
Dauerantriebsdrehzahl n1D min-1 rpm 5000 5000 4500 4500 4000 4000 3500 3500 1
5000 5000 4500 4500 4000 4000 3500 3500 2
5000 5000 4500 4500 4000 4000 3500 3500 3
Max. mechanische Antriebsdrehzahl n1max min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Vielfältige Abtriebswellen

  • Abtriebswelle mit Passfeder        
  • Glatte Abtriebswelle       

Schmierung

  • Standard Schmierung     
  • Lebensmitteltaugliche Schmierung           

Oberfläche

  • Standard Oberfläche
  • Lackierte Oberfläche

Antrieb

  • Motoranpassung      
  • Keine Motoranpassung - Universalflansch
WPLE 040 WPLE 060 WPLE 080 WPLE 120 Stufe
Wellendurchmesser Abtrieb D3 mm in 10 0.394 14 0.551 20 0.787 25 0.984
Zentrierbunddurchmesser Abtrieb D5 mm in 26 1.024 40 1.575 60 2.362 80 3.150
Gehäusedurchmesser D6 mm in 40 1.575 60 2.362 80 3.150 115 4.528
Gesamtlänge L1 mm in 110.0 4.331 147.0 5.787 184.0 7.244 249.5 9.823 1
123.0 4.843 159.5 6.280 201.5 7.933 277.0 10.906 2
135.5 5.335 172.0 6.772 219.0 8.622 304.5 11.988 3
Wellenlänge Abtrieb L3 mm in 26 1.024 35 1.378 40 1.575 55 2.165

Downloads

Produktkatalog: WPLE
Betriebsanleitung
Anbauanleitung: WPLE

 

Konfigurieren Sie hier Ihr WPLE Getriebe

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes WPLE Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

GETRIEBE KONFIGURIEREN

Diese Getriebe könnten Sie auch interessieren:

PLE PLE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
5-800 Nm
Zyklusdrehmoment
44-7081 lbf in
Radialkraft
200-5000 N
Radialkraft
45-1124 N
Axialkraft
240-11000 N
Axialkraft
54-2473 N
Verdrehspiel
6-22 arcmin
Verdrehspiel
6-22 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPLQE WPLQE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-260 Nm
Zyklusdrehmoment
124-2301 lbf in
Radialkraft
1500-4000 N
Radialkraft
337-899 N
Axialkraft
1950-3800 N
Axialkraft
438-854 N
Verdrehspiel
11-21 arcmin
Verdrehspiel
11-21 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
Sondergetriebe Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.

Zyklusdrehmoment
Nm
Zyklusdrehmoment
lbf in
Radialkraft
N
Radialkraft
N
Ihre Anforderungen
Mehr erfahren
WPLN WPLN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-800 Nm
Zyklusdrehmoment
195-7081 lbf in
Radialkraft
3200-12500 N
Radialkraft
719-2810 N
Axialkraft
3400-12000 N
Axialkraft
764-2698 N
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WGN WGN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-320 Nm
Zyklusdrehmoment
195-2832 lbf in
Radialkraft
2700-10000 N
Radialkraft
607-2248 N
Axialkraft
3400-12000 N
Axialkraft
764-2698 N
Verdrehspiel
5 arcmin
Verdrehspiel
5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPLPE WPLPE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
5-195 Nm
Zyklusdrehmoment
40-1726 lbf in
Radialkraft
1300-4000 N
Radialkraft
292-899 N
Axialkraft
1000-5900 N
Axialkraft
225-1326 N
Verdrehspiel
11-25 arcmin
Verdrehspiel
11-25 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPLFE WPLFE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-260 Nm
Zyklusdrehmoment
124-2301 lbf in
Radialkraft
900-3800 N
Radialkraft
202-854 N
Axialkraft
1200-5200 N
Axialkraft
270-1169 N
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie suchen?

Dann nutzen Sie unsere intuitiv bedienbaren Tools! Damit sind das passende Getriebe und die zugehörigen CAD-Daten nur wenige Klicks entfernt.


Finden Sie Ihr Getriebe mit dem Product Filter!

Der Product Filter ist genial einfach. Und er führt Sie auf direktem Weg zur passenden Lösung. Testen Sie ihn aus!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Getriebe einfach konfigurieren

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

TEC DATA FINDER


Für Profis: das NCP

Das Neugart Calculation Program, kurz NCP, ist unsere Berechnungssoftware zur Getriebekonfiguration. Mit ihr können Sie also die perfekte Getriebe-Motor-Konfiguration zusammenstellen. Direkt anhand Ihrer Applikationsdaten. 

Neugart Calculation Program

Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH

Kontaktieren Sie uns!

Bleiben wir in Verbindung

Newsletter abonnieren

Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Zum Newsletter anmelden

Social Media

  • Youtube
  • Linkedin
  • Xing
  • Facebook
  • Instagram