Cargando...
Tec Data Finder Neugart

Tec Data Finder: configure su reductor con tan solo unos pocos clics

TDF es la abreviatura para nuestro Tec Data Finder y con su ayuda podrá encontrar de forma rápida y segura la combinación adecuada de motor y reductor. El TDF funciona de forma intuitiva y transparente, compruébelo usted mismo. Ya lo verá: le permitirá encontrar muy fácilmente el reductor adecuado.

Iniciar configuración
Descarga de hojas de datos técnicos y modelos CAD

Descargue las hojas de datos y los modelos CAD.

Selección flexible

Configure su reductor exactamente según sus necesidades.

Vista comparativa integrada

Utilice la vista comparativa integrada de varias configuraciones de reductores.

Solicitud de presupuesto directa

Al final de su consulta podrá generar directamente una solicitud de presupuesto.

Configurar su reductor adecuado.

¿Busca un reductor que se ajuste exactamente a sus necesidades y a los deseos de sus clientes? Entonces, nuestro TDF (el Tec Data Finder) le hará las cosas mucho más fáciles. Con él puede filtrar directamente nuestra amplia gama de opciones para que se le muestren los reductores que son geométricamente adecuados. Puede comenzar su selección introduciendo un reductor o su motor.
Por cierto, para los diseñadores también hemos vinculado nuestro NCP en el área de selección; se trata de nuestro software para el diseño de reductores.

Loading ...

Seleccionar el motor

Seleccione un motor para configurar a continuación el reductor adecuado.

Seleccionar el motor

Aviso Para una solicitud de presupuesto o de modelos CAD y hojas de datos técnicos con adaptación del motor, todavía debe seleccionar un motor.

Motor seleccionado

Diámetro del eje motor
Diámetro del collar de centrado
Diámetro del círculo de agujeros
Longitud del eje del motor
Long. reborde de centrado
Reborde de centrado
Longitud del eje del motor utilizable
Tipo de brida del motor
Rosca de montaje del motor

Motor seleccionado

Diámetro del eje motor
Diámetro del collar de centrado
Diámetro del círculo de agujeros
Longitud del eje del motor
Long. reborde de centrado
Reborde de centrado
Longitud del eje del motor utilizable
Tipo de brida del motor
Rosca de montaje del motor
Medida del borde de la brida de motor
Longitud máx. admitida del eje motor

Configurar reductor

Aviso Para una solicitud de presupuesto o de modelos CAD y hojas de datos técnicos es necesario configurar un reductor.

Primero configure el reductor para seleccionar a continuación el motor apropiado.

Reductor configurado

Tamaño
Relaciones de transmisión
Diámetro del sistema de amarre
Tipo de piñón
Módulo
Nº de dientes
Ángulo de hélice

Reductor configurado

Tamaño
Relaciones de transmisión
Diámetro del sistema de amarre
Tipo de piñón
Módulo
Nº de dientes
Ángulo de hélice

Base de datos de motores

Seleccione un motor apropiado de nuestra extensa base de datos de motores. La montabilidad del reductor y el motor se comprueba automáticamente.

Entrada manual de datos del motor

¿No encuentra su motor en la base de datos de motores? No se preocupe, introduzca los datos de su motor fácilmente de modo manual. Nos encargaremos de comprobar la montabilidad del reductor y el motor para usted.

Por favor, seleccione un motor:

Geometría
Diámetro del eje motor D60
Diámetro del collar de centrado D61
Diámetro del círculo de agujeros D65
Longitud del eje del motor L60
Long. reborde de centrado L61
Reborde de centrado L63
Longitud del eje del motor utilizable L62
Tipo de brida del motor
Rosca de montaje del motor
Datos técnicos
Par de giro de parada T0
Par de giro nominal TN
Par de giro máximo Tmax
Velocidad nominal nN
Máxima velocidad de giro nmax
Prestaciones P
Momento de inercia J
Tensión V
Masa m
Motor_gesamt_TDF

Entrada manual de datos del motor

Diámetro del eje motor

D60

mm

Longitud del eje del motor

L60

mm

-
Long. reborde de centrado

L61

mm

-
Reborde de centrado

L63

mm

=
Longitud del eje del motor utilizable

L62

mm

=
Longitud del eje del motor utilizable

L62

mm

Diámetro del collar de centrado

D61

mm

Diámetro del círculo de agujeros

D65

mm

Tipo de brida del motor

Rosca de montaje del motor

Motor_gesamt_TDF

Serie

PLE

WPLE

PLQE

WPLQE

PLPE

WPLPE

PLHE

WPLHE

PLFE

WPLFE

PFHE

PSNpro

PSFNpro

PSBNpro

PLN

PLFN

WPLN

WPSFN

WGN

2. Tamaño

Otras opciones

Huelgo
Lubricación
Superficie
Diseño del eje de salida
Diseño de la brida de salida
Sistema de entrada
Diámetro del sistema de amarre
Diseño del eje de entrada

Opciones de piñón

Tipo de piñón
Módulo
Nº de dientes
Ángulo de hélice

Como usuario registrado, puede almacenar configuraciones fácilmente y solicitarlas directamente.

Su configuración del reductor
Número de artículo:
Por favor, seleccione:

¿No encontró lo que buscaba?

Entonces, utilice nuestras herramientas de uso intuitivo. Con ellas, el reductor adecuado y los datos CAD correspondientes están a solo unos clics de distancia.


Encuentre su reductor ideal con el Product Filter

El Product Filter es simplemente genial. Y le lleva directamente a la solución correcta. ¡Pruébelo!

Product Filter


Para profesionales: el NCP

El Neugart Calculation Program, abreviadamente NCP, es nuestro software de cálculo para la configuración de reductores. Con él puede armar la configuración perfecta de motor-reductor. Directamente mediante sus datos de aplicación.

Neugart Calculation Program

¿Tiene alguna pregunta sobre el TDF?

¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH

¡Contáctenos!

Mantengámonos en contacto

Suscripción al boletín informativo

Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.

Suscribirse al boletín de noticias

Redes sociales

  • Youtube
  • Linkedin