Cargando...
  • Home
  • Referencias
  • Automatización del embalaje: sistema de portal de alta velocidad

Automatización del Envasado in Motion

Un sistema de pórtico de alta velocidad para una automatización fiable y continua de la fabricación de bandejas.

Informe de aplicación

Cargas de más de 50 kg | Velocidad de desplazamiento de hasta 3 m/s | 4 sistemas de producción | 6-8 años en funcionamiento

Cada máquina de éxito es el resultado de miles de decisiones técnicas. Una de las más importantes es la selección del reductor adecuado para cada aplicación. Descubra cómo Bell-Everman ha combinado prestaciones, fiabilidad, Vida útil y rentabilidad para desarrollar un sistema de vigas de techo para recorridos largos, con un diseño para un funcionamiento continuo de la producción.

Perfil del cliente

Bell-Everman está especializada en sistemas de movimiento lineal de precisión para aplicaciones de automatización exigentes. La empresa, fundada en 1991, desarrolla y fabrica sus soluciones en el sur de California y suministra a ramos como el aeroespacial, la industria de los semiconductores, la tecnología médica, el montaje electrónico, la fabricación de máquinas-herramienta y la industria del embalaje.

Para este proyecto, Bell-Everman combinó su experiencia en sistemas de pórtico para recorridos largos con los reductores planetarios de Neugart, con el fin de crear una solución de automatización para la industria del embalaje que lleva más de seis años funcionando de forma fiable en modo continuo.

La aplicación de un vistazo

Aplicación Fabricante de bandejas automatizado
Cliente Bell-Everman
Tipo de máquina Pórtico cartesiano con gran longitud de recorrido
Carga 50kg
Velocidad Hasta 3 m/s
Funcionamiento Tres turnos al día
Vida útil 6-8 años
Reductores PLQE080, PLE060, PLE120
Aplicación Fabricante de bandejas automatizado
Cliente Bell-Everman
Tipo de máquina Pórtico cartesiano con gran longitud de recorrido
Carga 50kg
Velocidad Hasta 3 m/s
Funcionamiento Tres turnos al día
Vida útil 6-8 años
Reductores PLQE080, PLE060, PLE120

RETO

Suministro eficiente a varias máquinas formadoras de bandejas

La fabricación de bandejas de cartón ondulado para el envasado de bayas requiere un suministro continuo de recortes de cartón a varias formadoras de bandejas. La alimentación manual puede limitar el rendimiento, aumentar los costes de personal y dificultar el suministro uniforme a varias máquinas.

Por ello, Bell-Everman necesitaba una solución capaz de transportar pilas pesadas de cartón ondulado de forma rápida, precisa y fiable, al tiempo que abasteciera a varias máquinas a través de un único sistema de automatización.

Además, el sistema debía funcionar de forma fiable a largo plazo, incluso en condiciones de funcionamiento continuo, y seguir siendo rentable para el fabricante de maquinaria.

SOLUCIÓN

Un sistema de pórtico de alta velocidad con un recorrido largo

Bell-Everman desarrolló un pórtico cartesiano de techo que transporta pilas de cartón ondulado con un peso superior a 45 kg a varias máquinas formadoras de bandejas. Se alcanzan velocidades de hasta 3 m/s.

Para todos los ejes se seleccionaron reductores planetarios de Neugart, ya que ofrecen la combinación óptima de rendimiento, fiabilidad y rentabilidad. Además, se desarrolló un sistema de pinzas especial que maneja con seguridad las pilas de cartón ondulado y, al mismo tiempo, simplifica la logística de materiales.

¿Por qué un pórtico con un recorrido largo?

Comparando varios robots de brazo articulado, un único pórtico de techo ofrece las siguientes ventajas:

  • Suministro a varias máquinas formadoras de bandejas con un solo sistema
  • Espacio libre en el suelo gracias a la construcción montada en el techo
  • Menor esfuerzo para dispositivos de protección y mantenimiento
  • Movimientos rápidos y repetibles para la producción continua
PLQE reductor planetario
El reductor planetario Neugart Economy PLQE cuenta con una brida de salida cuadrada. Se puede montar en cualquier orientación espacial y ofrece un engranaje de gran precisión.

¿POR QUÉ ESTOS REDUCTORES?

Para esta aplicación, ni el mínimo huelgo ni el funcionamiento más silencioso fueron criterios decisivos. Bell-Everman se centró más bien en prestaciones fiables, rentabilidad y una larga Vida útil. Los reductores Neugart elegidos ofrecían precisamente ese equilibrio.

Reductores utilizados

PLQE080
Utilizado en todos aquellos casos en los que la fiabilidad y la rentabilidad eran decisivas para el funcionamiento continuo.

PLE060
Garantizaba un movimiento fiable de los ejes secundarios, al tiempo que ofrecía una excelente relación calidad-precio.

PLE120
Aplicó cargas mayores en el sistema de pórtico y cumplía los requisitos de condiciones de funcionamiento exigentes.

En conjunto, estos reductores proporcionaban las prestaciones necesarias sin generar costes innecesarios.

RESULTADOS

Prestaciones contrastadas en funcionamiento continuo

El mejor baremo para evaluar un sistema de automatización es sus prestaciones en la práctica.

En la actualidad:

  • Hay cuatro sistemas completos en funcionamiento en la producción.
  • Cada sistema funciona con unas tres turnos al día.
  • Las instalaciones llevan ya entre seis y ocho años en funcionamiento.
  • Los reductores siguen garantizando un funcionamiento fiable en un entorno de envasado exigente.
  • Un único pórtico de techo abastece a varias máquinas formadoras de bandejas.

Para Bell-Everman, este proyecto demuestra que un rendimiento de movimiento fiable no siempre requiere la solución de reductor de mayor potencia. La selección del reductor que mejor se adapta a la aplicación permitió lograr el equilibrio ideal entre fiabilidad y rentabilidad.

«Llevamos más de 20 años utilizando reductores Neugart y confiamos plenamente en ellos. Nunca hemos tenido problemas en cuanto a calidad, Vida útil o robustez».

Mike Everman, CTO | Bell-Everman

¿Le gustaría también implementar un proyecto con nosotros?

¡Estaremos encantados de ayudarle!
Equipo de ventas Neugart

¡Contáctenos!

Mantengámonos en contacto

Suscripción al boletín informativo

Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.

Suscribirse al boletín de noticias

Redes sociales

  • Youtube
  • Linkedin