Cargando...
Piñón y Cremalleras

Piñón y Cremalleras

Una solución completa y potente para obtener la máxima precisión y eficiencia en sus aplicaciones de cremalleras.

La nueva combinación integrada de reductor, piñón y cremallera

Perfectamente coordinados: para accionamientos de cremallera potentes

Con la amplia gama de productos que incluye reductor, piñón y cremallera, le ofrecemos una solución de sistema perfectamente coordinada de un solo proveedor, para una integración sencilla y el máximo rendimiento.

Gracias al engranaje preciso y a la alta calidad de fabricación, las cremalleras Neugart cumplen los requisitos más exigentes en cuanto a fuerza de avance, suavidad de funcionamiento y precisión de posicionamiento.

DOWNLOAD

Cremalleras

Descubra nuestra amplia gama de cremalleras. Le presentamos nuestras variantes con dentado recto e inclinado, así como todas las longitudes y módulos disponibles, para una máxima flexibilidad en su aplicación.

MÁS INFORMACIÓN
Cremalleras Neugart

Reductor planetario con piñón montado

Conozca nuestra selección de reductores planetarios con piñón premontado: soluciones de sistema perfectamente adaptadas para movimientos lineales potentes y precisos.

MÁS INFORMACIÓN
Reductor planetario con piñón montado

Ventajas del sistema de un vistazo

  • Combinaciones flexibles

    Cremalleras y piñones de diferentes tamaños con engranajes Coaxial y Reductor angular
  • Precisión y rentabilidad

    Elección entre reductores de alta precisión y soluciones económicas y robustas
  • Alta capacidad de carga

    Técnica de rodamientos para grandes fuerzas radiales y fuerza axial en aplicaciones dinámicas
  • Rápida disponibilidad

    Entrega a corto plazo para proyectos sin retrasos
  • Configuración sencilla

    Datos CAD disponibles de inmediato

Aplicaciones para sistemas de piñón y cremallera

Accionamiento por cremallera en una fresadora de pórtico
Alta fuerza de avance y posicionamiento preciso con piezas pesadas.

Eje de desplazamiento lineal para robots
Las cremalleras permiten ampliar el área de trabajo con una alta capacidad de carga.

Cremalleras en láseres de cama plana
Ideales para una alta velocidad de corte y un funcionamiento silencioso




Downloads

Catálogo de Productos Piñones y Cremalleras
Capítulo del catálogo: Piñón y Cremalleras

 

Configure el reductor planetario adecuado con piñón montado para su cremallera

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

CONFIGURAR aqui

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros sistemas de piñón y cremalleras?

¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH

¡Contáctenos!