Medida del borde de la brida de motor
Seleccionar el motor

Seleccionar el motor

Aviso
Para una solicitud de presupuesto o de modelos CAD y hojas de datos técnicos con adaptación del motor, todavía debe seleccionar un motor.Sin adaptación del motor

Aviso
Para una solicitud de presupuesto o de modelos CAD y hojas de datos técnicos con adaptación del motor, todavía debe seleccionar un motor.
Seleccionar el motor

Seleccionar el motor

Seleccionar el motor
Motor seleccionado




Motor seleccionado
Medida del borde de la brida de motor
Configurar reductor

Para una solicitud de presupuesto o de modelos CAD y hojas de datos técnicos es necesario configurar un reductor.

Configurar reductor
Primero configure el reductor para seleccionar a continuación el motor apropiado.
Reductor configurado
Reductor configurado


Base de datos de motores


Base de datos de motores
Entrada manual de datos del motor


Entrada manual de datos del motor
Sin adaptación del motor


Sin adaptación del motor



Base de datos de motores
Geometría | ||
---|---|---|
Diámetro del eje motor | D60 | |
Diámetro del collar de centrado | D61 | |
Diámetro del círculo de agujeros | D65 | |
Longitud del eje del motor | L60 | |
Long. reborde de centrado | L61 | |
Reborde de centrado | L63 | |
Longitud del eje del motor utilizable | L62 | |
Tipo de brida del motor | ||
Rosca de montaje del motor |
Datos técnicos | ||
---|---|---|
Par de giro de parada | T0 | |
Par de giro nominal | TN | |
Par de giro máximo | Tmax | |
Velocidad nominal | nN | |
Máxima velocidad de giro | nmax | |
Prestaciones | P | |
Momento de inercia | J | |
Tensión | V | |
Masa | m |
Diámetro del eje motor
D60
mm
Longitud del eje del motor
L60
mm
Long. reborde de centrado
L61
mm
Reborde de centrado
L63
mm
Longitud del eje del motor utilizable
L62
mm
Longitud del eje del motor utilizable
L62
Diámetro del collar de centrado
D61
mm
Diámetro del círculo de agujeros
D65
mm
Tipo de brida del motor
Rosca de montaje del motor
Serie

PLE

WPLE

PLQE

WPLQE

PLPE

WPLPE

PLFE

WPLFE

PLHE

PFHE

PSN

PLN

PSFN

PLFN

PSBN

WPLN

WPSFN

WGN

HLAE
2. Tamaño
Tamaño