Retour à l'aperçu

La combinaison idéale

fruitcore robotics et les réducteurs planétaires de Neugart font bouger le marché de la robotique

Grande précision et très faible jeu des réducteurs, production en Allemagne et compétence du développement : tels sont les arguments qui ont poussé le constructeur de robots fruitcore robotics à choisir Neugart comme fournisseur.

Cette startup technologique allemande fait bouger le marché de la robotique depuis 2017 : HORST (abréviation de Highly Optimized Robotic Systems Technology) est un robot industriel convivial et performant offrant un rapport prix/performance exceptionnel. Ce résultat est le fruit de la combinaison de chaînes cinématiques à quadrilatère articulé et de réducteurs planétaires, inédite à ce jour dans le domaine de la robotique.

Les axes du robot sont dotés de réducteurs planétaires Neugart de différentes tailles. Ils sont particulièrement légers et performants et grâce à leur concept de paliers à faible friction et à leur lubrification optimisée, ils sont compatibles avec des cycles de charge dynamiques exigeants. 

 

En savoir plus