Rapport d'application
Charges supérieures à 50 kg | Vitesse de déplacement jusqu’à 3 m/s | 4 systèmes de production | 6 à 8 ans de service
Toute machine performante est le fruit de milliers de choix techniques. L’un des plus importants est la sélection du réducteur adapté à l’application concernée. Découvrez comment Bell-Everman a su allier puissance, fiabilité, durée de vie et rentabilité pour développer un système de poutres suspendues destiné aux longues courses, conçu pour une production continue.
Portrait du client
Bell-Everman est spécialisée dans les systèmes de mouvement linéaire de précision pour des applications d’automatisation exigeantes. Fondée en 1991, l’entreprise développe et fabrique ses solutions en Californie du Sud et dessert des secteurs telles que l’aérospatiale, l’industrie des semi-conducteurs, les technologies médicales, l’assemblage électronique, la construction de machines-outils et l’industrie de l’emballage.
Pour ce projet, Bell-Everman a combiné son expertise en matière de systèmes à portique pour longue course avec les réducteurs planétaires de Neugart afin de mettre au point une solution d’automatisation destinée à l’industrie de l’emballage, qui fonctionne de manière fiable en service continu depuis plus de six ans.
L'application en bref
| Application | Formation automatisée de barquettes |
| Client | Bell-Everman |
| Type de machine | Portique cartésien à longue course |
| Charge | 50 kg |
| Vitesse | Jusqu'à 3 m/s |
| Fonctionnement | Trois équipes par jour |
| Temps de service | 6 à 8 ans |
| Réducteurs | PLQE080, PLE060, PLE120 |
| Application | Formation automatisée de barquettes |
| Client | Bell-Everman |
| Type de machine | Portique cartésien à longue course |
| Charge | 50 kg |
| Vitesse | Jusqu'à 3 m/s |
| Fonctionnement | Trois équipes par jour |
| Temps de service | 6 à 8 ans |
| Réducteurs | PLQE080, PLE060, PLE120 |
DÉFI
Alimentation efficace de plusieurs formeuses de barquettes
La fabrication de barquettes en carton ondulé pour le conditionnement des fruits rouges nécessite un approvisionnement continu en découpes de carton destinées à plusieurs formeuses de barquettes. Un chargement manuel peut limiter le débit, augmenter les besoins en personnel et compliquer l’approvisionnement régulier de plusieurs machines.
Bell-Everman avait donc besoin d’une solution capable de transporter rapidement, avec précision et fiabilité de lourdes piles de carton ondulé, tout en alimentant plusieurs machines via un seul système d’automatisation.
De plus, le système devait fonctionner de manière fiable à long terme, même en fonctionnement continu, tout en restant rentable pour le constructeur de machines.
SOLUTION
Un système à portique à grande vitesse avec une longue longueur de course
Bell-Everman a développé un portique cartésien suspendu qui transporte des piles de carton ondulé pesant plus de 45 kg vers plusieurs machines de formage de barquettes. Des vitesses pouvant atteindre 3 m/s sont ainsi atteintes.
Des réducteurs planétaires Neugart ont été sélectionnés pour tous les axes, car ils offrent la combinaison optimale entre performances, fiabilité et rentabilité. De plus, un système de préhension spécial a été développé pour manipuler les piles de carton ondulé en toute sécurité tout en simplifiant la logistique des matériaux.
Pourquoi un portique à longue course ?
Comparé à plusieurs robots à bras articulé, un portique suspendu unique offre les avantages suivants :
- Alimenter plusieurs formeuses de barquettes avec un seul système
- Espace au sol libéré grâce à la construction suspendue au plafond
- Moins d’efforts pour les dispositifs de protection et la maintenance
- Mouvements rapides et répétables pour une production en continu
POURQUOI CES RÉDUCTEURS ?
Pour cette application, ni le jeu de torsion le plus infime ni le fonctionnement le plus silencieux n’étaient des critères déterminants. Bell-Everman a plutôt mis l’accent sur des performances fiables, la rentabilité et une longue durée de vie. Les réducteurs Neugart sélectionnés offraient précisément cet équilibre.
Réducteurs utilisés
PLQE080
Utilisé partout où la fiabilité et la rentabilité étaient déterminantes pour un fonctionnement en continu.
PLE060
Assure un mouvement fiable des axes secondaires pour offrir un excellent rapport qualité-prix.
PLE120
Prend en charge les charges les plus importantes du système à portique et répond aux exigences des conditions d'exploitation difficiles..
Ensemble, ces réducteurs ont fourni la puissance requise sans engendrer de coûts superflus.
RÉSULTATS
Une puissance éprouvée en fonctionnement continu
La véritable mesure de la performance d’un système d’automatisation reste sa puissance en conditions réelles d’exploitation.
Aujourd’hui :
- Quatre systèmes complets sont en service dans la production.
- Chaque système fonctionne à raison d’environ trois équipes par jour.
- Ces installations sont en service depuis six à huit ans déjà.
- Les réducteurs assurent un fonctionnement fiable dans cet environnement d'emballage exigeant.
- Un seul portique suspendu alimente plusieurs machines de formage de barquettes.
Pour Bell-Everman, ce projet démontre qu’une performance de mouvement fiable ne nécessite pas toujours la solution de réducteur la plus puissante. La sélection d’un réducteur parfaitement adapté à l’application a permis d’atteindre l’équilibre idéal entre fiabilité et rentabilité.
« Nous utilisons les réducteurs Neugart depuis plus de 20 ans et leur faisons entièrement confiance. Nous n'avons jamais rencontré le moindre problème en matière de qualité, de durée de vie ou de robustesse. »»
Mike Everman, directeur technique | Bell-Everman
Que diriez-vous de lancer un projet avec nous ?
Nous sommes à votre disposition !
L'équipe de vente Neugart
Restons en contact
S'abonner à la newsletter
Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.
S'inscrire à la newsletter