Neugart est synonyme de qualité et d'excellence pour les réducteurs planétaires et tout l'univers correspondant.
Et quand nous affirmons que nous sommes des leaders, nous pensons à la durabilité, à la fiabilité, à la disponibilité et à l'efficacité de nos réducteurs. La parfaite combinaison de tous ces facteurs est le fruit de structures particulièrement performantes et de notre gestion exhaustive de la qualité.
Qualité
Nous mettons en œuvre une philosophie du zéro défaut
Une précision et une durabilité maximales nécessitent tout simplement de bien faire les choses. Et c'est pourquoi tout est prévu dès la planification avec le client. Notre souhait : comprendre vos défis et les relever à 100 %. Notre tolérance zéro défaut se reflète aussi naturellement dans notre production, dans nos services, dans l'approvisionnement en pièces de rechange ainsi que dans tous les autres domaines.
N'hésitez pas à nous mettre à l'épreuve
La confiance est une bonne chose, mais rien ne remplace un contrôle. Et notre gestion de la qualité n'échappe pas à la règle. C'est pourquoi nous mettons en œuvre un système sophistiqué de gestion de la qualité qui garantit la satisfaction à long terme de toutes les exigences relatives à nos produits et services. Notre système QM/UM/EM satisfait ainsi, tant dans sa structure que dans son efficacité, à la norme reconnue pour les systèmes QM : DIN EN ISO 9001. Il est également conforme à la norme environnementale DIN EN ISO 14001, ainsi qu'aux exigences en matière d'audit énergétique de la norme DIN EN 16247-1.
Améliorer la perfection, est-ce possible ?
Oui et non. Car quand tout fonctionne, il ne faut naturellement plus toucher à une vis de réglage. Cependant, de nouvelles idées ne cessent d'émerger tout au long du développement et de la réalisation de nos produits, ainsi qu'à l'occasion de discussions. Et nous nous attachons à les concrétiser. Tout simplement car l'innovation et l'optimisation font partie de notre ADN. De plus, nous souhaitons que nos clients nous apprécient pour notre excellent travail, aujourd'hui comme demain.
Vous avez des questions sur nos services ?
Nous sommes à votre disposition !
L'équipe de vente Neugart
Restons en contact
S'abonner à la newsletter
Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.
S'inscrire à la newsletter