- Page d’accueil
- Informations & nouveautés
- Actualités
Nouvelle version du logiciel NCP 5.0 : le dimensionnement au plus près de la pratique
Nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle version 5.0 de notre logiciel de dimensionnement Neugart Calculation Program (NCP). Cette version se concentre davantage sur les cycles pratiques, qui peuvent être importés à partir des données enregistrées dans le système. Il est ainsi possible de concevoir des réducteurs encore plus précis et de les exploiter pleinement jusqu'à leur limite de puissance supérieure. Le cas échéant, cela permet d'utiliser des dimensions plus petites et donc de réaliser des économies pour les clients.
De plus, NCP 5.0 visualise la charge du réducteur à l'aide de représentations cartographiques. La convivialité a été encore améliorée grâce à de nouveaux outils, par exemple pour déterminer la précision de positionnement et la pente, ainsi qu'à un filtre de réducteur optimisé.
Le programme de calcul NCP Neugart permet de trouver facilement la combinaison parfaite entre réducteur et moteur. Cet outil intuitif facilite la conception des entraînements et est gratuit pour nos clients. Notre objectif est de rendre la collaboration avec nos clients aussi efficace et simple que possible.
Ce logiciel de calcul offre une base parfaite pour le dimensionnement de la chaîne cinématique complète. Grâce au NCP, les clients peuvent configurer en quelques minutes la combinaison réducteur-moteur adaptée en saisissant les paramètres d'application. Le résultat : un réducteur parfaitement adapté à votre concept d'entraînement.
Restons en contact
S'abonner à la newsletter
Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.
S'inscrire à la newsletter