No mercado de redutores para a engenharia mecânica, nós nos consolidamos como o parceiro competente, rápido e confiável de redutores especiais.
Como em todas as demais áreas, aqui você também se beneficiará da nossa ampla experiência, assim como das nossas qualidades de escuta. Nossos engenheiros de projeto e especialistas em vendas entendem o que você precisa de forma rápida e abrangente. Assim, podemos também concretizar pedidos especiais com economia de custos e tempo. Além disso, nossa qualidade e confiabilidade são inigualáveis em qualquer parte do mundo.
Soluções personalizadas com caixas de engrenagens especiais da Neugart.
A Neugart é conhecida por ser um dos principais fabricantes de redutores planetários padrão. Além disso, estabeleceu-se no mercado como fabricante competente de Redutores especiais. Junto com nossos clientes, desenvolvemos Redutores especiais como redutores planetários, retos e cônicos. Dependendo dos requisitos da aplicação, combinamos diferentes tipos de transmissões e de endentados para disponibilizarmos exatamente o produto certo.
Queremos sempre lhe oferecer a máxima adaptabilidade e desempenho preciso.
Para que conhecimento e inovação façam sempre parte da Neugart, apostamos na parceria com universidades técnicas para treinamento e investigação. Assim sendo, garantimos a formação de uma equipe júnior qualificada, e nossos engenheiros estão sempre bem informados, no que diz respeito a novas descobertas da ciência e da investigação. Mas também eles são uma força motriz quando se trata de desenvolver novas tecnologias para soluções de acionamento feitas por medida. Fazemos a distinção entre caixas de engrenagens especiais baseadas em produtos de série e caixas de engrenagens especiais personalizadas.
Redutores especiais baseadas em produtos de série
- Eficiência de custos: tempos de desenvolvimento reduzidos e custos de produção menores graças à utilização de componentes existentes.
- Implementação rápida: as soluções podem ser fornecidas rapidamente por meio da adaptação de produtos padrão.
- Qualidade comprovada: os produtos básicos já foram comprovados em inúmeras aplicações e oferecem desempenho confiável.
Redutores especiais personalizadas
- Personalização máxima: soluções de redutores totalmente adaptadas às suas necessidades e aplicações específicas.
- Soluções inovadoras: Oferecemos conceitos de acionamento exclusivos e inovadores, combinando diferentes tipos de caixa de engrenagens e engrenagens.
- Contato próximo com o cliente: Consultoria e suporte intensivos durante todo o processo de desenvolvimento para garantir a máxima satisfação.
Redutores especiais baseadas em produtos de série
Nossa abordagem para o desenvolvimento de caixas de engrenagens personalizadas baseia-se na modularidade e na flexibilidade comprovadas de nossos produtos em série. Muitos requisitos específicos podem ser atendidos de maneira eficiente e confiável por meio de modificações específicas em nossas caixas de engrenagens padronizadas.
Ao adaptar e otimizar as caixas de engrenagens padrão existentes, economizamos tempo e custos de desenvolvimento. Assim, lançamos seus projetos no mercado mais rapidamente e com uma melhor relação custo-benefício. Nossa experiência nos permite atender a especificações técnicas complexas sem comprometer a qualidade e o desempenho.
Com essa metodologia, oferecemos não apenas excelência técnica, mas também a agilidade necessária para responder às condições dinâmicas do mercado e às necessidades específicas dos clientes. Nossas caixas de engrenagens especiais combinam a robustez e a confiabilidade de nossos produtos convencionais com a personalização de soluções confiáveis, econômicas e que economizam tempo.
Redutores especiais personalizadas
Se a sua aplicação exige recursos que vão muito além das possibilidades dos produtos padrão, nossos redutores especiais personalizados são a solução perfeita. Na Neugart, trabalhamos em estreita colaboração com você para desenvolver o redutor exato que atenda às suas necessidades.
Acompanhamos você desde a ideia inicial até a realização final do processo de desenvolvimento. Nossa equipe dedicada de especialistas analisa detalhadamente seus requisitos e condições operacionais para obter um entendimento profundo. Assim, garantimos que o conceito desenvolvido para você seja otimizado do ponto de vista funcional e econômico.
Antes de entregarmos a caixa de engrenagens personalizada, realizamos testes e validações abrangentes. Como resultado, você pode ter certeza de que o produto final atende aos seus altos padrões e funciona perfeitamente em sua aplicação específica.
Os redutores especiais da Neugart se destacam por sua capacidade de adaptação personalizada a requisitos específicos de aplicação. A estreita colaboração entre nossas equipes de desenvolvimento e os clientes resulta em soluções inovadoras que vão muito além do desempenho dos redutores convencionais.
A qualidade e a confiabilidade dos produtos refletem os muitos anos de experiência e o compromisso contínuo da Neugart com a inovação. Assim, as soluções de acionamento personalizadas recebem o suporte ideal desde a fase inicial de desenvolvimento, o que resulta em uma integração eficiente à respectiva tecnologia da máquina.
Downloads
Vamos manter contato
Assine a newsletter
Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.
Ir a Assinar newsletter