Ci siamo affermati sul mercato dei riduttori destinati al settore meccanico con la reputazione di partner competenti, rapidi e affidabili nella costruzione di riduttori speciali.
Esattamente come per ogni altro ambito, anche qui torna a vostro vantaggio la nostra vasta esperienza. Unita alla nostra capacità di ascolto. I nostri costruttori e lo staff commerciale comprendono rapidamente e fino in fondo ciò che vi serve. Quindi possiamo implementare anche richieste personalizzate con risparmio di tempo e costi. E questo con un livello di qualità e affidabilità che non teme confronti a livello mondiale.
Soluzioni personalizzate con i riduttori customizzati Neugart.
Neugart è un'azienda con fama di leader nella produzione di riduttori epicicloidali standard. Tuttavia ci siamo affermati sul mercato anche come competenti produttori di riduttori customizzati. Assieme ai nostri clienti sviluppiamo riduttori customizzati nelle versioni epicicloidali, a ruote dentate cilindriche o coniche. A seconda dei requisiti applicativi, abbiniamo vari tipi di riduttori e di dentature, per potervi mettere a disposizione esattamente il prodotto che fa al caso vostro.
Noi desideriamo mettervi sempre a disposizione la massima compatibilità e un servizio perfettamente calibrato.
A prescindere dal fatto che la vostra applicazione richieda densità di potenza, struttura o rapporto del riduttore particolari o ancora ponga anche speciali requisiti in merito a superfici, materiali o certificazioni, noi siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato che risponda esattamente ai vostri requisiti in termini di produttività, costi e qualità. Distinguiamo tra riduttori speciali basati su prodotti di serie e riduttori customizzati.
Riduttori customizzati da prodotti di serie
- Efficienza dei costi: riduzione dei tempi di sviluppo e dei costi di produzione grazie all'utilizzo di componenti esistenti.
- Implementazione rapida: le soluzioni possono essere fornite rapidamente grazie all'adattamento di prodotti standard.
- Qualità comprovata: i prodotti di base hanno già dimostrato la loro affidabilità in innumerevoli applicazioni.
Riduttori customizzati speciali
- Massima personalizzazione: soluzioni per riduttori completamente personalizzate in base alle vostre esigenze e applicazioni specifiche.
- Soluzioni innovative: offriamo concetti di trasmissione unici e innovativi, combinando diversi tipi di dentatura e riduttori.
- Stretto contatto con il cliente: consulenza e supporto intensivi durante l'intero processo di sviluppo per garantire la massima soddisfazione.
Riduttori customizzati da prodotti di serie
Il nostro approccio alla realizzazione di riduttori personalizzati si basa sulla comprovata modularità e flessibilità dei nostri prodotti di serie. Molte esigenze specifiche possono essere soddisfatte in modo efficiente e affidabile tramite modifiche mirate alle nostre trasmissioni standardizzate.
Adattando e ottimizzando i riduttori standard esistenti, possiamo ridurre significativamente i tempi e i costi di sviluppo. Ciò si traduce in un'accelerazione del lancio sul mercato e in un migliore rapporto costi-benefici per i vostri progetti. Grazie alla nostra esperienza, siamo in grado di soddisfare specifiche tecniche complesse senza compromettere la qualità e le prestazioni.
Grazie a questa metodologia, non solo garantiamo l'eccellenza tecnica, ma anche l'agilità necessaria per soddisfare le esigenze del mercato e le richieste specifiche dei clienti. I nostri riduttori personalizzati combinano la robustezza e l'affidabilità dei nostri prodotti di serie con l'individualità delle soluzioni personalizzate, garantendo affidabilità, efficienza in termini di tempo e di costi.
Riduttori customizzati speciali
Se la vostra applicazione ha requisiti specifici che vanno oltre le possibilità dei prodotti standard, i nostri riduttori su misura sono la soluzione perfetta per voi. Noi di Neugart lavoriamo a stretto contatto con voi per sviluppare la trasmissione che soddisfa esattamente le vostre esigenze.
Vi accompagniamo dall'idea iniziale alla realizzazione finale, offrendo un servizio completo. Il nostro team di esperti analizza in dettaglio i vostri requisiti e le condizioni operative per comprenderli a fondo. Questo ci permette di garantire che il prodotto sviluppato per voi sia ottimizzato dal punto di vista funzionale ed economico. Prima di consegnare i riduttori personalizzati, eseguiamo test e convalide completi.
In questo modo potete essere certi che il prodotto finito soddisfi i vostri standard elevati e funzioni perfettamente nell'applicazione specifica per cui è destinato.
I riduttori speciali Neugart si distinguono per la loro capacità di adattarsi in modo personalizzato a requisiti applicativi specifici. La stretta collaborazione tra i nostri team di sviluppo e i clienti ci permette di sviluppare soluzioni innovative che vanno ben oltre le prestazioni dei riduttori standard.
La qualità e l'affidabilità dei prodotti rispecchiano l'esperienza pluriennale di Neugart e il suo continuo impegno nell'innovazione. Il risultato è che le soluzioni di azionamento personalizzate sono supportate in modo ottimale fin dalla fase di sviluppo iniziale, il che consente un'integrazione efficiente nella tecnologia della macchina in questione.
Avete domande sui nostri riduttori?
Saremo sempre lieti di esservi utili!
Neugart GmbH
Restiamo in contatto
Abbonamento alla newsletter
Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.
Iscrizione alla newsletter