- Ana sayfa
- Bilgi ve Haberler
- Haberler
Neugart, İstanbul WIN Eurasia’da sektöre akıllı tahrik teknolojilerini sunuyor
Bizimle, Avrupa’nın elektrikli otomasyon fuarı WIN İstanbul’da buluşmaya ne dersiniz? Dünyanın dört bir yanından gelen otomasyon sunucuları 16-19 Mart 2017 tarihlerinde bu fuarda yerini alacak. Bizi Salon 3’te C160 nolu stantta bulabilir, burada en gözde ürünlerimizle ve redüktör teknolojilerindeki son yeniliklerimizle tanışabilirsiniz.
Tahrik teknolojilerinde doğru çözümü bulabilmeniz için size mükemmel bir platform sunuyoruz. Piyasanın sürekli artan taleplerine cevap verebilmek için 2017 yılında da redüktör teknolojilerini geliştirme alanında büyük adımlar attık.
Yeni ürünler
En yeni ürünümüz olarak size PSBN Serimizi takdim edeceğiz. Yüksek hassaslıktaki helisel dişli bu redüktörümüz, hassas planet redüktörün ve verimli çalışan rulman teknolojisinin mükemmel bir kombinasyonudur. PSBN, yüksek devir sayısında maksimum performansa ulaşabilmek için özel olarak tasarlanmıştır. Helisel dişlisi sayesinde son derece homojen bir şekilde ve olağanüstü bir sessizlikle çalışır.
Ayrıca, dünyanın en kısa konik planet redüktörü olan WPLFE ile de tanışmanızı öneririz. Flanş çıkış milli WPLFE, son derece yüksek burulma dayanımı sunar. Hem yerden tasarruf eder hem de standart flanş bağlantısı sayesinde montajını güvenle ve hızla yapabilirsiniz. Redüktör yapısının kompakt oluşu, size uygulamalarınız için şimdiye dek aradığınız özgürlüğü sağlar. Duyulan çok farklı ihtiyaçlara cevap veren çok yönlü varyasyonları vardır
Müşteri hizmetleri
Size, hesaplama yazılımımız “Neugart Calculation Program”ın (NCP) en son versiyonunu da göstermek isteriz. Tasarımcıların çok sevdiği bu Neugart yazılımı, karşınıza en yeni fonksiyonları ve özellikleri çıkıyor. NCP 3.3’ü ve ona uygun eğitim paketini ücretsiz olarak sunuyoruz.
Sizlerle yapacağımız enteresan görüşmeler bizi şimdiden sevindiriyor. WIN’de bir araya gelebilmemiz için bizimle iletişime geçip bir randevu kararlaştırın.
Bağlantıda kalalım
Haber bülteni abonesi ol
Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.
Haber bülteni için başvur