针对严苛要求进行设计
针对特殊工况设计
耐腐蚀结构配置
特殊的表面处理、镀镍部件以及其他防护措施,确保产品在严苛的环境条件下仍能正常运行。此外,根据具体需求,还可提供采用不锈钢部件的耐腐蚀定制机型。
极端温度下的应用
特殊的减速机型号和经过优化的润滑方案,确保其在极高或极低温度的环境中可靠运行。部分减速机型号可适用于低温工况,最低耐受温度可达 - 40℃。
个性化定制
根据具体需求,可提供客户定制的接口、轴型、特殊的涂层、按客户指定颜色进行喷漆处理的表面,以及其他针对特定应用的定制方案。
交货周期短
快速响应以及精选产品系列的高供货能力,有助于您的项目快速落地。
认证质量标准
研发与制造均遵循经认证的质量标准,包括 ISO 9001。
典型应用
无人机及无人机系统
针对云台、传感器平台、摄像系统和执行器的高精度减速机。
雷达和通信系统
针对雷达、天线和通信设备的定位及调节驱动装置。
立柱与升降系统
用于传感器、通信和监控系统定位与对准的应用。
稳定系统
针对高精度光学传感器以及昼夜视觉系统的平移、俯仰和旋转系统。
遥控武器站
为武器稳定平台和观察平台提供精确的运动控制。
无人地面车辆(UGV)
针对自主和遥控车辆的传动解决方案。
面向自动驾驶及遥控应急车辆的传动整套解决方案。
直升机及空中监视系统:应用于机载平台雷达、传感器与监控侦测系统。
海军与海事系统
用于舰船及其他海事平台上的雷达、通信、电光监视和传感器系统的定位驱动装置。
弹药与国防制造
用于自动化生产、装配、搬运、测试、检测和包装设备的精密减速机。
针对国防系统的 pro 系列高精度减速机
现代国防和安全系统对精度、动力和可靠性提出了极高的要求。Neugart 推出的 pro 系列针对现代国防系统中苛刻的定位和运动控制工况,提供了高性能的精密型行星减速机。 这些减速机凭借高扭矩、高定位精度以及特别平稳的运行表现而备受青睐——即使在动态运动过程和频繁的负载切换情况下亦是如此。
pro系列
我们的直角行星减速机
针对个性化需求的定制减速机
当标准解决方案达到极限时,Neugart 将针对特殊的技术要求开发定制化减速机解决方案。通过对接口、几何尺寸、材料或表面处理的个性化调整,我们能够制造出与具体技术要求完美匹配的减速机。
了解更多关于我们的定制减速机
在此配置您的减速机
我们开发了 TDF(Tec Data Finder),让您只需点击几下即可配置合适的行星减速机。通过 TDF,您将获得全部相关数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这些都将与您的电机法兰完美匹配。