Sistemi di trasmissione affidabili per condizioni operative impegnative
Le applicazioni nel settore della difesa pongono requisiti elevati in termini di precisione, disponibilità e resistenza agli agenti atmosferici. I componenti utilizzati devono funzionare in modo affidabile anche in condizioni estreme.
A tal fine, Neugart offre riduttori epicicloidali ad alte prestazioni per compiti di posizionamento, rotazione e movimento di precisione. Oltre alle collaudate soluzioni standard, Neugart supporta i propri clienti con consulenza tecnica e co-engineering nello sviluppo di soluzioni di riduttori adatte a progetti e scenari applicativi specifici
Configurati per requisiti esigenti
Sviluppati per condizioni d’uso particolari
Versioni resistenti alla corrosione
Trattamenti superficiali speciali, componenti nichelati e ulteriori misure di protezione ne favoriscono l’impiego in condizioni ambientali difficili. A seconda delle esigenze, sono inoltre disponibili versioni resistenti alla corrosione con componenti in acciaio inossidabile.
Impiego a temperature estreme
Versioni speciali di riduttori e sistemi di lubrificazione su misura consentono un impiego affidabile in ambienti con temperature particolarmente elevate o basse. Alcune serie del riduttore selezionate sono disponibili per applicazioni a basse temperature fino a −40 °C.
Personalizzazioni
A seconda delle esigenze, è possibile realizzare interfacce personalizzate, versioni di alberi, rivestimenti speciali , superfici verniciate con colori personalizzati e ulteriori adattamenti specifici per l’applicazione.
Tempi di consegna brevi
Tempi di risposta rapidi ed un’elevata disponibilità di prodotti di serie favoriscono una rapida realizzazione dei vostri progetti.
Standard di qualità certificati
Sviluppo e produzione secondo standard di qualità certificati, tra cui la norma ISO 9001.
Applicazioni tipiche
UAV e sistemi di droni
Riduttori di precisione per gimbal, piattaforme sensoriali, sistemi di telecamere e attuatori.
Sistemi radar e di comunicazione
Azionamenti di posizionamento e regolazione per impianti radar, antenne e sistemi di comunicazione.
Sistemi di sollevamento e di montaggio
Applicazioni per il posizionamento e l’allineamento di sistemi di sensori, di comunicazione e di sorveglianza.
Sistemi di stabilizzazione
Sistemi di panoramica, inclinazione e rotazione per sensori ottici ad alta precisione e sistemi di visione diurna e notturna.
Stazioni d'arma telecomandate
Controllo preciso dei movimenti per piattaforme d'arma e di osservazione stabilizzate.
Veicoli terrestri senza pilota (UGV)
Soluzioni di trasmissione per veicoli autonomi e telecomandati.
Soluzioni di trasmissione per veicoli operativi autonomi e telecomandati.
Sistemi per elicotteri e di sorveglianza aerea Applicazioni in sistemi radar, sensori e di sorveglianza per piattaforme aeree.
Riduttori di precisione della serie pro per sistemi di difesa
I moderni sistemi di difesa e sicurezza pongono requisiti estremamente elevati in termini di precisione, dinamica e affidabilità. Con la serie pro, Neugart offre potenti riduttori epicicloidali di precisione per complesse operazioni di posizionamento e movimento nei moderni sistemi di difesa. Questi riduttori si distinguono per l’elevata densità di coppia, l’elevata precisione di posizionamento e un funzionamento particolarmente silenzioso, anche in caso di movimenti dinamici e frequenti variazioni di carico.
La serie pro
I nostri riduttori angolari
Riduttori customizzati per esigenze personalizzate
Quando le soluzioni standard raggiungono i propri limiti, Neugart sviluppa soluzioni di riduttori personalizzati per esigenze tecniche specifiche. Grazie ad adattamenti personalizzati di interfacce, geometrie, materiali o superfici, nascono riduttori perfettamente adeguati alle rispettive esigenze tecniche.
Scopri di più sui nostri riduttori customizzati
Configura qui il tuo riduttore
Abbiamo sviluppato il TDF Tec Data Finder per consentirvi di configurare il riduttore epicicloidale più adatto alle vostre esigenze con pochi clic. Nel TDF troverete tutti i dati rilevanti, le informazioni tecniche e i modelli CAD. Naturalmente, il tutto adattato alla flangia motore.
Insieme verso la soluzione di riduttore più adatta
Consulenza tecnica per il vostro progetto
Che si tratti di un prodotto standard o di una soluzione su misura, vi assistiamo nella selezione e nello sviluppo del riduttore più adatto alle vostre esigenze.
Restiamo in contatto
Abbonamento alla newsletter
Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.
Iscrizione alla newsletter