Loading ...

Redutores para aplicações de defesa

A Neugart desenvolve redutores planetários de alto desempenho para sistemas de defesa. Nossas soluções se destacam pela alta precisão, design compacto e operação confiável – mesmo em condições ambientais exigentes.

Discover the pro Series

Tecnologia de acionamento confiável para condições de operação exigentes

As aplicações de defesa e segurança impõem altos requisitos de precisão, disponibilidade e resistência ambiental. Os componentes utilizados devem funcionar de forma confiável mesmo em condições exigentes.

Para isso, a Neugart oferece redutores planetários de alto desempenho para tarefas precisas de posicionamento, rotação e movimento. Além de soluções padrão comprovadas, a Neugart apoia seus clientes com consultoria técnica e coengenharia no desenvolvimento de soluções de redutores adequadas para projetos e cenários de aplicação específicos.

Projetadas para requisitos exigentes

Desenvolvido para condições de uso especiais

Versões resistentes à corrosão
Tratamentos especiais de superfície, componentes niquelados e outras medidas de proteção garantem a utilização em condições ambientais exigentes. Dependendo das necessidades, também estão disponíveis versões resistentes à corrosão com componentes de aço inoxidável.

Utilização em temperaturas extremas
Versões especiais de redutores e conceitos de lubrificação adaptados permitem a utilização confiável em ambientes com temperaturas particularmente altas ou baixas. Séries selecionadas de redutores estão disponíveis para aplicações em baixas temperaturas até −40 °C.

Personalizações
Dependendo das necessidades, é possível realizar interfaces personalizadas, versões de eixos, revestimentos especiais , superfícies laqueadas em cores personalizadas, bem como outras adaptações específicas para cada aplicação.

Prazos de entrega curtos
Tempos de resposta curtos e alta disponibilidade de séries selecionadas de produtos contribuem para a rápida implementação de seus projetos.

Padrões de Qualidade Certificados
Desenvolvimento e fabricação de acordo com normas de qualidade certificadas, incluindo a ISO 9001.

Redutores para baixas temperaturas até -40 °C
Redutores para baixas temperaturas até -40 °C
Superfície laqueada opcionalmente em RAL 9005 Jet Black
Superfície laqueada opcionalmente em RAL 9005 Jet Black

Aplicações típicas

UAVs e sistemas de drones
Redutores planetários de precisão para cardãs, plataformas de sensores, sistemas de câmeras e atuadores.

Sistemas de radar e comunicação
Acionamentos de posicionamento e ajuste para instalações de radar, antenas e comunicação.

Sistemas de mastros e elevação
Aplicações para posicionamento e alinhamento de sistemas de sensores, comunicação e monitoramento.

Sistemas de estabilização
Sistemas de panorâmica, inclinação e rotação para sensores ópticos de alta precisão, bem como sistemas de visão diurna e noturna.

Estações de armas controladas remotamente
Controle preciso de movimento para plataformas estabilizadas de armas e observação.

Veículos terrestres não tripulados (UGV)
Soluções de transmissão para veículos autônomos e controlados remotamente.

Soluções de transmissão para veículos de operação autônomos e controlados remotamente
Sistemas de helicópteros e de vigilância aérea Aplicações em sistemas de radar, sensores e vigilância para plataformas aéreas.

Redutores planetários de precisão da série pro para sistemas de defesa

Os modernos sistemas de defesa e segurança exigem os mais altos padrões de precisão, dinâmica e confiabilidade. Com a série pro, a Neugart oferece redutores planetários de precisão de alto desempenho para tarefas exigentes de posicionamento e movimento em sistemas de defesa modernos. Os redutores se destacam pela alta densidade de torque, alta precisão de posicionamento e um funcionamento particularmente suave – mesmo em sequências de movimentos dinâmicos e mudanças frequentes de carga.

A série pro

... Exibir propriedades ampliadas
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto


Nossas redutores angulares

... Exibir propriedades ampliadas
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto

Redutores especiais para necessidades individuais

Quando as soluções padrão atingem seus limites, a Neugart desenvolve soluções de redutores personalizadas para requisitos técnicos específicos. Por meio de adaptações individuais de interfaces, geometrias, materiais ou superfícies, são criados redutores que se ajustam de maneira ideal aos respectivos requisitos técnicos.

Saiba mais sobre nossos redutores especiais
Redutores especiais Neugart

 

Configure seu redutor aqui

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seus redutores planetários ideal com apenas alguns cliques. Para isso, o TDF fornece todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD. É claro que tudo é adaptado ao flange do motor.

CONFIGURAR REDUTOR

Juntos, em busca da solução de redutor ideal

Assessoria técnica para o seu projeto
Seja um produto padrão ou uma solução personalizada – nós o ajudamos na seleção e no desenvolvimento do redutor adequado às suas necessidades.

Entre em contato conosco!

Vamos manter contato

Assine a newsletter

Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.

Ir a Assinar newsletter

Mídias sociais

  • Youtube
  • Linkedin