Des systèmes d'entraînement fiables pour des conditions d'utilisation exigeantes
Les applications de défense imposent des exigences élevées en matière de précision, de disponibilité et de résistance aux contraintes environnementales.Les composants utilisés doivent fonctionner de manière fiable, même dans des conditions difficiles.
Neugart propose à cet effet des réducteurs planétaires performants pour des tâches précises de positionnement, de pivotement et de déplacement. Outre des solutions standard éprouvées, Neugart accompagne ses clients grâce à un conseil technique et à une approche de co-ingénierie afin de développer des solutions de réducteurs adaptées aux exigences spécifiques de chaque projet.
Conçus pour répondre à des exigences élevées
Pour des conditions d'utilisation particulières
Modèles résistants à la corrosion
Des traitements de surface spécifiques, des composants nickelés et d’autres mesures de protection permettent une utilisation fiable dans des environnements exigeants. En fonction des besoins, des versions résistantes à la corrosion avec des composants en acier inoxydable sont également disponibles.
Utilisation à des températures extrêmes
Des versions spéciales de réducteurs et des concepts de lubrification adaptés permettent une utilisation fiable dans des environnements présentant des températures particulièrement élevées ou basses. Certaines séries de réducteurs sont disponibles pour des applications à basse température jusqu’à −40 °C.
Adaptations personnalisées
En fonction des besoins, il est possible de réaliser des interfaces sur mesure, des versions d’arbres spécifiques, des revêtements spéciaux , des surfaces peintes dans des coloris personnalisés ainsi que d’autres adaptations spécifiques à l’application.
Délais de livraison courts
Des délais de réaction courts et une disponibilité élevée de certaines séries facilitent la mise en œuvre rapide de vos projets.
Normes de qualité certifiées
Développement et fabrication selon des normes de qualité certifiées, notamment ISO 9001.
Domaines d'application
Drones et systèmes de drones
Réducteurs de précision pour cardans, plates-formes de capteurs, systèmes de caméras et actionneurs.
Systèmes radar et de communication
Entraînements de positionnement et de réglage pour installations radar, antennes et systèmes de communication.
Systèmes de mât et de levage
Applications pour le positionnement et l'orientation de capteurs, de systèmes de communication et de surveillance.
Systèmes de stabilisation
Systèmes de panoramique, d'inclinaison et de rotation pour capteurs optiques de haute précision ainsi que pour les systèmes de vision diurne et nocturne.
Postes d'armes télécommandés
Commande précise des mouvements pour les plates-formes d'armes et d'observation stabilisées.
Véhicules terrestres sans pilote (UGV)
Solutions de transmission pour véhicules autonomes et télécommandés.
Solutions de transmission pour véhicules d'intervention autonomes et télécommandés
Systèmes d'hélicoptères et de surveillance aérienne Applications dans les systèmes radar, de capteurs et de surveillance pour les plateformes aériennes.
Systèmes navals et maritimes
Entraînements de positionnement pour les systèmes radar, de communication, de surveillance électro-optique et de capteurs embarqués sur des navires et autres plateformes maritimes.
Production de munitions et d’équipements de défense
Réducteurs de précision pour les installations automatisées de production, d’assemblage, de manutention, de test, d’inspection et de conditionnement.
Réducteurs de précision de la série pro pour les systèmes de défense
Les systèmes modernes de défense et de sécurité imposent des exigences très élevées en matière de précision, de dynamique et de fiabilité. Avec la série pro, Neugart propose des réducteurs planétaires de précision hautement performants pour les tâches exigeantes de positionnement et de déplacement dans les systèmes de défense modernes. Ces réducteurs se distinguent par une densité de couple élevée, une grande précision de positionnement et un fonctionnement particulièrement silencieux, même lors de séquences de mouvement dynamiques et de changements de charge fréquents.
La série pro
Nos réducteurs d'angle
Réducteurs spéciaux pour des exigences spécifiques
Lorsque les solutions standard atteignent leurs limites, Neugart développe des réducteurs spéciaux sur mesure répondant à des exigences techniques spécifiques. Grâce à des adaptations personnalisées des interfaces, des géométries, des matériaux ou des surfaces, nous créons des réducteurs parfaitement adaptés aux exigences techniques respectives.
En savoir plus sur nos réducteurs spéciaux
Configurez le réducteur ici
Nous avons développé le TDF (Tec Data Finder) pour vous permettre de configurer le réducteur planétaire qui vous convient en quelques clics. Le TDF vous fournit toutes les données pertinentes, les informations techniques et les modèles CAO. Bien entendu, le tout adapté à la bride moteur.
Ensemble vers la solution de transmission adaptée
Conseil technique pour votre projet
Qu'il s'agisse d'un produit standard ou d'une solution sur mesure, nous vous accompagnons dans la sélection et le développement de la solution de transmission la plus adaptée à vos besoins.
Restons en contact
S'abonner à la newsletter
Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.
S'inscrire à la newsletter