Loading ...
– 经济型直角减速机

WPLPE

结构尺寸

查看 Tec Data Finder

请您使用我们的 Tec Data Finder (TDF) 来配置您的减速机。如有必要,您可以直接询问。

WPLPE planetary gearbox
WPLPE economy gearbox
WPLPE Bevel gear right angle stage
WPLPE gearbox rotation

WPLPE 是我们的经济型系列中广受欢迎的直角型减速机:它能节约空间,同时性能强大、价格有吸引力。您可以把您的驱动元件直接安装到输出轴上,后者超强的深沟球轴承可以吸收较高的径向力和轴向力。

特点

  • 经济型
  • 直角减速机
  • 直齿
  • 锥齿轮 直角型
  • 增强深沟球轴承
  • 圆形输出法兰
  • 旋转方向 同方向
  • 行星齿轮架

更多信息

WPLPE 050 WPLPE 070 WPLPE 090 WPLPE 120 等级
传动比 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
有效系数 η % % 94 - 95 94 - 95
最低工作温度 / 最高工作温度 Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
防护等级 IP54 IP54
标准回程间隙 φ arcmin arcmin <21 - <25 <21 - <25 <16 - <18 <16 - <18 <13 - <15 <13 - <15 <11 - <13 <11 - <13
抗扭刚度 C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 0.5 - 1.0 4 - 9 2.2 - 5.2 19 - 46 4.7 - 14.6 42 - 129 13.1 - 39.0 116 - 345
减速机重量 m kg lbm 0.8 - 1.3 1.8 - 2.9 2.1 - 2.6 4.7 - 5.7 4.8 - 5.6 10.5 - 12.3 11.4 - 13.6 25.1 - 30.1
运行噪音 LpA dB(A) dB(A) 68 68 70 70 73 73 75 75
WPLPE 050 WPLPE 070 WPLPE 090 WPLPE 120
最大径向力 Fr max N lbf 1300 292 1500 337 3100 697 4000 899
最大轴向力 Fa max N lbf 1000 225 2000 450 3800 854 5900 1326
最大倾斜力矩 MK max Nm lbf.in 42 369 61 537 162 1429 268 2372
WPLPE 050 WPLPE 070 WPLPE 090 WPLPE 120
转动惯量 J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.040 - 0.060 0.354 - 0.531 0.224 - 0.336 1.983 - 2.974 0.859 - 1.361 7.603 - 12.046 2.643 - 4.073 23.393 - 36.049
平均空载扭矩 T0 Nm lbf.in 0.05 0.15 - 0.20 1 - 2 0.25 - 0.65 2 - 6 0.80 - 1.55 7 - 14
WPLPE 050 WPLPE 070 WPLPE 090 WPLPE 120 等级
​​周期性扭矩 T2Z Nm lbf.in 5 - 9 40 - 75 14 - 25 124 - 221 38 - 67 336 - 593 78 - 135 690 - 1195 1
5 - 15 44 - 133 15 - 33 133 - 292 38 - 97 336 - 859 95 - 195 841 - 1726 2
最大扭矩 T2max Nm lbf.in 7 - 14 62 - 119 23 - 40 204 - 354 60 - 107 531 - 947 124 - 215 1097 - 1903 1
8 - 24 71 - 212 24 - 52 212 - 460 60 - 146 531 - 1292 152 - 310 1345 - 2744 2
连续扭矩 T2D Nm lbf.in 2 - 5 13 - 44 6 - 15 53 - 133 14 - 36 119 - 319 32 - 86 283 - 761 1
4 - 13 35 - 111 13 - 28 111 - 248 32 - 76 283 - 673 80 - 165 708 - 1460 2
急停扭矩 T2Stop Nm lbf.in 12 - 27 106 - 239 60 - 80 531 - 708 135 - 220 1195 - 1947 300 - 500 2655 - 4425 1
27 - 40 239 - 354 75 - 88 664 - 779 170 - 260 1505 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
WPLPE 050 WPLPE 070 WPLPE 090 WPLPE 120 等级
连续输入转速 n1D min-1 rpm 5000 5000 4500 4500 4000 4000 3500 3500 1
5000 5000 4500 4500 4000 4000 3300 - 3500 3300 - 3500 2
最高机械输入转速 n1max min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500

输出轴类型多样

  • 附带平键的输出轴
  • 光滑输出轴

润滑

  • 标准润滑
  • 食品级润滑

外壳表面

  • 标准的箱体表面
  • 喷漆表面

输入方式

  • 适配电机
  • 无适配电机法兰 -–通用法兰
WPLPE 050 WPLPE 070 WPLPE 090 WPLPE 120 等级
输出轴直径 D3 mm in 12 0.472 16 0.630 22 0.866 32 1.260
输出端定位凸台直径 D5 mm in 35 1.378 52 2.047 68 2.677 90 3.543
箱体直径 D6 mm in 50 1.969 70 2.756 90 3.543 120 4.724
总长 L1 mm in 115.5 4.547 152.5 6.004 197.5 7.776 265.0 10.433 1
128.0 5.039 165.5 6.516 215.5 8.484 292.5 11.516 2
输出轴轴长 L3 mm in 24.5 0.965 36 1.417 46 1.811 68 2.677

下载

产品目录:WPLPE
操作手册
电机安装说明书: WPLPE

 

在此配置您的WPLPE减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的WPLPE行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

配置减速机

您可能也对这些减速机感兴趣:

PLPE PLPE
结构尺寸
周期性扭矩
5-460 Nm
周期性扭矩
44-4071 lbf in
径向力
1300-8400 N
径向力
292-1888 N
轴向力
1000-11000 N
轴向力
225-2473 N
回程间隙
6-19 arcmin
回程间隙
6-19 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品
WPLE WPLE
结构尺寸
周期性扭矩
5-260 Nm
周期性扭矩
40-2301 lbf in
径向力
200-2000 N
径向力
45-450 N
轴向力
240-3800 N
轴向力
54-854 N
回程间隙
11-28 arcmin
回程间隙
11-28 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品
特种减速机 特种减速机

我们的研发工程师经验丰富,始终能针对具体应用为您找到最优的解决方案。 不管您在应用上有何种特殊要求,我们都能严格根据您的需求研发相应的特种减速机。

周期性扭矩
Nm
周期性扭矩
lbf in
径向力
N
径向力
N
您的需求
Learn more
WPLN WPLN
结构尺寸
周期性扭矩
22-800 Nm
周期性扭矩
195-7081 lbf in
径向力
3200-12500 N
径向力
719-2810 N
轴向力
3400-12000 N
轴向力
764-2698 N
回程间隙
0-5 arcmin
回程间隙
0-5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
WPSFN WPSFN
结构尺寸
周期性扭矩
22-620 Nm
周期性扭矩
195-5487 lbf in
径向力
2150-12000 N
径向力
483-2698 N
轴向力
2850-7500 N
轴向力
641-1686 N
回程间隙
0-5 arcmin
回程间隙
0-5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
WPLQE WPLQE
结构尺寸
周期性扭矩
14-260 Nm
周期性扭矩
124-2301 lbf in
径向力
1500-4000 N
径向力
337-899 N
轴向力
1950-3800 N
轴向力
438-854 N
回程间隙
11-21 arcmin
回程间隙
11-21 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品
WPLFE WPLFE
结构尺寸
周期性扭矩
14-260 Nm
周期性扭矩
124-2301 lbf in
径向力
900-3800 N
径向力
202-854 N
轴向力
1200-5200 N
轴向力
270-1169 N
回程间隙
11-18 arcmin
回程间隙
11-18 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品
WGN WGN
结构尺寸
周期性扭矩
22-320 Nm
周期性扭矩
195-2832 lbf in
径向力
2700-10000 N
径向力
607-2248 N
轴向力
3400-12000 N
轴向力
764-2698 N
回程间隙
5 arcmin
回程间隙
5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品

您还没有找到搜索产品的方向?

那么,请您使用我们的直观操作工具!距离符合您需求的减速机与相关的 CAD 数据仅有几次点击之遥。


用 Product Filter 筛选出您需要的减速机!

Product Filter 使用起来非常简单。它带领您直接找到符合要求的解决方案。请您亲自体验这个程序!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder —— 简单地配置减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

TEC DATA FINDER


为专业人士准备的: NCP

Neugart Calculation Program(简称 NCP)是我们为减速机配置而研发的计算软件。您还可以用它组合出完美的减速机-电机配置。直接从您的应用数据中得出结果。

Neugart Calculation Program

您有关于我们减速机的疑问吗?

我们乐意为您效劳!
Neugart GmbH

请与我们联系!

让我们保持联系

订阅简报

您可以在第一时间了解新的产品、会展、培训日程安排,时刻掌握最新动态。

报名订阅简报

社交媒体

  • Linkedin