Transmisión de fuerza fiable para condiciones de uso exigentes
Las aplicaciones de defensa y seguridad plantean elevados requisitos en cuanto a precisión, disponibilidad y resistencia ambiental. Los componentes utilizados deben funcionar de forma fiable incluso en condiciones exigentes.
Para ello, Neugart ofrece reductores planetarios de alto rendimiento para tareas precisas de posicionamiento, giro y movimiento. Además de soluciones estándar de probada eficacia, Neugart apoya a sus clientes con asesoramiento técnico y coingeniería en el desarrollo de soluciones de reductores adecuadas para proyectos y escenarios de aplicación específicos.
Diseñados para requisitos exigentes
Diseñados para condiciones de uso especiales
Versiones resistentes a la corrosión
Los tratamientos superficiales especiales, los componentes niquelados y otras medidas de protección facilitan su uso en condiciones del entorno exigentes. Además, en función de los requisitos, hay disponibles versiones resistentes a la corrosión con componentes de acero inoxidable.
Uso a temperaturas extremas
Las versiones especiales de los reductores y los conceptos de lubricación adaptados permiten un funcionamiento fiable en entornos con temperaturas especialmente altas o bajas. Algunas series del reductor están disponibles para aplicaciones a bajas temperaturas de hasta −40 °C.
Adaptaciones personalizadas
En función de los requisitos, se pueden realizar interfaces específicas para el cliente, diseños de ejes, recubrimientos especiales , superficies lacadas en colores específicos del cliente, así como otras adaptaciones específicas para cada aplicación.
Plazos de entrega cortos
Los cortos tiempos de respuesta y la elevada disponibilidad de determinadas series de productos facilitan una rápida ejecución de sus proyectos.
Normas de calidad certificadas
Desarrollo y fabricación según normas de calidad certificadas, entre ellas la ISO 9001.
Aplicaciones típicas
UAV y sistemas de drones
Reductores de precisión para cardanes, plataformas de sensores, sistemas de cámaras y actuadores.
Sistemas de radar y comunicaciones
Accionamientos de posicionamiento y ajuste para instalaciones de radar, antenas y comunicaciones.
Sistemas de mástiles y elevación
Aplicaciones para el posicionamiento y la orientación de sistemas de sensores, de comunicaciones y de vigilancia.
Sistemas de estabilización
Sistemas de panorámica, inclinación y rotación para sensores ópticos de alta precisión, así como sistemas de visión diurna y nocturna.
Estaciones de armas controladas a distancia
Control preciso del movimiento para plataformas estabilizadas de armas y observación.
Vehículos terrestres no tripulados (UGV)
Soluciones de transmisión para vehículos autónomos y teledirigidos.
Soluciones de transmisión para vehículos de intervención autónomos y controlados a distancia
Sistemas de helicópteros y de vigilancia aérea Aplicaciones en sistemas de radar, sensores y vigilancia para plataformas aéreas.
Sistemas navales y marítimos
Accionamientos de posicionamiento para sistemas de radar, comunicación, vigilancia electroóptica y sensores instalados en buques y otras plataformas marítimas.
Producción de municiones y sistemas de defensa
Reductores de precisión para equipos automatizados de producción, montaje, manipulación, ensayo, inspección y embalaje.
Reductores de precisión de la serie pro para sistemas de defensa
Los modernos sistemas de defensa y seguridad plantean los requisitos más exigentes en cuanto a precisión, dinámica y fiabilidad. Con la serie pro, Neugart ofrece potentes reductores planetarios de precisión para tareas exigentes de posicionamiento y movimiento en los modernos sistemas de defensa. Estos reductores destacan por su elevada densidad de par, su alta precisión de posicionamiento y un funcionamiento especialmente silencioso, incluso en secuencias de movimiento dinámicas y con cambios de carga frecuentes.
La serie pro
Nuestros reductores angulares
Reductores especiales para requisitos individuales
Cuando las soluciones estándar llegan a sus límites, Neugart desarrolla soluciones de reductores a medida para requisitos técnicos específicos. Mediante adaptaciones individuales de interfaces, geometrías, materiales o superficies, se crean reductores que se ajustan de forma óptima a los requisitos técnicos correspondientes.
Más información sobre nuestros Reductores especiales
Configure aquí su reductor
Hemos desarrollado el TDF (Tec Data Finder) para que pueda configurar su reductor planetario adecuado con solo unos clics. Para ello, en el TDF encontrará todos los datos relevantes, la información técnica y los modelos CAD. Por supuesto, todo ello adaptado a la brida de su motor.
Juntos hacia la solución de engranaje adecuada
Asesoramiento técnico para su proyecto
Ya se trate de un producto estándar o de una solución a medida, le ayudamos en la selección y desarrollo del reductor más adecuado para sus necesidades.
Mantengámonos en contacto
Suscripción al boletín informativo
Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.
Suscribirse al boletín de noticias