Loading ...

NGV 车轮

NGV 配轮是专为 NGV 减速机而研发的产品。配轮和减速机完美地相互搭配,可以让减速机完全展现其承载能力。

有三种结构尺寸可供挑选:针对每一种减速机结构尺寸都有相应的配轮。由聚氨酯制成的胎面具有通用性,功能强大且使用寿命长。

 

查看下载

ngv wheel

更多信息

      NGV 车轮 160 NGV 车轮 200 NGV 车轮 250
Blickle 公司生产的配轮规格
重量 m kg ca. 2.3 ca. 3.7 ca. 7.6
转动惯量 JR kgcm2 74 203 644
滚动阻力   N 65 95 165
静摩擦系数 µ   > 0.25
地面保护
(对应着配轮的接触压力)
  N/mm2 8.0
温度范围     -30°C 至 +70°C, 短时间内可达 +90°C。
如果环境温度超过 +40°C,承载能力将会下降。
胎面     Blickle Besthane®
胎面颜色     褐
铺砌面硬度     92° Shore A
轮体     灰色铸件
轮体颜色r     银
防腐蚀剂     轮体, 漆面
胎面属性 (根据胎面制造商的介绍)     低噪音运行,极低的滚动阻力,动态承载能力较高 ,
地面保护,抗磨损,耐切割 ,
耐撕扯,不落痕迹,不着色。
      NGV 车轮 160 NGV 车轮 200 NGV 车轮 250
Blickle 公司生产的配轮规格
重量 m lbm ca. 5.1 ca. 8.2 ca. 16.8
转动惯量 Jr lbf.in.s2 10-4 16.636 45.636 114.777
滚动阻力   lbf 14.6 21.4 37.1
摩擦系数 (静摩擦)   µ > 0.25
地面保护
(对应着配轮的接触压力)
  lbf/in2 113.786
温度范围     -22°F 至 +158°F, 短时间内可达 +194°F。
如果环境温度超过 +104°F,承载能力将会下降。
胎面     Blickle Besthane®
胎面颜色     褐
铺砌面硬度     92° Shore A
轮体     灰色铸件
轮体颜色r     银
防腐蚀剂     轮体, 漆面
胎面属性 (根据胎面制造商的介绍)     低噪音运行,极低的滚动阻力,动态承载能力较高 ,
地面保护,抗磨损,耐切割 ,
耐撕扯,不落痕迹,不着色。
      NGV 车轮 160 NGV 车轮 200 NGV 车轮 250
配轮的外径 D50 mm 160 200 250
配轮的宽度 W2 50 60 80
轮缘的内径 W3 114 155 183
定位凸台的外径 W4 20 31.5 40
轮缘深度 W5 36 47.5 66
螺纹连接配件的节距圆直径 W6 31.5 50 63
螺纹连接配件 (顶端) 的直径 W7 8 x Ø 10 8 x Ø 11 12 x Ø 11
螺纹连接配件的直径 W8 8 x Ø 5.5 8 x Ø 6.6 12 x Ø 6.6
      NGV 车轮 160 NGV 车轮 200 NGV 车轮 250
配轮的外径 D50 in 6.299 7.874 9.843
配轮的宽度 W2 1.969 2.362 3.150
轮缘的内径 W3 4.488 6.102 7.205
定位凸台的外径 W4 0.787 1.240 1.575
轮缘深度 W5 1.417 1.870 2.598
螺纹连接配件的节距圆直径 W6 1.240 1.969 2.480
螺纹连接配件 (顶端) 的直径 W7 8 x Ø 0.394 8 x Ø 0.433 12 x Ø 0.472
螺纹连接配件的直径 W8 8 x Ø 0.217 8 x Ø 0.260 12 x Ø 0.260

下载

NGV车轮安装说明书

CAD下载

NGV车轮160
NGV车轮200
NGV车轮250

您有关于我们减速机的疑问吗?

我们乐意为您效劳!
Neugart GmbH

请与我们联系!

让我们保持联系

订阅简报

您可以在第一时间了解新的产品、会展、培训日程安排,时刻掌握最新动态。

报名订阅简报

社交媒体

  • Linkedin