Rueda NGV
La rueda NGV ha sido especialmente diseñada para su utilización en el reductor NGV. Esta combinación de rueda y reductor está perfectamente adaptada entre sí y despliega toda la potencia del reductor.
Disponible en tres tamaños: hay una rueda adecuada para cada tamaño de reductor. La banda de rodadura de poliuretano es universal, potente y duradera.
Más información
| rueda NGV 160 | rueda NGV 200 | rueda NGV 250 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Información del fabricante de ruedas Blickle | |||||
| Peso | m | kg | ca. 2.3 | ca. 3.7 | ca. 7.6 |
| Inercia | JR | kgcm2 | 74 | 203 | 644 |
| Resistencia a la rodadura | N | 65 | 95 | 165 | |
| Coeficiente de fricción estática | µ | > 0.25 | |||
| Protección del suelo (corresponde a la presión superficial de la rueda) | N/mm2 | 8.0 | |||
| Rango de temperatura | -30°C a +70°C, brevemente hasta +90°C. A temperaturas ambiente superiores a +40°C, la capacidad de carga se reduce. | ||||
| Banda de rodadura | Blickle Besthane® | ||||
| Color de la banda de rodadura | Marrón | ||||
| Dureza de la banda | 92° Shore A | ||||
| Cuerpo de la rueda | Fundición gris | ||||
| Color del cuerpo de la rueda | Plata | ||||
| Protección contra corrosión | Cuerpo de la rueda, pintada | ||||
| Características de la banda de rodadura (según el fabricante de la banda) | Funcionamiento silencioso, muy baja resistencia a la rodadura, alta capacidad de carga dinámica, protección del suelo, muy resistente a la abrasión, alta resistencia al corte y al desgarro, no deja marcas, sin decoloración por contacto. | ||||
| rueda NGV 160 | rueda NGV 200 | rueda NGV 250 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Información del fabricante de ruedas Blickle | |||||
| Peso | m | lbm | ca. 5.1 | ca. 8.2 | ca. 16.8 |
| Inercia | Jr | lbf.in.s2 10-4 | 16.636 | 45.636 | 114.777 |
| Resistencia a la rodadura | lbf | 14.6 | 21.4 | 37.1 | |
| Coeficiente de fricción (fricción estática) | µ | > 0.25 | |||
| Protección del suelo (corresponde a la presión superficial de la rueda) | lbf/in2 | 113.786 | |||
| Rango de temperatura | -22°F a +158°F, brevemente hasta +194 °F. A temperaturas ambiente superiores a +104 °F, la capacidad de carga se reduce. | ||||
| Banda de rodadura | Blickle Besthane® | ||||
| Color de la banda de rodadura | Marrón | ||||
| Dureza de la banda | 92° Shore A | ||||
| Cuerpo de la rueda | Fundición gris | ||||
| Color del cuerpo de la rueda | Plata | ||||
| Protección contra corrosión | Cuerpo de la rueda, pintada | ||||
| Características de la banda de rodadura (según el fabricante de la banda) | Funcionamiento silencioso, muy baja resistencia a la rodadura, alta capacidad de carga dinámica, protección del suelo, muy resistente a la abrasión, alta resistencia al corte y al desgarro, no deja marcas, sin decoloración por contacto. | ||||
| rueda NGV 160 | rueda NGV 200 | rueda NGV 250 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior de la rueda | D50 | mm | 160 | 200 | 250 |
| Anchura de la rueda | W2 | 50 | 60 | 80 | |
| Diámetro interior de llanta | W3 | 114 | 155 | 183 | |
| Diámetro exterior del collar de centrado | W4 | 20 | 31.5 | 40 | |
| Profundidad de la llanta | W5 | 36 | 47.5 | 66 | |
| Diámetro del círculo primitivo de la unión roscada | W6 | 31.5 | 50 | 63 | |
| Diámetro de unión roscada de la cabeza | W7 | 8 x Ø 10 | 8 x Ø 11 | 12 x Ø 11 | |
| Diámetro de la unión roscada | W8 | 8 x Ø 5.5 | 8 x Ø 6.6 | 12 x Ø 6.6 |
| rueda NGV 160 | rueda NGV 200 | rueda NGV 250 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior de la rueda | D50 | in | 6.299 | 7.874 | 9.843 |
| Anchura de la rueda | W2 | 1.969 | 2.362 | 3.150 | |
| Diámetro interior de llanta | W3 | 4.488 | 6.102 | 7.205 | |
| Diámetro exterior del collar de centrado | W4 | 0.787 | 1.240 | 1.575 | |
| Profundidad de la llanta | W5 | 1.417 | 1.870 | 2.598 | |
| Diámetro del círculo primitivo de la unión roscada | W6 | 1.240 | 1.969 | 2.480 | |
| Diámetro de unión roscada de la cabeza | W7 | 8 x Ø 0.394 | 8 x Ø 0.433 | 12 x Ø 0.472 | |
| Diámetro de la unión roscada | W8 | 8 x Ø 0.217 | 8 x Ø 0.260 | 12 x Ø 0.260 |
Descargas
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros reductores?
¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH
Mantengámonos en contacto
Suscripción al boletín informativo
Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.
Suscribirse al boletín de noticias