Roda NGV
A roda NGV foi especialmente desenvolvida para uso no redutor NGV. Essa combinação de roda e redutor está perfeitamente integrada e desenvolve a capacidade de carga total do redutor.
Disponível em três tamanhos: há uma roda adequada para cada tamanho de redutor. O revestimento de poliuretano é eficiente, durável e de aplicação universal.
Mais informações
| Roda NGV 160 | Roda NGV 200 | Roda NGV 250 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Especificações da fabricante da roda Blickle | |||||
| Peso | m | kg | ca. 2.3 | ca. 3.7 | ca. 7.6 |
| Inércia | JR | kgcm2 | 74 | 203 | 644 |
| Resistência ao rolamento | N | 65 | 95 | 165 | |
| Coeficiente de atrito estático | µ | > 0.25 | |||
| Proteção do solo (correspondente à pressão da superficie da roda) | N/mm2 | 8.0 | |||
| Faixa de temperatura | -30°C a +70°C, por um curto período até +90°C. A capacidade de carga é reduzida em temperaturas ambientes acima de +40°C. | ||||
| Revestimento | Blickle Besthane® | ||||
| Cor do revestimento | Marrom | ||||
| Dureza do revestimento | 92° Shore A | ||||
| Corpo da roda | Ferro fundido | ||||
| Cor da roda | Prateada | ||||
| Proteção contra corrosão | Corpo da roda, envernizado | ||||
| Propriedades do revestimento (de acordo com o fabricante) | Operação de baixo ruído, resistência muito baixa ao atrito, alta capacidade dinâmica, não danifica o solo, grande resistência à abrasão, alta resistência ao corte e rasgamento, não deixa marcas e não apresenta descoloração por contato. | ||||
| Roda NGV 160 | Roda NGV 200 | Roda NGV 250 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Especificações da fabricante da roda Blickle | |||||
| Peso | m | lbm | ca. 5.1 | ca. 8.2 | ca. 16.8 |
| Inércia | Jr | lbf.in.s2 10-4 | 16.636 | 45.636 | 114.777 |
| Resistência ao rolamento | lbf | 14.6 | 21.4 | 37.1 | |
| Coeficiente de atrito (atrito estático) | µ | > 0.25 | |||
| Proteção do solo (correspondente à pressão da superficie da roda) | lbf/in2 | 113.786 | |||
| Faixa de temperatura | -22°F a +158°F, por um curto período até +194°F. A capacidade de carga é reduzida em temperaturas ambientes acima de +104°F. | ||||
| Revestimento | Blickle Besthane® | ||||
| Cor do revestimento | Marrom | ||||
| Dureza do revestimento | 92° Shore A | ||||
| Corpo da roda | Ferro fundido | ||||
| Cor da roda | Prateada | ||||
| Proteção contra corrosão | Corpo da roda, envernizado | ||||
| Propriedades do revestimento (de acordo com o fabricante) | Operação de baixo ruído, resistência muito baixa ao atrito, alta capacidade dinâmica, não danifica o solo, grande resistência à abrasão, alta resistência ao corte e rasgamento, não deixa marcas e não apresenta descoloração por contato. | ||||
| Roda NGV 160 | Roda NGV 200 | Roda NGV 250 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões externo da roda | D50 | mm | 160 | 200 | 250 |
| Largura da Roda | W2 | 50 | 60 | 80 | |
| Diâmetro interno do flange saida | W3 | 114 | 155 | 183 | |
| Diâmetro externo de centralização | W4 | 20 | 31.5 | 40 | |
| Profundidade do flange de saida | W5 | 36 | 47.5 | 66 | |
| Diâmetro de centralização do furo | W6 | 31.5 | 50 | 63 | |
| Diâmetro da cabeça do parafuso | W7 | 8 x Ø 10 | 8 x Ø 11 | 12 x Ø 11 | |
| Diâmetro da conexão do parafuso | W8 | 8 x Ø 5.5 | 8 x Ø 6.6 | 12 x Ø 6.6 |
| Roda NGV 160 | Roda NGV 200 | Roda NGV 250 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões externo da roda | D50 | in | 6.299 | 7.874 | 9.843 |
| Largura da Roda | W2 | 1.969 | 2.362 | 3.150 | |
| Diâmetro interno do flange saida | W3 | 4.488 | 6.102 | 7.205 | |
| Diâmetro externo de centralização | W4 | 0.787 | 1.240 | 1.575 | |
| Profundidade do flange de saida | W5 | 1.417 | 1.870 | 2.598 | |
| Diâmetro de centralização do furo | W6 | 1.240 | 1.969 | 2.480 | |
| Diâmetro da cabeça do parafuso | W7 | 8 x Ø 0.394 | 8 x Ø 0.433 | 12 x Ø 0.472 | |
| Diâmetro da conexão do parafuso | W8 | 8 x Ø 0.217 | 8 x Ø 0.260 | 12 x Ø 0.260 |
Downloads
Downloads CAD
Vamos manter contato
Assine a newsletter
Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.
Ir a Assinar newsletter