Loading ...

NGV tekerlek

Özellikle NGV redüktöründe kullanım için NGV tekerleği geliştirildi. Redüktör ve tekerlek kombinasyonu birbirine mükemmel şekilde uyarlanmış ve redüktörün tam taşıma kapasitesini ortaya çıkarmaktadır.

Üç gövde ölçüsünde temin edilebilir: her redüktör gövde ölçüsü için uygun bir tekerlek mevcuttur. Poliüretan tekerlek kaplaması üniversal, güçlü ve uzun ömürlüdür.

 

İNDİRME SAYFASINA GİT

ngv wheel

Daha fazla bilgi

      NGV tekerlek 160 NGV tekerlek 200 NGV tekerlek 250
Tekerlek üreticisi Blickle firmasının açıklamaları
Ağırlık m kg ca. 2.3 ca. 3.7 ca. 7.6
Kütlesel atalet JR kgcm2 74 203 644
Yuvarlanma direnci    N 65 95 165
Tutunma sürtünme kat sayısı µ   > 0.25
Zemin koruması
(tekerleğin yüzey basıncına karşılık gelir)
  N/mm2 8.0
Sıcaklık aralığı     -30°C ile +70°C arası, kısa süreli +90°C kadar.
Yük taşıma kapasitesi +40°C üzerindeki ortam sıcaklıklarında azalır.
Lastik     Blickle Besthane®
Lastik rengi     Kahverengi
Lastik sertliği     92° Shore A
Jant     Gri dökme demir
Jant rengi     Gümüş gri
Korozyon koruması     Jant, boyalı
Lastik kaplama özellikleri (Kaplama üreticisine göre)     Sessiz çalışma, çok düşük yuvarlanma direnci, yüksek dinamik zorlanma,
zemine zarar vermez, aşırı sürtünmeye karşı dayanıklı,
yüksek kesme ve yırtılma dayanımı, izsiz, temasta renk değiştirmez.
      NGV tekerlek 160 NGV tekerlek 200 NGV tekerlek 250
Tekerlek üreticisi Blickle firmasının açıklamaları
Ağırlık m lbm ca. 5.1 ca. 8.2 ca. 16.8
Kütlesel atalet Jr lbf.in.s2 10-4 16.636 45.636 114.777
Yuvarlanma direnci    lbf 14.6 21.4 37.1
Sürtünme katsayısı (statik sürtünme)    µ > 0.25
Zemin koruması
(tekerleğin yüzey basıncına karşılık gelir)
  lbf/in2 113.786
Sıcaklık aralığı     -22°F ile +158°Farası, kısa süreli +194°F kadar.
Yük taşıma kapasitesi +104°F üzerindeki ortam sıcaklıklarında azalır.
Lastik     Blickle Besthane®
Lastik rengi     Kahverengi
Lastik sertliği     92° Shore A
Jant     Gri dökme demir
Jant rengi     Gümüş gri
Korozyon koruması     Jant, boyalı
Lastik kaplama özellikleri (Kaplama üreticisine göre)     Sessiz çalışma, çok düşük yuvarlanma direnci, yüksek dinamik zorlanma,
zemine zarar vermez, aşırı sürtünmeye karşı dayanıklı,
yüksek kesme ve yırtılma dayanımı, izsiz, temasta renk değiştirmez.
      NGV tekerlek 160 NGV tekerlek 200 NGV tekerlek 250
Tekerlek dış çapı D50 mm 160 200 250
Tekerlek genişliği W2 50 60 80
Inner diameter of rim W3 114 155 183
Merkezleme faturası dış çapı W4 20 31.5 40
Jant derinliği W5 36 47.5 66
Cıvata bağlantısı delik merkezi (PCD) çapı W6 31.5 50 63
Cıvata kafa çapı W7 8 x Ø 10 8 x Ø 11 12 x Ø 11
Cıvata delik çapı W8 8 x Ø 5.5 8 x Ø 6.6 12 x Ø 6.6
      NGV tekerlek 160 NGV tekerlek 200 NGV tekerlek 250
Tekerlek dış çapı D50 in 6.299 7.874 9.843
Tekerlek genişliği W2 1.969 2.362 3.150
Jant iç çapı W3 4.488 6.102 7.205
Merkezleme faturası dış çapı W4 0.787 1.240 1.575
Jant derinliği W5 1.417 1.870 2.598
Cıvata bağlantısı delik merkezi (PCD) çapı W6 1.240 1.969 2.480
Cıvata kafa çapı W7 8 x Ø 0.394 8 x Ø 0.433 12 x Ø 0.472
Cıvata delik çapı W8 8 x Ø 0.217 8 x Ø 0.260 12 x Ø 0.260

İndirmeler

Montaj talimatı: NGV Tekerleği

CAD İndirmeler

NGV tekerlek 160
NGV tekerlek 200
NGV tekerlek 250

Redüktörlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz mu var?

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
Neugart GmbH

Bizimle iletişime geçin!