Loading ...
– 针对特定应用的减速机

NGV

结构尺寸

查看 Tec Data Finder

请您使用我们的 Tec Data Finder (TDF) 来配置您的减速机。如有必要,您可以直接询问。

无人驾驶系统对驱动技术提出了特殊的要求。这些要求主要有:承受较高的径向负荷,节省空间的设计,可以全天不间断运行,且节约能源。我们的 NGV 行星减速机采用特殊的输出轴承设计理念,而且可以直接安装在车辆底盘上,因此能够精确地满足这些要求。

特点

  • 针对特定应用的减速机
  • 同轴减速机
  • 直齿
  • 配有预紧的角接触滚子轴承
  • 径向轴密封
  • 特大圆形输出法兰
  • 输出端带有超长定心环
  • 非常短的减速机
  • 旋转方向 同方向
  • 行星齿轮架

更多信息

      NGV064 NGV090 NGV110
最大动态载荷   kg 350 675 1075
最大速度 v m/s 2
定位精度   mm 0.3 0.4 0.4
总重量   kg 3.9 7.7 16.4
      NGV064 NGV090 NGV110
最大动态载荷   lbs 772 1488 2370
最大速度 v in/s 78.7
定位精度   in 0.012 0.016 0.016
总重量   lbs 8.6 17.0 36.2
      NGV 车轮 160 NGV 车轮 200 NGV 车轮 250
Blickle 公司生产的配轮规格
重量 m kg ca. 2.3 ca. 3.7 ca. 7.6
转动惯量 Jr kgcm2 74 203 644
滚动阻力   N 65 95 165
摩擦系数 (静摩擦)   µ > 0.25
地面保护
(对应着配轮的接触压力)
  N/mm2 8.0
温度范围     -30°C 至 +70°C, 短时间内可达 +90°C。
如果环境温度超过 +40°C,承载能力将会下降。
胎面     Blickle Besthane®
胎面颜色     褐
铺砌面硬度     92° Shore A
轮体     灰色铸件
轮体颜色r     银
防腐蚀剂     轮体, 漆面
胎面属性 (根据胎面制造商的介绍)     低噪音运行,极低的滚动阻力,动态承载能力较高 ,
地面保护,抗磨损,耐切割 ,
耐撕扯,不落痕迹,不着色。
      NGV 车轮 160 NGV 车轮 200 NGV 车轮 250
Blickle 公司生产的配轮规格
重量 m lbm ca. 5.1 ca. 8.2 ca. 16.8
转动惯量 Jr lbf.in.s2 10-4 16.636 45.636 114.777
滚动阻力   lbf 14.6 21.4 37.1
摩擦系数 (静摩擦)   µ > 0.25
地面保护
(对应着配轮的接触压力)
  lbf/in2 113.786
温度范围     -22°F 至 +158°F, 短时间内可达 +194°F。
如果环境温度超过 +104°F,承载能力将会下降。
胎面     Blickle Besthane®
胎面颜色     褐
铺砌面硬度     92° Shore A
轮体     灰色铸件
轮体颜色r     银
防腐蚀剂     轮体, 漆面
胎面属性 (根据胎面制造商的介绍)     低噪音运行,极低的滚动阻力,动态承载能力较高 ,
地面保护,抗磨损,耐切割 ,
耐撕扯,不落痕迹,不着色。
      NGV064  NGV090  NGV110
传动比 i   9,12,15,16,20,25,32,40,64
满载时效率 ƞ % ≥ 95
最低工作温度 / 最高工作温度 Tmin / Tmax °C -25 / 90
防护等级     IP65 (从动轮上)
标准回程间隙 jt arcmin ≤ 12 ≤ 9 ≤ 9
抗扭刚度 cg Nm/arcmin 7.3 - 11.5 19.5 - 38.5 52 - 95
减速机重量 mG kg 1.6 - 1.7 4.0 8.5 - 8.7
运行噪音 Qg db(A) 60 62 65
      NGV064  NGV090  NGV110
传动比 i   9,12,15,16,20,25,32,40,64
满载时效率 ƞ % ≥ 95
最低工作温度 / 最高工作温度 Tmin / Tmax °F -13 / 194
防护等级     IP65 (从动轮上)
标准回程间隙 jt arcmin ≤ 12 ≤ 9 ≤ 9
抗扭刚度 cg lbf.in/arcmin 65 - 102 173 - 341 460 - 841
减速机重量 mG lbm 3.6 - 3.7 8.8 18.8 - 19.2
运行噪音 Qg db(A) 60 62 65
      NGV064  NGV090  NGV110
20,000h 的径向力 / 30,000h 的径向力 Fr20,000h / Fr30.000h N 2000 - 2300 3650 - 4100 4550 - 5150
20,000h 的轴向力 / 30,000h 的轴向力 Fa20.000h / Fa30,000h N 2500 - 2850 4800 - 5450 5600 - 6450
      NGV064  NGV090  NGV110
20,000h 的径向力 / 30,000h 的径向力 Fr20,000h / Fr30.000h lbf 450 - 517 821 - 922 1023 - 1158
20,000h 的轴向力 / 30,000h 的轴向力 Fa20.000h / Fa30,000h lbf 562 - 641 1079 - 1225 1259 - 1450
      NGV064  NGV090  NGV110
转动惯量 Jg kgcm2 0.066 - 0.132 0.367 - 0.667 1.416 - 2.432
      NGV064  NGV090  NGV110
转动惯量 Jg lbf.in.s2 10-4 0.939 - 1.877 5.220 - 9.487 20.140 - 34.591
      NGV064  NGV090  NGV110
额定输出扭矩 T2N Nm 18 - 44 50 - 130 120 - 260
最大输出扭矩  T2Max Nm 29 - 70 80 - 208 192 - 416
急停扭矩 T2Stop Nm 80 - 88 190 - 260 380 - 500
      NGV064  NGV090  NGV110
额定输出扭矩 T2N lbf.in 159 - 389 443 - 1151 1062 - 1859
最大输出扭矩  T2Max Nm 257 - 620 708 - 1841 1699 - 3399
急停扭矩 T2Stop lbf.in 708 - 779 1682 - 2301 3363 - 4425
      NGV064  NGV090  NGV110
T2N 和 S1 时的平均热输入转速 n1n min-1 4500 4000 3300 - 3500
最高机械输入转速 N1Limit min-1 7500 7000 6500
      NGV064  NGV090  NGV110
T2N 和 S1 时的平均热输入转速 n1n rpm 4500 4000 3300 - 3500
最高机械输入转速 N1Limit rpm 7500 7000 6500

输出轴类型多样

  • 法兰输出轴 (按 ISO 9409-1 标准)

润滑

  • 标准润滑
  • 食品级润滑

外壳表面

  • 标准的箱体表面
  • 喷漆表面

经过优化的张紧系统

  • 优化转动惯量的夹紧系统
  • 电机轴直径的夹紧系统

输入方式

  • 适配电机
  • 无适配电机法兰 -–通用法兰
      NGV064 NGV090 NGV110
配轮直径 D50 mm 160 200 250
最小总长 L50 98.5 130.5 158.0
法兰到配轮外边缘的距离 L51 58.0 72.0 94.0
法兰到配轮内边缘的距离 L52 8.0 12.0 14.0
      NGV064 NGV090 NGV110
配轮直径 D50 in 6.299 7.874 9.843
最小总长 L50 3.878 5.138 6.22
法兰到配轮外边缘的距离 L51 2.283 2.835 3.701
法兰到配轮内边缘的距离 L52 0.315 0.472 0.551
      NGV064 NGV090 NGV110
输出端定位凹槽直径 D10 mm 20 31,5 40
输出端安装孔节圆直径 D11 31,5 50 63
输出轴定位凸台直径 D12 40 63 80
输出法兰定位凸台直径 D13 70 94 120
输出法兰直径 D14 92 120 158
输出端安装孔直径 D16 Ø 5,4 8x45° Ø 6,6 8x45° Ø 9 8x45°
输出法兰安装孔节圆直径 D17 82 108 142
最小总长 车轮 L1 84,5 118 144
输出端法兰厚度 L8 6 8 10
输出轴定位凸台深度 L10 4 6 6
输出轴定位凸台深度 L11 3 6 6,5
输出法兰定位凸台深度 L12 10 15 21
输出法兰长度 L13 44 59,5 80
输入端锁紧系统直径 D26 11 19 24
14 24 35
19 - -
电机轴直径 j6/k6* D20 5 - 19 8 - 24 11-35
最允许的电机轴长 L20 * 具体尺寸视电机/减速机法兰而定。
可以在 www.neugart.com 下 Tec Data Finder。
中针对每个电机适配电机特有的输入法兰几何尺寸。
输入端定位凹槽直径 D21
数量 x 螺纹 x 深度h G2 8 x M5x7 8 x M6x10 12 x M6x12
数量 x 螺纹 G4 8 x M5 8 x M6 8 x M8
      NGV064 NGV090 NGV110
输出端定位凹槽直径 D10 in 0.787 1.240 1.575
输出端安装孔节圆直径 D11 1.240 1.969 2.480
输出轴定位凸台直径 D12 1.575 2.480 3.150
输出法兰定位凸台直径 D13 2.756 3.701 4.724
输出法兰直径 D14 3.622 4.724 6.220
输出端安装孔直径 D16 Ø 0.21 8x45° Ø 0.26 8x45° Ø 0.35 8x45°
输出法兰安装孔节圆直径 D17 3.328 4.252 5.591
最小总长 车轮 L1 3.327 4.646 5.669
输出端法兰厚度 L8 0.236 0.315 0.394
输出轴定位凸台深度 L10 0.157 0.315 0.394
输出轴定位凸台深度 L11 0.157 0.236 0.256
输出法兰定位凸台深度 L12 0.394 0.591 0.827
输出法兰长度 L13 1.732 2.343 3.150
输入端锁紧系统直径 D26 0.433 0.748 0.945
0.551 0.945 1.378
0.748 - -
电机轴直径 j6/k6* D20 0.197 - 0.748 0.315 - 0.945 0.433 - 1.378
最允许的电机轴长 L20 * 具体尺寸视电机/减速机法兰而定。
可以在 www.neugart.com 下 Tec Data Finder。
中针对每个电机适配电机特有的输入法兰几何尺寸。
输入端定位凹槽直径 D21
数量 x 螺纹 x 深度h G2 8 x M5x0.27 8 x M6x0.39 8 x M6x0.47
数量 x 螺纹 G4 8 x M5 8 x M6 8 x M8
      NGV 车轮 160 NGV 车轮 200 NGV 车轮 250
配轮的外径 D50 mm 160 200 250
配轮的宽度 W2 50 60 80
轮缘的内径 W3 114 155 183
定位凸台的外径 W4 20 31.5 40
轮缘深度 W5 36 47.5 66
螺纹连接配件的节距圆直径 W6 31.5 50 63
螺纹连接配件 (顶端) 的直径 W7 8 x Ø 10 8 x Ø 11 12 x Ø 11
螺纹连接配件的直径 W8 8 x Ø 5.5 8 x Ø 6.6 12 x Ø 6.6
      NGV 车轮 160 NGV 车轮 200 NGV 车轮 250
配轮的外径 D50 in 6.299 7.874 9.843
配轮的宽度 W2 1.969 2.362 3.150
轮缘的内径 W3 4.488 6.102 7.205
定位凸台的外径 W4 0.787 1.240 1.575
轮缘深度 W5 1.417 1.870 2.598
螺纹连接配件的节距圆直径 W6 1.240 1.969 2.480
螺纹连接配件 (顶端) 的直径 W7 8 x Ø 0.394 8 x Ø 0.433 12 x Ø 0.472
螺纹连接配件的直径 W8 8 x Ø 0.217 8 x Ø 0.260 12 x Ø 0.260

NGV 配轮

NGV 配轮是专为 NGV 减速机而研发的产品。配轮和减速机完美地相互搭配,可以让减速机完全展现其承载能力。有三种结构尺寸可供挑选:针对每一种减速机结构尺寸都有相应的配轮。由聚氨酯制成的胎面具有通用性,功能强大且使用寿命长。

NGV 配轮
ngv wheel

下载

NGV 产品宣传册
操作手册
NGV电机安装说明书

 

在此配置您的NGV减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的NGV行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

配置减速机

您可能也对这些减速机感兴趣:

PFHE PFHE
结构尺寸
周期性扭矩
15-260 Nm
周期性扭矩
133-2301 lbf in
径向力
2300-5150 N
径向力
517-1158 N
轴向力
2850-6450 N
轴向力
641-1450 N
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
PLHE PLHE
结构尺寸
周期性扭矩
15-260 Nm
周期性扭矩
133-2301 lbf in
径向力
3200-6000 N
径向力
719-1349 N
轴向力
3400-6500 N
轴向力
764-1461 N
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
特种减速机 特种减速机

我们的研发工程师经验丰富,始终能针对具体应用为您找到最优的解决方案。 不管您在应用上有何种特殊要求,我们都能严格根据您的需求研发相应的特种减速机。

周期性扭矩
Nm
周期性扭矩
lbf in
径向力
N
径向力
N
您的需求
Learn more
WPLHE WPLHE
结构尺寸
周期性扭矩
14-260 Nm
周期性扭矩
124-2301 lbf in
径向力
3200-6000 N
径向力
719-1349 N
轴向力
3400-6500 N
轴向力
764-1461 N
回程间隙
11-18 arcmin
回程间隙
11-18 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
PSFNpro PSFNpro
结构尺寸
周期性扭矩
14-1800 Nm
周期性扭矩
119-15931 lbf in
径向力
1450-23000 N
径向力
326-5171 N
轴向力
2350-12000 N
轴向力
528-2698 N
回程间隙
1-8 arcmin
回程间隙
1-8 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
WPSFN WPSFN
结构尺寸
周期性扭矩
22-620 Nm
周期性扭矩
195-5487 lbf in
径向力
2150-12000 N
径向力
483-2698 N
轴向力
2850-7500 N
轴向力
641-1686 N
回程间隙
0-5 arcmin
回程间隙
0-5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
WPLFE WPLFE
结构尺寸
周期性扭矩
14-260 Nm
周期性扭矩
124-2301 lbf in
径向力
900-3800 N
径向力
202-854 N
轴向力
1200-5200 N
轴向力
270-1169 N
回程间隙
11-18 arcmin
回程间隙
11-18 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品
PLFE PLFE
结构尺寸
周期性扭矩
5-260 Nm
周期性扭矩
44-2301 lbf in
径向力
900-3800 N
径向力
202-854 N
轴向力
1000-5200 N
轴向力
225-1169 N
回程间隙
7-19 arcmin
回程间隙
7-19 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品
WGN WGN
结构尺寸
周期性扭矩
22-320 Nm
周期性扭矩
195-2832 lbf in
径向力
2700-10000 N
径向力
607-2248 N
轴向力
3400-12000 N
轴向力
764-2698 N
回程间隙
5 arcmin
回程间隙
5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品

您还没有找到搜索产品的方向?

那么,请您使用我们的直观操作工具!距离符合您需求的减速机与相关的 CAD 数据仅有几次点击之遥。


用 Product Filter 筛选出您需要的减速机!

Product Filter 使用起来非常简单。它带领您直接找到符合要求的解决方案。请您亲自体验这个程序!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder —— 简单地配置减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

TEC DATA FINDER


为专业人士准备的: NCP

Neugart Calculation Program(简称 NCP)是我们为减速机配置而研发的计算软件。您还可以用它组合出完美的减速机-电机配置。直接从您的应用数据中得出结果。

Neugart Calculation Program

您有关于我们减速机的疑问吗?

我们乐意为您效劳!
Neugart GmbH

请与我们联系!

让我们保持联系

订阅简报

您可以在第一时间了解新的产品、会展、培训日程安排,时刻掌握最新动态。

报名订阅简报

社交媒体

  • Linkedin